JAJUA44B October   2024  – October 2025 TRF1108

 

  1.   1
  2.   説明
  3.   特長
  4.   アプリケーション
  5.   5
  6. 1評価基板の概要
    1. 1.1 はじめに
    2. 1.2 キットの内容
    3. 1.3 仕様
    4. 1.4 製品情報
  7. 2ハードウェア
    1. 2.1 必要な機器
    2. 2.2 セットアップ手順
      1. 2.2.1  高速データ コンバータ (HSDC) Pro ソフトウェアのインストール
      2. 2.2.2  DAC39RF10EVM 構成 GUI ソフトウェアのインストール手順
      3. 2.2.3  TRF1108-DAC39RFEVM と TSW14J59EVM 間の接続
      4. 2.2.4  電源をボードに接続する (電源オフ)
      5. 2.2.5  スペクトラム アナライザを評価基板に接続する手順
      6. 2.2.6  TSW14J59EVM の電源を入れ、PC に接続
      7. 2.2.7  TRF1108-DAC39RFEVM の電源を入れ、PC に接続
      8. 2.2.8  信号発生器の RF 出力をオンにします
      9. 2.2.9  DAC39RF10EVM GUI の起動と DAC 評価基板のプログラム
      10. 2.2.10 NCO のプログラミング
        1. 2.2.10.1 SPIDAC (NCO のみ) 動作
      11. 2.2.11 HSDC Pro ソフトウェアを起動し、FPGA イメージを TSW14J59EVM にロード
    3. 2.3 デバイス設定
      1. 2.3.1 対応する JESD204C デバイス機能
      2. 2.3.2 タブ構成
      3. 2.3.3 レジスタ マップおよびコンソール制御
    4. 2.4 TRF1108-DAC39RFEVM のトラブルシューティング
    5. 2.5 オプションのクロッキングをサポートするための評価基板のカスタマイズ
      1. 2.5.1 LMX->DACCLK | LMX/LMK->FPGA オプション (デフォルト)
      2. 2.5.2 EXT->DACCLK | LMX/LMK->FPGA クロッキング オプション
      3. 2.5.3 EXT->DACCLK | LMK->FPGA クロッキング オプション
    6. 2.6 信号の配線取り回し
    7. 2.7 ジャンパおよび LED
  8. 3ハードウェア設計ファイル
    1. 3.1 回路図
    2. 3.2 PCB のレイアウト
    3. 3.3 部品表 (BOM)
  9. 4追加情報
    1. 4.1 商標
  10. 5参考資料
    1. 5.1 テクニカル リファレンス ドキュメント
    2. 5.2 TSW14J59EVM の動作
  11. 6改訂履歴

NCO のプログラミング

以下の手順は、DAC が JMODE 1〜7 に設定されている場合のみ必要です。JMODE0 の場合、NCO 設定は セクション 2.2.11 までスキップできます。JMODE 1〜7 の構成において、ストリーム数 M が 2 以上かつ補間係数が 2 以上に設定されている場合、NCO (Numerically Controlled Oscillator) を使用して I/Q ベースバンド信号をミキシングし、DAC 出力から高周波信号を生成することができます。

注:

ミキサのスケーリング

デジタル アップコンバータ (DUC) ミキサは、NCO 周波数と複素補間入力信号との間で、複素対複素または複素対実のミキシングをサポートしています。ミキサ内でのスケーリングは 1:1 であり、フルスケール 16 ビット (絶対振幅 = 32767) の複素トーンは、出力側でフルスケールの実数または複素トーンとして得られます。入力信号の複素振幅が絶対値で 32767 を超える場合、ミキサは飽和し、波形が破損します。白色で示される円形領域が有効範囲、灰色のコーナー部分が無効範囲であり、図 2-4 に示されています。

TRF1108-DAC39RFEVM 16 ビット複素入力に対するミキサ飽和領域図 2-4 16 ビット複素入力に対するミキサ飽和領域

補間係数およびストリーム数と使用可能な DUC 数との関係は、表 2-2 に示されています。

表 2-2 サポートされる補間係数と有効な DUC 数との関係
ストリーム数 補間係数DUC イネーブル
22-256xDUC0
44-256xDUC0、DUC1
68-256xDUC0、DUC1、DUC2
88-256xDUC0、DUC1、DUC2、DUC3
TRF1108-DAC39RFEVM NCO タブ コントロール図 2-5 NCO タブ コントロール

PC 上で評価基板 GUI を開いた状態で、GUI 左上にある NCO タブ に移動します。

  1. NCO を設定するには、まず DP イネーブルのチェックを外します。
  2. JESD イネーブルのチェックを外します。
  3. NCO イネーブルにチェックを入れます。
  4. この例では、JMODE = 1、ストリーム数 = 2 に設定されています。補間係数は 2 に設定されています。DUC0 のみ使用可能であり、他の DUC は 表 2-2 に示すようにグレーアウトされています。DUC0 からのデータは DAC0 および DAC1 にルーティングされます。
  5. 周波数を MHz 単位で入力します。
  6. JESD イネーブルにチェックを入れます。
  7. DP イネーブルにチェックを入れます。