JAJUA44B October   2024  – October 2025

 

  1.   1
  2.   説明
  3.   特長
  4.   アプリケーション
  5.   5
  6. 1評価基板の概要
    1. 1.1 はじめに
    2. 1.2 キットの内容
    3. 1.3 仕様
    4. 1.4 製品情報
  7. 2ハードウェア
    1. 2.1 必要な機器
    2. 2.2 セットアップ手順
      1. 2.2.1  高速データ コンバータ (HSDC) Pro ソフトウェアのインストール
      2. 2.2.2  DAC39RF10EVM 構成 GUI ソフトウェアのインストール手順
      3. 2.2.3  TRF1108-DAC39RFEVM と TSW14J59EVM 間の接続
      4. 2.2.4  電源をボードに接続する (電源オフ)
      5. 2.2.5  スペクトラム アナライザを評価基板に接続する手順
      6. 2.2.6  TSW14J59EVM の電源を入れ、PC に接続
      7. 2.2.7  TRF1108-DAC39RFEVM の電源を入れ、PC に接続
      8. 2.2.8  信号発生器の RF 出力をオンにします
      9. 2.2.9  DAC39RF10EVM GUI の起動と DAC 評価基板のプログラム
      10. 2.2.10 NCO のプログラミング
        1. 2.2.10.1 SPIDAC (NCO のみ) 動作
      11. 2.2.11 HSDC Pro ソフトウェアを起動し、FPGA イメージを TSW14J59EVM にロード
    3. 2.3 デバイス設定
      1. 2.3.1 対応する JESD204C デバイス機能
      2. 2.3.2 タブ構成
      3. 2.3.3 レジスタ マップおよびコンソール制御
    4. 2.4 TRF1108-DAC39RFEVM のトラブルシューティング
    5. 2.5 オプションのクロッキングをサポートするための評価基板のカスタマイズ
      1. 2.5.1 LMX->DACCLK | LMX/LMK->FPGA オプション (デフォルト)
      2. 2.5.2 EXT->DACCLK | LMX/LMK->FPGA クロッキング オプション
      3. 2.5.3 EXT->DACCLK | LMK->FPGA クロッキング オプション
    6. 2.6 信号の配線取り回し
    7. 2.7 ジャンパおよび LED
  8. 3ハードウェア設計ファイル
    1. 3.1 回路図
    2. 3.2 PCB のレイアウト
    3. 3.3 部品表 (BOM)
  9. 4追加情報
    1. 4.1 商標
  10. 5参考資料
    1. 5.1 テクニカル リファレンス ドキュメント
    2. 5.2 TSW14J59EVM の動作
  11. 6改訂履歴

HSDC Pro ソフトウェアを起動し、FPGA イメージを TSW14J59EVM にロード

  1. HSDC Pro バージョン 5.303 以降のソフトウェアを起動します。
  2. OK をクリックして、TSW14J59EVM のシリアル番号を確認しますデバイス。複数の TSWxxxxx ボードが接続されている場合は、TRF1108-DAC39RFEVM に接続されているボードのモデルとシリアル番号を選択します。
  3. デバイスでは、ドロップダウン メニューから DAC を選択してください。
    注: ポップアップ ウィンドウにファームウェアなし (No Firmware) と表示された場合は、ファームウェアをロードするデバイスを選択し、OK をクリックして次のステップに進みます。
    TRF1108-DAC39RFEVM HSDC Pro の起動とセットアップ図 2-8 HSDC Pro の起動とセットアップ
  4. 画面左上の DAC 選択ドロップダウンから DAC39RF1x_JMODE0 デバイスを選択します。
  5. プロンプトが表示されたら、はい (Yes) をクリックしてファームウェアを更新します (ファームウェアのダウンロードが完了するまでお待ちください)。
    注: EVM をデフォルトのレジスタ値以外のオプションで構成する場合は、HSDC Pro でデバイスを選択する際に異なる手順が必要となる場合があります。詳細については、セクション 2.5 を参照してください。
    TRF1108-DAC39RFEVM HSDC Pro セットアップ図 2-9 HSDC Pro セットアップ
  6. データ レート欄に 10.24G または希望する入力データ レートを入力します。データ レートの値は DAC39RF10EVM GUI から参照でき、出力パラメータ欄に表示されています (図 2-3 を参照してください)。
  7. DAC オプションのドロップダウンでは、オフセット ビンオプションを選択してください。DAC39RF10EVM GUI は常にオフセット バイナリがデフォルト設定になっています。
  8. HSDC Pro GUI の左下にある I/Q マルチトーン ジェネレータ セクションに移動します。トーン数に 1 を入力してください。トーン センターに 1G (1GHz または希望の周波数) を入力します。サンプル数は既定値の 65536 のままで構いませ。
  9. トーンの種類は Real を選択してください。これは JMODE0 の設定であり、DUC/NCO がバイパスされているためです。別の JMODE が設定されており、DUC/NCO が使用されている場合は、トーン選択を Complex に設定してください。
  10. 次に、HSDC Pro GUI の左上にあるトーンを作成 (Create Tones) ボタンをクリックし、その後に「送信 (Send)」ボタンをクリックします。SERDES RATE に関するポップアップウィンドウが表示された場合は、OK をクリックしてください。これで、DAC はプログラムされた周波数を出力します。
TRF1108-DAC39RFEVM HSDC Pro によるトーン生成および DAC への送信図 2-10 HSDC Pro によるトーン生成および DAC への送信
TRF1108-DAC39RFEVM DAC 出力がスペクトラム アナライザに表示図 2-11 DAC 出力がスペクトラム アナライザに表示