JAJZ020A March 2024 – April 2025 AM67 , AM67A , TDA4AEN-Q1 , TDA4VEN-Q1
USB:2.0 コンプライアンス受信感度テストの制限
USB-IF USB 2.0 電気コンプライアンス テスト仕様で定義されている受信感度テスト (EL_16 および EL_17) を実行すると、Advisory i2091 で説明されている問題が発生する場合があります。
この問題は元々、パケットの送信中に USB 信号の振幅を増加させる自動化ソフトウェアを使用してこれらのテストを実行しているときに発見されました。ソフトウェアは、振幅を 100mV 未満の値から 150mV 以上の値までスイープし、テスト対象デバイス (DUT) NAK で 100mV 未満のパケット、150mV を超えるパケットがないことを検証しています。しかし、有効なパケットを送信している間にスケルチ スレッショルドの両端で振幅を増やすと、Advisory i2091 に説明されているように、PHY がロックされる場合があります。