JAJZ020A March   2024  – April 2025 AM67 , AM67A , TDA4AEN-Q1 , TDA4VEN-Q1

 

  1.   1
  2. 1影響を受けるモジュール
  3. 2命名規則、パッケージの記号表記、リビジョンの識別
    1. 2.1 デバイスおよび開発ツールの命名規則
    2. 2.2 サポート対象デバイス
    3. 2.3 パッケージの記号表記およびリビジョンの識別
  4. 3シリコン リビジョン1.0 の使用上の注意およびアドバイザリ
    1. 3.1 シリコン リビジョン 1.0 の使用上の注記
      1.      i2134
    2. 3.2 シリコン リビジョン 1.0 のアドバイザリ
      1.      i2049
      2.      i2062
      3.      i2097
      4.      i2120
      5.      i2137
      6.      i2160
      7.      i2189
      8.      i2190
      9.      i2196
      10.      i2199
      11.      i2208
      12.      i2242
      13.      i2243
      14.      i2249
      15.      i2253
      16.      i2278
      17.      i2279
      18.      i2310
      19.      i2311
      20.      i2312
      21.      i2326
      22.      i2330
      23.      i2351
      24.      i2362
      25.      i2366
      26.      i2372
      27.      i2383
      28.      i2399
      29.      i2401
      30.      i2407
      31.      i2409
      32.      i2410
      33.      i2419
      34.      i2424
      35.      i2431
      36.      i2436
      37.      i2457
      38.      i2478
  5.   商標
  6. 4改訂履歴

i2208

CPSW:ALE IET エクスプレス パケット ドロップ

詳細:

この問題は、次のモジュールに影響を与えます。

ALE の問題は、短い高速トラフィックでの CPSW 周波数と IET 動作、および非 10G 対応ポートで 60 ~ 69 バイトのプリエンプトされたパケットが原因です。

プリエンプト可能な IET パケットが 60 ~ 69 バイトで中断された場合、次のチャンクが到着したときにルックアップが行われます。CPSW は、プリエンプト可能な MAC から ALE 64 バイトのみを提供します。

その結果、短い高速トラフィック ルックアップは 64 バイトの高速トラフィックの最後から開始されますが、プリエンプト キューが続行されると、プリエンプトされたトラフィックは 64 バイトを完了し、プリエンプト パケットのルックアップを試行します。しかし、このルックアップは、エクスプレス ルックアップの開始から 64 クロックよりも少ないため、エクスプレス ルックアップは中止され (エクスプレス トラフィック ドロップが行われる)、プリエンプトされたトラフィックの新しいルックアップが開始されます。

問題を引き起こすルール:

  1. 5/10G 動作ができないポートで IET (Interspered Express Traffic) モードになっていること
  2. リモート エクスプレス パケットが 60 バイトまでのパケットをプリエンプトできること
  3. 128 バイト以上のプリエンプト パケット トラフィック
  4. プリエンプト トラフィックを 60 ~ 69 バイトの範囲で中断するエクスプレス トラフィック
  5. プリエンプト トラフィックの継続が直ちに続く短い高速トラフィック
    1. エクスプレス フレームとプリエンプト フレーム間のギャップが最小
  6. CPSW 周波数が必要な速度の最小能力であること

回避方法:

IET ネゴシエーション中に、リモートに 128 バイトのフラグメントを指定します。