JAJZ020A March 2024 – April 2025 AM67 , AM67A , TDA4AEN-Q1 , TDA4VEN-Q1
USART スプリアス DMA 割り込み
スプリアス DMA 割り込みは、DMA を使用して TLR レジスタの 2 の非冪乗 (Non power of two) のトリガ レベルで TX/RX FIFO にアクセスする場合に発生することがあります。
TX/RX FIFO のトリガ レベル (1、2、4、8、16、32) に 2 の冪乗の値を使用します。