JAJZ022A November   2024  – April 2025 AM2612

 

  1.   1
  2.   概要
  3. 1使用上の注意およびアドバイザリ マトリックス
  4. 2シリコン リビジョン 1.0 の使用上の注意とアドバイザリ
    1. 2.1 シリコン リビジョン 1.0 の使用上の注記
      1.      i2324
    2. 2.2 シリコン リビジョン 1.0 のアドバイザリ
      1.      i2189
      2.      i2310
      3.      i2311
      4.      i2345
      5.      i2351
      6.      i2352
      7.      i2353
      8.      i2354
      9.      i2356
      10.      i2357
      11.      i2358
      12.      i2359
      13.      i2374
      14.      i2383
      15.      i2411
      16.      i2412
      17.      i2427
      18.      i2428
      19.      i2433
      20.      i2439
      21.      i2440
      22.      i2479
      23.      i2480
  5. 3商標
  6. 4改訂履歴

使用上の注意およびアドバイザリ マトリックス

表 1-1 に、すべての使用上の注意と、該当するシリコンのリビジョンを示します。表 1-2 にすべてのアドバイザリ、影響を受けるモジュール、および適用可能なシリコン リビジョンを一覧表示します。

表 1-1 使用上の注意マトリックス
モジュール説明影響を受けるシリコンのリビジョン
AM261
1.0
クロックi2324 — GCM と GCD ステータス信号の間にシンクロナイザがありませんあり
表 1-2 アドバイザリ マトリックス
モジュール 説明 影響を受けるシリコンのリビジョン
AM261
1.0
CONTROLSS i2352 — CONTROLSS-SDFM:スレッショルド設定 (LLT、HLT)、フィルタ タイプ、COSR 設定を動的に変更すると、スプリアス コンパレータ イベントがトリガされます あり
CONTROLSS i2353 — CONTROLSS-SDFM:データ フィルタ設定 (フィルタ タイプや DOSR など) を動的に変更すると、誤ったデータ確認イベントがトリガされます あり
CONTROLSS i2354 — CONTROLSS-SDFM:SD 変調器の 3 クロック サイクル以内に SDCPARMx レジスタのビット フィールド CEVT1SEL、CEVT2SEL、および HZEN に連続して 2 回書き込みを行うと、SDFM ステー トマシンが破損し、誤ったコンパレータ イベントが発生する可能性があります あり
CONTROLSS i2356 — CONTROLSS-ADC:INTxCONT (割り込み継続モード) が設定されていない場合、割り込みは停止する可能性があります あり
CONTROLSS i2357 — CONTROLSS-ePWM:ePWM グリッチは、ブランキング ウィンドウの終了時にトリップがアクティブのままの場合、発生する可能性があります あり
CONTROLSS i2358 — CONTROLSS-ePWM:ブランキング開始後の最初の 3 サイクルの間、トリップ イベントはブランキング ウィンドウによってフィルタされません あり
CONTROLSS i2359 — CONTROLSS-CMPSS:DACSOURCE を 0 にしたとき、または 1 に再構成したときのプリスケーラ カウンタの動作が仕様と異なります あり
CPSW i2345 — CPSW:CPDMA がメモリ バンクにまたがるパケットを取得すると、イーサネット パケットの破損が発生します あり
UART i2310 — USART:タイムアウト割り込みの誤ったトリガを追加 あり
UART i2311 — USART:スプリアス DMA 割り込み あり
DTHE i2428 — DTHE の AES は、GCM 暗号化の最後に data_in に対する追加の DMA 要求を生成します あり
SEC i2427 — RAM SEC が誤った RAM 書き込みを引き起こす可能性があり、L2&MBOX のメモリ破損が発生します あり
USB i2412 — DMA 読み取り/書き込みアクセス エラー時に USB は割り込みを生成できません あり
TCM i2411 — 128 バイトのバースト アクセスは、TCM ではサポートされていません あり
OSPI i2383 — OSPI:2 バイト アドレスは、PHY DDRモードではサポートされていません あり
PBIST i2374 — R5SS_CORE_CLK のクロック周波数が R5FSS_CLK_SELECTED 周波数と異なると、PBIST は失敗します あり
OSPI i2351 — OSPI:ダイレクト アクセス コントローラ (DAC) は、NAND フラッシュによる連続読み取りモードをサポートしていませんの使用上の注意を更新 あり
OSPI i2189 — OSPI:コントローラ PHY のチューニング アルゴリズムを追加 あり
CPSW i2440 - CPSW:ホストからイーサネットへのタイムスタンプ シーケンス ID の問題 あり
CPSW i2439 - CPSW:ホストからイーサネットへのタイムスタンプの精度の問題 あり
ICSS i2433 - ICSS:LSW が読み取られるとき、64 ビット IEP タイマの読み取りにはロック MSW ロジックがありません あり