KOKA037 October   2022 LM5123-Q1

 

  1.   1
  2.   LM5123을 사용하여 부스트 컨버터를 설계하는 방법
  3.   상표
  4. 1설계 예
  5. 2계산 및 부품 선택
    1. 2.1  스위칭 주파수
    2. 2.2  초기 인덕터 계산
    3. 2.3  전류 감지 저항 선택
    4. 2.4  인덕터 선택
    5. 2.5  출력 커패시터 선택
    6. 2.6  입력 캐패시터 선택
    7. 2.7  피드백 저항기 선택
    8. 2.8  UVLO 저항기 선택
    9. 2.9  소프트 스타트 캐패시터 선택
    10. 2.10 제어 루프 보정
      1. 2.10.1 교차 주파수(fcross) 선택
      2. 2.10.2 RCOMP 선택
      3. 2.10.3 CCOMP 선택
      4. 2.10.4 CHF 선택
    11. 2.11 MOSFET 선택
  6. 3구현 결과
  7. 4작은 신호 주파수 모델링
    1. 4.1 부스트 조절기 모듈레이터 모델
    2. 4.2 보정 모델링
    3. 4.3 개방형 루프 모델링
  8. 5리소스

설계 예

GUID-20220627-SS0I-S1P5-DPH5-X2KXRSFXMFXL-low.svg그림 1-1 일반적인 애플리케이션

이 설계 예는 가변 부하 전압 부스트를 생성합니다. 클래스 H 오디오 증폭기 및 LED 드라이버와 같은 애플리케이션은 시스템 효율을 크게 개선하기 위해 부스트 레귤레이터에서 가변 출력 전압이 필요합니다. 이 설계의 부하 전압 범위는 24V~3V이며 표준 12V 자동차 배터리에서 최대 200W의 전력을 제공합니다. 출력 전압은 장치의 TRK 핀을 사용하여 조정합니다. 자세한 매개변수는 표 1-1에 제시되어 있으며 부품 선택은 섹션 2에 설명되어 있습니다.

표 1-1 설계 파라미터
매개변수 테스트 조건 최소값 일반 최대값 단위
입력 전압 특성
입력 전압 범위 작동 8 14 18 V
입력 UVLO 레벨 턴오프 5.2 V
턴온 6.2 V
출력 특성
부하 전압 VTRK = 400mV(VLOADmin) 24 V
VTRK = 583mV(VLOADmax) 35 V
POUTmax VSUPPLY= 8V~18V 200W w
시스템 특성
fSW 440 kHz