KOKA037 October   2022 LM5123-Q1

 

  1.   1
  2.   LM5123을 사용하여 부스트 컨버터를 설계하는 방법
  3.   상표
  4. 1설계 예
  5. 2계산 및 부품 선택
    1. 2.1  스위칭 주파수
    2. 2.2  초기 인덕터 계산
    3. 2.3  전류 감지 저항 선택
    4. 2.4  인덕터 선택
    5. 2.5  출력 커패시터 선택
    6. 2.6  입력 캐패시터 선택
    7. 2.7  피드백 저항기 선택
    8. 2.8  UVLO 저항기 선택
    9. 2.9  소프트 스타트 캐패시터 선택
    10. 2.10 제어 루프 보정
      1. 2.10.1 교차 주파수(fcross) 선택
      2. 2.10.2 RCOMP 선택
      3. 2.10.3 CCOMP 선택
      4. 2.10.4 CHF 선택
    11. 2.11 MOSFET 선택
  6. 3구현 결과
  7. 4작은 신호 주파수 모델링
    1. 4.1 부스트 조절기 모듈레이터 모델
    2. 4.2 보정 모델링
    3. 4.3 개방형 루프 모델링
  8. 5리소스

인덕터 선택

인덕터는 계산된 인덕턴스 값(LM), RMS 인덕터 전류 및 최대 피크 인덕터 전류(ILPEAKlimit)의 세 가지 파라미터에 따라 선택됩니다.

  • 인덕턴스는 2.6µH로 선택됩니다. 이 값은 많은 자기 공급업체에서 제공하는 표준 인덕턴스 값입니다.
  • 인덕터 RMS 전류는 최소 공급 전압, 최대 부하 목표 전압 및 최대 출력 전력과 같은 평균 공급 전류와 근사하게 됩니다. 25A 인덕터 RMS 전류 정격은 추정된 RMS 전류보다 높아야 하며 인덕터 온도를 애플리케이션에 따라 적절한 수준으로 유지해야 합니다.
  • 인덕터의 포화 전류는 최대 피크 인덕터 전류 제한 40A보다 커야 합니다. 인덕터의 자성 물질과 구조는 포화 프로필을 결정합니다. 하드 포화 프로필은 인덕터가 포화 상태가 되면 인덕턴스가 급격히 감소하며, 부드러운 포화 프로필은 더 느리게 롤오프됩니다. 인덕터 데이터 시트를 확인하여 포화가 피크 인덕터 전류 제한을 초과하는지 확인하십시오.

본 설계 예시에서 인덕터는 인덕턴스 값이 2.6μH, 포화 전류 한계치가 50A, 25A RMS에서 30°C 온도 상승을 갖도록 선택됩니다.