KOKA037 October   2022 LM5123-Q1

 

  1.   1
  2.   LM5123을 사용하여 부스트 컨버터를 설계하는 방법
  3.   상표
  4. 1설계 예
  5. 2계산 및 부품 선택
    1. 2.1  스위칭 주파수
    2. 2.2  초기 인덕터 계산
    3. 2.3  전류 감지 저항 선택
    4. 2.4  인덕터 선택
    5. 2.5  출력 커패시터 선택
    6. 2.6  입력 캐패시터 선택
    7. 2.7  피드백 저항기 선택
    8. 2.8  UVLO 저항기 선택
    9. 2.9  소프트 스타트 캐패시터 선택
    10. 2.10 제어 루프 보정
      1. 2.10.1 교차 주파수(fcross) 선택
      2. 2.10.2 RCOMP 선택
      3. 2.10.3 CCOMP 선택
      4. 2.10.4 CHF 선택
    11. 2.11 MOSFET 선택
  6. 3구현 결과
  7. 4작은 신호 주파수 모델링
    1. 4.1 부스트 조절기 모듈레이터 모델
    2. 4.2 보정 모델링
    3. 4.3 개방형 루프 모델링
  8. 5리소스

피드백 저항기 선택

LM5123은 TRK 핀의 전압으로 부하 전압을 제어합니다. TRK 핀은 내부 오류 증폭기에 대한 기준 전압입니다. 출력 전압 범위가 두 개 있고, 5V 및 20V의 출력 전압 범위를 지원하는 로우 범위와 20V~57V의 출력 전압 범위를 지원하는 하이 범위가 있습니다. 이 범위는 VREF 핀에서 AGND까지 연결된 저항에 의해 선택됩니다. VREF 핀은 1V 레퍼런스이며 저항 분할기를 통해 TRK 핀에 고정 부하 전압을 설정하는 데 사용됩니다. 표 2-1에는 전압 범위를 선택할 수 있는 저항 범위가 나와 있습니다. VREF에서 ANGD까지 470pF 커패시터를 배치하는 것이 좋습니다.

표 2-1 VLOAD 범위 선택
전압 범위 최소 저항 최대 저항 KFB(1)
낮은 범위(5V-15V) 75kΩ 100kΩ 20
높은 범위(20V~5 V) 20kΩ 35kΩ 60
KFB는 VOUT/SENSE 핀에서 내부 오류 증폭기로의 피드백 감쇠입니다.
GUID-20201209-CA0I-NWBM-RXWF-CVMN8KSQCFMV-low.gif그림 2-3 가변 부하 전압 구성
GUID-20201209-CA0I-C8ND-GSGR-T1S5Q8DNNFTG-low.gif그림 2-4 고정 부하 전압 구성

가변 부하 전압의 경우 TRK 핀 전압은 그림 2-3에 나와 있는 것처럼 외부 소스에 의해 설정됩니다.

RSET 저항 값은 부하 전압 범위 요구에 따라 선택됩니다. RSET를 선택하려면 표 2-1를 참조하십시오. 주어진 부하 전압 목표의 TRK 핀 전압은 방정식 15을 사용해 계산합니다.

방정식 15. V T R K = V L O A D K F B

고정 부하 전압을 구성하기 위해 저항 분할기는 그림 2-4에 나와 있는 것처럼 VREF 핀에서 TRK 핀으로 연결됩니다.

방정식 16에서 계산된 값 사이에서 RVREFT를 선택해야 합니다.

방정식 16. R V R E F m i n V R E F - V L O A D K F B V R E F R V R E F T R V R E F m a x V R E F - V L O A D K F B V R E F 20 k Ω 1 V - 24 V 60 1 V R V R E F T 35 k Ω 1 V - 24 V 60 1 V

목표 부하 전압이 24V라고 가정하면 RVREFT는 12kΩ~21kΩ 사이여야 합니다. RVREFT는 21kΩ으로 선택됩니다. RVREFB 값은 방정식 17를 사용해 계산합니다.

방정식 17. R V R E F B = V L O A D K F B R V R E F T V R E F - V L O A D K F B = 24 V 60 21 k Ω 1 - 24 V 60 = 14   k Ω

RVREFB는 14kΩ으로 선택됩니다.