KOKA037 October   2022 LM5123-Q1

 

  1.   1
  2.   LM5123을 사용하여 부스트 컨버터를 설계하는 방법
  3.   상표
  4. 1설계 예
  5. 2계산 및 부품 선택
    1. 2.1  스위칭 주파수
    2. 2.2  초기 인덕터 계산
    3. 2.3  전류 감지 저항 선택
    4. 2.4  인덕터 선택
    5. 2.5  출력 커패시터 선택
    6. 2.6  입력 캐패시터 선택
    7. 2.7  피드백 저항기 선택
    8. 2.8  UVLO 저항기 선택
    9. 2.9  소프트 스타트 캐패시터 선택
    10. 2.10 제어 루프 보정
      1. 2.10.1 교차 주파수(fcross) 선택
      2. 2.10.2 RCOMP 선택
      3. 2.10.3 CCOMP 선택
      4. 2.10.4 CHF 선택
    11. 2.11 MOSFET 선택
  6. 3구현 결과
  7. 4작은 신호 주파수 모델링
    1. 4.1 부스트 조절기 모듈레이터 모델
    2. 4.2 보정 모델링
    3. 4.3 개방형 루프 모델링
  8. 5리소스

UVLO 저항기 선택

외부 저전압 로크아웃(UVLO) 저항기는 레귤레이터의 최소 작동 전압을 설정합니다. 원하는 컨버터의 시작 전압(VSUPPLY(ON))과 원하는 컨버터의 꺼짐 전압(VSUPPLY(OFF))의 두 가지 레벨을 지정해야 합니다. 이 예제에서 VSUPPLY(ON) 전압은 6.2V이고 VSUPPLY(OFF)는 5.2V입니다. 방정식 18를 사용해 상단 UVLO 저항(RUVT)을 계산합니다.

방정식 18. R U V T = 0.977 V s U P P L Y o n - V s U P P L Y o F F I U V L O - H Y s T =   0.967 6.2 V - 5.2 V 10 µ A = 85.9   k Ω

여기서

  • IUVLO-HYST는 대기 모드에서 EN/UVLO 핀에 의해 싱크된 전류입니다.

RUVT에 대해서는 86.6kΩ 표준 값을 선택합니다. 방정식 19을 사용하여 하단 UVLO 저항기(RUVB)를 계산합니다.

방정식 19. R U V B = 1.1 V R U V L O t V s U P P L Y o n - 1.1 V = 1.1 V 86.6   k Ω 6.2 V - 1.1 V = 18.68   k Ω

RUVB에 대해서는 18.7kΩ 표준 값을 선택합니다.