KOKA037 October   2022 LM5123-Q1

 

  1.   1
  2.   LM5123을 사용하여 부스트 컨버터를 설계하는 방법
  3.   상표
  4. 1설계 예
  5. 2계산 및 부품 선택
    1. 2.1  스위칭 주파수
    2. 2.2  초기 인덕터 계산
    3. 2.3  전류 감지 저항 선택
    4. 2.4  인덕터 선택
    5. 2.5  출력 커패시터 선택
    6. 2.6  입력 캐패시터 선택
    7. 2.7  피드백 저항기 선택
    8. 2.8  UVLO 저항기 선택
    9. 2.9  소프트 스타트 캐패시터 선택
    10. 2.10 제어 루프 보정
      1. 2.10.1 교차 주파수(fcross) 선택
      2. 2.10.2 RCOMP 선택
      3. 2.10.3 CCOMP 선택
      4. 2.10.4 CHF 선택
    11. 2.11 MOSFET 선택
  6. 3구현 결과
  7. 4작은 신호 주파수 모델링
    1. 4.1 부스트 조절기 모듈레이터 모델
    2. 4.2 보정 모델링
    3. 4.3 개방형 루프 모델링
  8. 5리소스

제어 루프 보정

타입 II 보상 네트워크는 피크 전류 모드 아키텍처에 대한 제어 루프를 안정화하기에 적절합니다. CCM에서 안정적인 시스템을 구현하는 크로스오버 주파수를 선택하고 오류 증폭기 극점과 영점의 배치를 위한 일반적인 기술을 제공합니다. 제어 루프의 자세한 모델은 섹션 4에 제시되어 있습니다. 다음 섹션에서는 그림 2-5에 나와 있는 것처럼 RCOMP, CCOMP 및 CHF와 같은 제어 루프 보상 구성 요소를 선택하는 프로세스를 안내합니다. 그림 2-6은 보상 네트워크의 타입 II 응답을 보여줍니다. GMea 및 RCOMP는 보상 네트워크의 중간 대역 게인(gMID)을 설정합니다. 제로 주파수 fZea는 RCOMP 및 CCOMP 조합에 의해 설정됩니다. 극은 RCOMP 및 CHF의 조합에 의해 설정됩니다.

GUID-20220621-SS0I-WFX6-MCL1-N6XMQCK32JBR-low.svg그림 2-5 제어 루프 보상 네트워크
GUID-20220621-SS0I-L8C4-QW0S-CKRBBDQTLCFH-low.svg그림 2-6 타입 2 보상