KOKA037 October   2022 LM5123-Q1

 

  1.   1
  2.   LM5123을 사용하여 부스트 컨버터를 설계하는 방법
  3.   상표
  4. 1설계 예
  5. 2계산 및 부품 선택
    1. 2.1  스위칭 주파수
    2. 2.2  초기 인덕터 계산
    3. 2.3  전류 감지 저항 선택
    4. 2.4  인덕터 선택
    5. 2.5  출력 커패시터 선택
    6. 2.6  입력 캐패시터 선택
    7. 2.7  피드백 저항기 선택
    8. 2.8  UVLO 저항기 선택
    9. 2.9  소프트 스타트 캐패시터 선택
    10. 2.10 제어 루프 보정
      1. 2.10.1 교차 주파수(fcross) 선택
      2. 2.10.2 RCOMP 선택
      3. 2.10.3 CCOMP 선택
      4. 2.10.4 CHF 선택
    11. 2.11 MOSFET 선택
  6. 3구현 결과
  7. 4작은 신호 주파수 모델링
    1. 4.1 부스트 조절기 모듈레이터 모델
    2. 4.2 보정 모델링
    3. 4.3 개방형 루프 모델링
  8. 5리소스

MOSFET 선택

전원 MOSFET을 선택하면 DC-DC 컨트롤러의 성능에 상당한 영향을 미칩니다. 낮은 온 상태 저항 RDSon은 전도 손실을 줄입니다. 여기서 낮은 기생 커패시턴스와 낮은 게이트 전하 매개 변수로 스위칭 손실을 줄일 수 있습니다. 일반적으로 RDSon 및 게이트 전하는 반비례합니다. 스위칭 주파수가 상대적으로 높은 경우 MOSFET 스위칭 손실이 우세합니다. 상대적으로 낮은 스위칭 주파수의 경우 전도 손실이 지배적입니다.

LM5123의 MOSFET 선택에 영향을 미치는 주요 매개 변수는 다음과 같습니다.

  • 5V의 VGS에서 RDS(on).
  • 부하 전압 범위에 따라 소스 전압 등급 BVDSS로 드레인합니다.
  • 5V의 VGS에서 게이트 전하 매개 변수
  • 고압측 MOSFET의 바디 다이오드 역복구 전하인 QRR.

MOSFET 관련 전력 손실은 표 2-2에 요약되어 있습니다. 인덕터 리플의 영향을 고려하지만 스위치 노드 링잉과 기생 인덕턴스와 같은 2차 영향은 모델링되지 않습니다.

표 2-2 부스트 레귤레이터 MOSFET 전력 손실
저압측 MOSFET 고압측 MOSFET
MOSFET 전도 P C O N D l s = D I L O A D 2 1 - D 2 + Δ I L 2 12 R D S ( o n )를 위한 직렬 전압 레퍼런스 l s P C O N D h s = 1 - D I L O A D 2 1 - D 2 + Δ I L 2 12 R D S o n h s
MOSFET 스위칭 (2) P S w l s =   V L O A D F s w 2 I s U P P L Y + Δ I L 2 t r i s e + I s U P P L Y - Δ I L 2 t F a l l 무시 가능
바디 다이오드 전도 해당 없음 P C O N D d h s = V L O A D F s w 2 I s U P P L Y + Δ I L 2 t d 1 + I s U P P L Y - Δ I L 2 t d 2
바디 다이오드 역복구 손실 (1) 해당 없음 P R R h s = V L O A D F s w Q R R h s
게이트 드라이브 손실 P G A T E l s = V C C F s w Q G l s P G A T E h s = V C C F s w Q G h s
MOSFET 바디 다이오드 역복구 전하(QRR)는 순방향 전류, 전류 전환 및 속도를 포함한 여러 매개 변수에 따라 달라집니다
tRISE 및 tFALL은 통합 전력 MOSFET의 상승 및 하강 시간입니다. 이 값은 총 스위치 노드 커패시턴스와 같은 여러 매개 변수에 따라 달라집니다. 스위치 노드의 레이아웃은 이러한 값에 영향을 줍니다.