KOKA037 October   2022 LM5123-Q1

 

  1.   1
  2.   LM5123을 사용하여 부스트 컨버터를 설계하는 방법
  3.   상표
  4. 1설계 예
  5. 2계산 및 부품 선택
    1. 2.1  스위칭 주파수
    2. 2.2  초기 인덕터 계산
    3. 2.3  전류 감지 저항 선택
    4. 2.4  인덕터 선택
    5. 2.5  출력 커패시터 선택
    6. 2.6  입력 캐패시터 선택
    7. 2.7  피드백 저항기 선택
    8. 2.8  UVLO 저항기 선택
    9. 2.9  소프트 스타트 캐패시터 선택
    10. 2.10 제어 루프 보정
      1. 2.10.1 교차 주파수(fcross) 선택
      2. 2.10.2 RCOMP 선택
      3. 2.10.3 CCOMP 선택
      4. 2.10.4 CHF 선택
    11. 2.11 MOSFET 선택
  6. 3구현 결과
  7. 4작은 신호 주파수 모델링
    1. 4.1 부스트 조절기 모듈레이터 모델
    2. 4.2 보정 모델링
    3. 4.3 개방형 루프 모델링
  8. 5리소스

CCOMP 선택

RCOMP 저항기와 CCOMP 커패시터는 보상 네트워크의 제로 주파수를 설정합니다. 보상 네트워크의 0은 제어 루프를 안정화하기 위한 위상 부스트를 제공합니다. 적절한 위상 마진을 제공하기 위해 제로 주파수는 크로스오버 주파수의 기하 평균(fCROSS)과 플랜트(fPlf)의 저주파 극에 배치됩니다. 변조기의 저주파 극과 보상 네트워크의 제로 주파수는 각각 방정식 24방정식 25를 사용해 추정합니다

방정식 24. F P l F = I L O A D π C O U T V L O A D = 5.71 A π 900 µ F 35 V = 57 H z
방정식 25. F Z e a = F C R O s s F P l F = 2.45 k H z 57 H z = 373   H z

약 373Hz로 추정되는 보상 네트워크의 제로 주파수입니다. 대상 주파수를 아는 상태에서 방정식 26를 사용해 CCOMP를 계산합니다.

방정식 26. C C O M P = 1 2 π F Z e a R C O M P = 1 2 π 2.45 k H z 57 H z 54.9 k Ω = 7.76 n F

CCOMP는 7.7nF로 계산됩니다. 가장 가까운 표준 값 CCOMP는 6.8nF로 선택됩니다.