KOKA037 October   2022 LM5123-Q1

 

  1.   1
  2.   LM5123을 사용하여 부스트 컨버터를 설계하는 방법
  3.   상표
  4. 1설계 예
  5. 2계산 및 부품 선택
    1. 2.1  스위칭 주파수
    2. 2.2  초기 인덕터 계산
    3. 2.3  전류 감지 저항 선택
    4. 2.4  인덕터 선택
    5. 2.5  출력 커패시터 선택
    6. 2.6  입력 캐패시터 선택
    7. 2.7  피드백 저항기 선택
    8. 2.8  UVLO 저항기 선택
    9. 2.9  소프트 스타트 캐패시터 선택
    10. 2.10 제어 루프 보정
      1. 2.10.1 교차 주파수(fcross) 선택
      2. 2.10.2 RCOMP 선택
      3. 2.10.3 CCOMP 선택
      4. 2.10.4 CHF 선택
    11. 2.11 MOSFET 선택
  6. 3구현 결과
  7. 4작은 신호 주파수 모델링
    1. 4.1 부스트 조절기 모듈레이터 모델
    2. 4.2 보정 모델링
    3. 4.3 개방형 루프 모델링
  8. 5리소스

부스트 조절기 모듈레이터 모델

표 4-1에는 연속 전도 모드에서 피크 전류 모드 부스트 조절기의 발전소(제어 대 출력) 모델 방정식이 포함되어 있습니다.

GUID-20220621-SS0I-TVSR-QW32-GV9ZMNVK6XSJ-low.svg그림 4-1 모듈레이터 전송 기능
표 4-1 발전소 방정식
단순 수식종합 공식
모듈레이터 방정식
모듈레이터 전송 기능 v ^ L O A D v ^ C O M P = A M 1 + s ω Z e s r 1 - s ω Z r h p 1 + s ω P l F v ^ L O A D v ^ C O M P = A M 1 + s ω Z e s r 1 - s ω Z r h p 1 + s ω P l F 1 + s Q ω n + s 2 ω n
모듈레이터 DC 게인 A M = R L O A D D ' 2 R C s A C s ((1)) A M = R L O A D D ' K D R C s A C s ((1))((3))
RHP 제로 ω Z r h p = R L O A D D ' 2 L m
ESR 제로 ω Z e s r =   1 C O U T R E s R
저주파 극 ω P l F =   2 C O U T R L O A D ω P l F =   K D C O U T R L O A D ((3))
저조파 이중극고려되지 않음 ω n = π F s w
품질 계수고려되지 않음 Q = 1 π D ' 1 + s e s n - 1 2
기울기 보상고려되지 않음 s e = V s L F s w ((1))
감지된 상승 인덕터 기울기고려되지 않음 s n = V s U P P L Y R C s A C s L M ((2))
고려되지 않음 K E X =   R C s A C s D D ' 2 L M F s w ((2))
고려되지 않음 K M = 1 1 2 - D R C s A C s L M F s w + V s L A C s V L O A D ((1))((2))
고려되지 않음 K D = R L O A D D ' 2 R C s A C s 1 K M + K E X D ' ((2))((3))
VSL은 내부 기울기 보정 45mV의 피크 전압입니다.
ACS는 전류 감지 증폭기 10V/V의 게인입니다.
KD는 거의 2와 같습니다. 이 예측은 방정식을 간소화하면서 정확한 고주파 모델링을 제공합니다