KOKA037 October   2022 LM5123-Q1

 

  1.   1
  2.   LM5123을 사용하여 부스트 컨버터를 설계하는 방법
  3.   상표
  4. 1설계 예
  5. 2계산 및 부품 선택
    1. 2.1  스위칭 주파수
    2. 2.2  초기 인덕터 계산
    3. 2.3  전류 감지 저항 선택
    4. 2.4  인덕터 선택
    5. 2.5  출력 커패시터 선택
    6. 2.6  입력 캐패시터 선택
    7. 2.7  피드백 저항기 선택
    8. 2.8  UVLO 저항기 선택
    9. 2.9  소프트 스타트 캐패시터 선택
    10. 2.10 제어 루프 보정
      1. 2.10.1 교차 주파수(fcross) 선택
      2. 2.10.2 RCOMP 선택
      3. 2.10.3 CCOMP 선택
      4. 2.10.4 CHF 선택
    11. 2.11 MOSFET 선택
  6. 3구현 결과
  7. 4작은 신호 주파수 모델링
    1. 4.1 부스트 조절기 모듈레이터 모델
    2. 4.2 보정 모델링
    3. 4.3 개방형 루프 모델링
  8. 5리소스

초기 인덕터 계산

부스트 레귤레이터의 인덕턴스 값은 인덕터 전류 리플 비율(RR)에 대해 계산됩니다. 리플 비율은 평균 인덕터 전류에 대한 피크 대 피크 리플 전류로 정의됩니다. 부스트 토폴로지에서 평균 인덕터 전류는 평균 입력 전류와 같습니다. 인덕턴스 값의 선택을 안내하는 세 가지 주요 고려 사항이 있습니다. 인덕터 전력 손실, 인덕터 전류의 하강 경사면 및 제어 루프의 오른쪽 절반 평면(RHP) 제로 주파수(ωZ_RHP)입니다.

  • 인덕턴스 값이 증가할수록 리플 비율은 감소합니다. 인덕터 코어 손실과 RMS 전류는 물론 인덕터의 DCR에 따른 손실은 증가합니다. 인덕터 선택은 레귤레이터의 전력 손실에 영향을 미치며 설계의 효율성을 최적화하기 위해 고려해야 합니다.
  • 인덕턴스 값은 듀티 사이클이 약 50%를 초과할 때 하위 고조파 진동을 방지할 수 있을 만큼 충분히 커야 합니다. LM5123은 전류 감지 증폭기 입력에 참조되는 45mV의 고정 내부 기울기 보상을 구현합니다. 하위 고조파 진동을 방지하기 위해 피크 전류 모드 제어 아키텍처에는 추가적인 기울기 보상이 필요합니다.
  • RHP 제로 주파수는 최대 제어 루프 대역폭에 대한 제한 요소입니다. 따라서 RHP 제로 주파수는 제어 루프의 크로스오버 주파수를 극대화하기에 충분히 높아야 합니다. 상대 인덕턴스 값이 감소할수록 RHP 0 주파수는 증가합니다. 인덕턴스 값을 줄이면 리플 비율이 증가합니다. 상대 제어 루프 대역폭이 증가하면 주어진 부하 단계에 필요한 출력 커패시턴스가 감소합니다.

30%~60% 사이의 최대 리플 비율은 상기 고려 사항 중 균형 잡힌 타협을 제공합니다. 이 예시에서는 인덕터 전류의 최대 리플 비율이 60%로 선택됩니다. 리플 비율은 최대 출력 전압(VLOADmax) 및 최대 출력 전력(POUTmax)에서 계산되어 인덕턴스 값을 적절하게 선택합니다. 연속 전도 모드에서 듀티 사이클은 방정식 2를 사용해 추정합니다. 리플 비율은 방정식 3을 사용하여 계산합니다.

방정식 2. D=1-VsUPPLYVLOAD
방정식 3. RR= VsUPPLY2DILOADLMVLOADFsw

여기서

  • VSUPPLY는 전력 단계의 입력으로 공급되는 전압입니다
  • VLOAD는 목표 전압 조정입니다
  • ILOAD은 출력 전류입니다.
  • LM은 인덕터의 자화 인덕턴스입니다.
  • Fsw는 스위칭 주파수입니다.

최대 리플 비율이 듀티 사이클 범위에 따라 다른 작동 지점 지점을 찾습니다. CCM 작동에서 최대 리플 비율은 일반적으로 33% 듀티 사이클에서 발생합니다. 최대 입력 전압에서 듀티 사이클이 33%보다 크면 VSUPPLYmax에서 최대 리플 비율이 발생합니다. 최소 입력 전압의 듀티 사이클이 33% 미만인 경우 VSUPPLYmin에서 최대 리플 비율이 발생합니다.

GUID-20220622-SS0I-C394-32NS-PCRCLGZWPBQJ-low.svg그림 2-2 리플 비율 대 VSUPPLY

방정식 2을 활용하면 출력 전압이 VLOADmax로 설정되어 있을 때 최대 입력 전압의 듀티 사이클을 48.6%로 계산합니다. VSUPPLY가 지정된 최대값에 있을 때 최대 리플 비율이 발생합니다. 설계가 33% 듀티에서 작동할 경우 방정식 4는 지정된 듀티 사이클에서 공급 전압을 역계산하는 데 사용됩니다.

방정식 4. VsUPPLY_ΔILmax=VLOAD(1-DΔILmax)를 위한 직렬 전압 레퍼런스

여기서

  • DΔILmax는 33%와 같습니다.

이 설계 예 VSUPPLY_ΔILmax 는 18V와 같습니다. 최대 리플 비율 작동 지점, 원하는 리플 비율, 부하 전류 및 스위칭 주파수를 알고 있으면 인덕턴스를 방정식 5를 사용하여 계산합니다.

방정식 5. LM_calc=VsUPPLY2DILOADRRVLOADFsW=18V20.4865.71A0.635V440kHz=2.98 µH

설계 기준을 충족하기 위해 2.6µH 의 표준 인덕턴스를 선택합니다.

최대 피크 인덕터 전류는 최소 공급 전압 VSUPPLY_min및 최대 부하 전류 ILOAmax에서 발생합니다. 피크 인덕터 전류는 평균 입력 전류와 인덕터 피크 리플의 절반의 합으로, 방정식 6를 사용하여 계산합니다.

방정식 6. I L P E A K m a x = V L O A D I L O A D V s U P P L Y + 1 2 V s U P P L Y D L M F s W =   35 V 5.71 A 8 V + 1 2 8 V 0.771 2.6 µ H 440 k H z = 27.67 A