SLASFH8A March 2026 – November 2026 MSPM33C321A-Q1
ADVANCE INFORMATION
| PARAMETER | ULPCLK | -40°C | 25°C | 85°C | 105°C | 125°C | UNIT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYP | MAX | TYP | MAX | TYP | MAX | TYP | MAX | TYP | MAX | ||||
| STOP Mode | |||||||||||||
| IDD (Stop) | SYSOSC=32MHz, USE4MHZSTOP=1, DISABLESTOP=0 | 4MHz | 129 | 200 | 143 | 221 | 213 | 372 | 255 | 440 | 300 | 570 | µA |
| STANDBY Mode | |||||||||||||
| IDD (Standby) | TIMG4_0 enabled | 32kHz | 3.8 | 12 | 8 | 25 | 80 | 133 | 123 | 191 | 155 | 420 | µA |
| GPIOA enabled | 3.8 | 12 | 8 | 25 | 80 | 133 | 123 | 191 | 155 | 420 | |||