Diseño y desarrollo de productos DLP®
Investigue, evalúe, diseñe y desarrolle nuevas soluciones fácilmente en nuestro ecosistema de desarrollo y diseño
Hardware
Experimente la tecnología DLP con la facilidad de los módulos de evaluación (EVM). Pase rápidamente de la evaluación a la producción, ya que diseñamos nuestros EVM para ayudar tanto a principiantes como a ingenieros experimentados. Cada EVM incluye una guía del usuario para facilitar su experiencia.
A medida que inicia el desarrollo, su PCB precisa los requisitos de diseño eléctrico y disposición adecuados para el subsistema de proyección DLP. El incumplimiento de estas directrices puede provocar daños permanentes en los dispositivos.
Desarrollo de hardware
Automotriz
Módulo de evaluación DLP2021-Q1 para proyector de tierra dinámico
El módulo de evaluación (EVM) DLP2021LEQ1EVM de los productos DLP® es un sistema electrónico y óptico completo que permite la evaluación acelerada del chipset DLP2021-Q1. El dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP2021-Q1 interactúa con un controlador DMD basado en una matriz de puertas (...)
Módulo de evaluación DLP2021-Q1 con MCU AM263x-Q1 para proyección automotriz
El módulo de evaluación (EVM) DLP2021AM263Q1EVM de productos DLP® es un sistema exclusivamente electrónico diseñado para permitir la evaluación acelerada del chipset DLP2021-Q1. El dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP2021-Q1 interactúa con un controlador DMD basado en MCU Sitara para (...)
Módulo de evaluación DLP3021-Q1 para proyector de tierra dinámico
El módulo de evaluación (EVM) DLP3021LEQ1EVM de los productos DLP® es un subsistema electrónico y óptico completo diseñado para controlar e interactuar con el conjunto de chips DLP3021-Q1. El DLP3021-Q1 interactúa con un controlador de dispositivo de microespejo digital (DMD) basado en FPGA. Este (...)
Módulo de evaluación electrónica DLP3030-Q1
Módulo de evaluación DLP4620-Q1
El módulo de evaluación (EVM) DLP4620SQ1EVM es un subsistema electrónico completo diseñado para accionar el chipset de automoción DLP4620S-Q1. El chipset DLP4620S-Q1 consta de un DMD de 0,46” (1358 × 566), el controlador DMD DLPC231-Q1 y PMIC TPS99000-Q1. Cuando se combina con óptica, LED RGB y un (...)
Módulo de evaluación DLP4621-Q1
El módulo de evaluación (EVM) DLP4621Q1EVM es un subsistema electrónico completo diseñado para accionar el chipset de automoción DLP4621-Q1. El chipset DLP4621-Q1 consta de un DMD de 0.46” (960 × 480), el controlador DMD DLPC231-Q1 y PMIC TPS99001-Q1. Cuando se combina con óptica y LED, este EVM se (...)
Módulo de evaluación electrónica DLP5530-Q1
Módulo de evaluación de proyector interior DLP5530-Q1
Módulo de evaluación de proyector de la unidad de generación de imágenes (PGU) DLP5530-Q1
Módulo de evaluación de electrónica de faros automotrices de alta resolución DLP®
Módulo de evaluación ligera del motor DLP5531-Q1
Impresión 3D
Herramientas de hardware de TI
Módulo de evaluación DLPLCRC410
Módulo de evaluación del dispositivo de microespejo digital (DMD) DLP® S600, 0.65 pulgadas, 1080p
Este módulo de evaluación (EVM) DLP alberga el DLP6500FYE, dispositivo de microespejo digital (DMD) 2xLVDS de 0.65 pulgadas que contiene 1920 x 1080 microespejos con un paso de 7.56 µm. Cuando se combina con el DLPLCRC900EVM, los usuarios obtienen un control preciso de los píxeles con velocidades (...)
Módulo de evaluación DLP650LNIR DMD
Módulo de evaluación del dispositivo de microespejo digital (DMD) DLP® S610, matriz de 2716 × 160
Este módulo de evaluación DLP alberga el DLP670S, un dispositivo de microespejo digital (DMD) 2xLVDS de 0.67 pulgadas que contiene 2716 x 1600 microespejos con un paso de 5.4 µm. Cuando se combina con el DLPLCRC900DEVM, los usuarios obtienen un control preciso de los píxeles con velocidades de (...)
Placa de evaluación DLP7000 de DMD
Placa de evaluación DLP7000UV de DMD
Módulo de evaluación del dispositivo de microespejo digital (DMD) DLP® tipo A, WQXGA y 0.90 pulga
Este módulo de evaluación DLP alberga el DLP9000, un dispositivo de microespejo digital (DMD) 2xLVDS de 0.9 pulgadas que contiene 2560 x 1600 microespejos con un paso de 7.56 µm. Cuando se combina con el DLPLCRC900DEVM, los usuarios obtienen un control preciso de los píxeles con velocidades de (...)
Módulo de evaluación DLP9000XUV para DLP® DMD WQXGA UV tipo A de alta velocidad de 0.9 pulgadas
El DLPLCR90XUVEVM incluye el DLP9000XUV, un DMD WQXGA UV tipo A de alta velocidad y 0.9 pulgadas con microespejos de 2560 x 1600 con un paso de 7.56 µm. Combinado con el DLPLCRC910EVM, los usuarios obtienen un control rápido y preciso de píxeles de patrones de 1 bit. Esta plataforma proporciona (...)
Placa de evaluación DLP9500 de DMD
Placa de evaluación DLP9500UV de DMD
Módulo de evaluación para dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® tipo A de 0,99 in y 4K
El DLPLCR99EVM es un EVM de placa de DMD tipo A de 0.99 pulgadas y 4K que contiene microespejos de 4096 × 2176 con un paso de 5.4 µm. El DMD DLP991U ofrece aproximadamente 8,9 millones de píxeles a alta resolución con un área de exposición grande. Cuando se combina con el DLPLCRC964EVM, los (...)
Módulo de evaluación DLPC900 dual LightCrafter™ DLP®
Este módulo de evaluación (EVM) DLP incluye dos controladores de dispositivo de microespejo digital (DMD) DLPC900, que permite el control configurable de DLPLCR50XEVM, DLPLCR67EVM, DLPLCR90EVM y otros EVM de DMD compatibles. Cuenta con disparadores de entrada/salida para una sincronización cómoda (...)
Herramientas para socios
Kits de desarrollo DLi D4100, D4120 y D4130 para chipsets DLP Discovery
Kit de desarrollo DLi6500 1080p para DLP6500
In-Vision Mercury, motor de luces de metrología 3D basado en DLP6500
Designed for 3D metrology, scanning and mapping applications, the Mercury light engine is based on TI’s DLP6500 chipset and projects patterns with a resolution of 1440x1080 pixels and an aspect ratio of 4:3. The optical system offers a high depth-of-field, low distortion as well as high MTF values.
Módulo de motor de luces In-Vision Twowave DLP9000 para exposición de luz secuencial o paralela de d
In-Vision’s Twowave DLP light engine module offers native WQXGA/2K (2560 x 1600 pixels) resolution based on the DLP9000 advanced light control chipset. It combines 2 LEDs with 1 DMD and allows for parallel or sequential light exposure at different wavelengths (365nm and 460nm).
Módulo de evaluación de DMD Optecks DLP650LNIR
The Optecks DLP650LNIR evaluation module (EVM) includes DLP650LNIR DMD, a 0.65" NIR WXA Series 450 DMD designed to be used in applications that operate in 850-2000 nm near-infrared (NIR) spectrum. Optecks DLP650LNIR EVM is an advanced imaging solution for laser sintering, ablation, marking, coding, (...)
Módulos V ViALUX para DLPC410
Módulos V ViALUX SuperSpeed para DLPC910
ViALUX’ SuperSpeed v-modules provide complete subsystems containing a controller board for DLPC910, a digital micromirror device (DLP6500FLQ or DLP9000X) and ALP-4 controller suite software. The industrial grade modules support high-performance pixel level control out-of-the-box. Designed for (...)
Sistema rápido Visitech LUXBEAM HD UV
The LUXBEAM® Rapid System LRS-HD is a DLP® technology based stereolithography sub-system, specifically designed for single head scrolling motion 3D printing and Additive Manufacturing systems. With the robust and reliable high resolution DLP9500 chip, the LRS-HD variants UV, Hybrid (HY), (...)
Sistema rápido Visitech LUXBEAM MCx HD UV
Offering the same performance as the LRS-HD light engines, the LUXBEAM® Rapid System LRS-MCx offers stackability of modules for stitched images down to 50 micron pixel pitch in image. This allows for highest manufacturing throughput for 3D printing with single pass linear motion systems. (...)
Sistema rápido Visitech LUXBEAM NIR
As a new approach for polymer-based Powder Bed Fusion, VISITECH is introducing the LRS-MCx-WX light engine, providing unprecedented Near-IR power of more than 100 W in the projected 2D image. This is offering a path towards high productivity systems in Powder Bed Fusion as an alternative to (...)
Sistema rápido Visitech LUXBEAM WQ
The LUXBEAM® Rapid System LRS-WQ is a DLP® technology based stereo lithography sub-system specifically designed for professional 3D printing and Additive Manufacturing systems. With the robust and reliable high resolution DLP9000 WQXGA chip, the LRS-WQ offers long lifetime and low (...)
Kit de desarrollo de alta velocidad Wintech W4100
Escaneo 3D
Herramientas de hardware de TI
Módulo de evaluación de control ligero DLP® 3010
Módulo de evaluación de control ligero DLP® 4710
Módulo de evaluación DLP5500 para dispositivo digital de microespejos (DMD) 0.55 1024x768 S450 DLP®
Este módulo de evaluación DLP (EVM) alberga el DLP5500, un DMD 2xLVDS de 0.55 pulgadas que contiene 1024 x 768 microespejos con un paso de 10.8 mm. Cuando se combina con el DLPLCRC900EVM, los usuarios obtienen un control preciso de los píxeles con velocidades de patrón de 1 bit de hasta 5.000 Hz. (...)
Módulo de evaluación del dispositivo de microespejo digital (DMD) DLP® S600, 0.65 pulgadas, 1080p
Este módulo de evaluación (EVM) DLP alberga el DLP6500FYE, dispositivo de microespejo digital (DMD) 2xLVDS de 0.65 pulgadas que contiene 1920 x 1080 microespejos con un paso de 7.56 µm. Cuando se combina con el DLPLCRC900EVM, los usuarios obtienen un control preciso de los píxeles con velocidades (...)
Módulo de evaluación DLP650LNIR DMD
Módulo de evaluación del dispositivo de microespejo digital (DMD) DLP® S610, matriz de 2716 × 160
Este módulo de evaluación DLP alberga el DLP670S, un dispositivo de microespejo digital (DMD) 2xLVDS de 0.67 pulgadas que contiene 2716 x 1600 microespejos con un paso de 5.4 µm. Cuando se combina con el DLPLCRC900DEVM, los usuarios obtienen un control preciso de los píxeles con velocidades de (...)
Placa de evaluación DLP7000 de DMD
Módulo de evaluación DLP9000X para DLP® DMD tipo A WQXGA de alta velocidad de 0.9 pulgadas
El DLPLCR90XEVM incluye el DLP9000X, un DMD WQXGA tipo A de alta velocidad y 0.9 pulgadas con microespejos de 2560 x 1600 con un paso de 7.56 µm. Combinado con el DLPLCRC910EVM, los usuarios obtienen un control rápido y preciso de píxeles de patrones de 1 bit. Esta plataforma proporciona (...)
Placa de evaluación DLP9500 de DMD
DLP® LightCrafter™ 4500
The DLP® LightCrafter™ 4500 development module provides a flexible light steering solution with high brightness and resolution for industrial, medical and scientific applications. DLP LightCrafter 4500 features the 0.45 WXGA chipset and offers a compelling combination of resolution, (...)
Módulo de evaluación DLPLCRC410
Herramientas de hardware para socios
In-Vision Mercury, motor de luces de metrología 3D basado en DLP6500
Designed for 3D metrology, scanning and mapping applications, the Mercury light engine is based on TI’s DLP6500 chipset and projects patterns with a resolution of 1440x1080 pixels and an aspect ratio of 4:3. The optical system offers a high depth-of-field, low distortion as well as high MTF values.
Módulo de evaluación de DMD Optecks DLP650LNIR
The Optecks DLP650LNIR evaluation module (EVM) includes DLP650LNIR DMD, a 0.65" NIR WXA Series 450 DMD designed to be used in applications that operate in 850-2000 nm near-infrared (NIR) spectrum. Optecks DLP650LNIR EVM is an advanced imaging solution for laser sintering, ablation, marking, coding, (...)
Módulos V ViALUX para DLPC410
Módulos V ViALUX SuperSpeed para DLPC910
ViALUX’ SuperSpeed v-modules provide complete subsystems containing a controller board for DLPC910, a digital micromirror device (DLP6500FLQ or DLP9000X) and ALP-4 controller suite software. The industrial grade modules support high-performance pixel level control out-of-the-box. Designed for (...)
Sistema rápido Visitech LUXBEAM HD UV
The LUXBEAM® Rapid System LRS-HD is a DLP® technology based stereolithography sub-system, specifically designed for single head scrolling motion 3D printing and Additive Manufacturing systems. With the robust and reliable high resolution DLP9500 chip, the LRS-HD variants UV, Hybrid (HY), (...)
Sistema rápido Visitech LUXBEAM MCx HD UV
Offering the same performance as the LRS-HD light engines, the LUXBEAM® Rapid System LRS-MCx offers stackability of modules for stitched images down to 50 micron pixel pitch in image. This allows for highest manufacturing throughput for 3D printing with single pass linear motion systems. (...)
Sistema rápido Visitech LUXBEAM NIR
As a new approach for polymer-based Powder Bed Fusion, VISITECH is introducing the LRS-MCx-WX light engine, providing unprecedented Near-IR power of more than 100 W in the projected 2D image. This is offering a path towards high productivity systems in Powder Bed Fusion as an alternative to (...)
Kit de desarrollo de alta velocidad Wintech W4100
Pantalla y proyección
Pantalla Pico (≤ 0.47 pulgadas)
Módulo de evaluación DLP® LightCrafter™ Display 471TP
DLP® LightCrafter™ Display 471TP es una plataforma de evaluación de conectar y usar fácil de usar para aplicaciones portátiles de alta resolución en los mercados de consumo e industrial. El módulo de evaluación (EVM) presenta el conjunto de chips DLP471TP compuesto por el DLP471TP dispositivo de (...)
Módulo de evaluación de chipset Full HD DLP4710
Módulo de evaluación DLP® LightCrafter™ Display 230NP
DLP® LightCrafter™ Display 230NP es una plataforma de evaluación fácil de usar, compacta, para conectar y usar, para una amplia gama de aplicaciones de visualización ultramóviles y ultraportátiles en los mercados de consumo, industrial, médico y del Internet de las cosas (IoT). El módulo de (...)
EVM de pantalla 3010-G2 LightCrafter DLP®
Módulo de evaluación 2000 de pantalla LightCrafter™ DLP®
El módulo de evaluación (EVM) DLP® LightCrafter Display 2000 es el EVM de pantalla DLP Plug and Play más asequible y compacto para muchas aplicaciones de pantalla ultramóviles y ultraportátiles como proyectores móviles, pantallas domésticas inteligentes, lentes de realidad aumentada, (...)
Módulo de evaluación DLP160CP para DLP® LightCrafter™ Display con 0.16 nHD
El módulo de evaluación (EVM) de pantalla nHD de 0.16 DLP® LightCrafter™ está diseñado para permitir la visualización de gráficos generados por microcontroladores (MCU) sin la necesidad de un procesador de video. Abre nuevas posibilidades de implementación asequible de pantallas DLP de forma libre (...)
Pantalla de rendimiento (≥ 0.47 pulgadas)
Módulo de evaluación DLP160CP para DLP® LightCrafter™ Display con 0.16 nHD
El módulo de evaluación (EVM) de pantalla nHD de 0.16 DLP® LightCrafter™ está diseñado para permitir la visualización de gráficos generados por microcontroladores (MCU) sin la necesidad de un procesador de video. Abre nuevas posibilidades de implementación asequible de pantallas DLP de forma libre (...)
Módulo de evaluación 2000 de pantalla LightCrafter™ DLP®
El módulo de evaluación (EVM) DLP® LightCrafter Display 2000 es el EVM de pantalla DLP Plug and Play más asequible y compacto para muchas aplicaciones de pantalla ultramóviles y ultraportátiles como proyectores móviles, pantallas domésticas inteligentes, lentes de realidad aumentada, (...)
Módulo de evaluación DLP® LightCrafter™ Display 230NP
DLP® LightCrafter™ Display 230NP es una plataforma de evaluación fácil de usar, compacta, para conectar y usar, para una amplia gama de aplicaciones de visualización ultramóviles y ultraportátiles en los mercados de consumo, industrial, médico y del Internet de las cosas (IoT). El módulo de (...)
EVM de pantalla 3010-G2 LightCrafter DLP®
Módulo de evaluación de chipset Full HD DLP4710
Módulo de evaluación DLP® LightCrafter™ Display 471TP
DLP® LightCrafter™ Display 471TP es una plataforma de evaluación de conectar y usar fácil de usar para aplicaciones portátiles de alta resolución en los mercados de consumo e industrial. El módulo de evaluación (EVM) presenta el conjunto de chips DLP471TP compuesto por el DLP471TP dispositivo de (...)
Módulo de evaluación DLPC4430EVM para la configuración de controlador único
El controlador DLPC4430EVM EVM, cuando se combina con los DLP650NEEVM, DLP780NEEVM, DLP470NEEVM, DLP670REEVM, DLP800REEVM, DLP480REEVM, DLP550JEEVM, DLP550HEEVM o DLP650LEEVM, pueden acelerar el tiempo de creación de prototipos de sistemas DLP de 1080p, WUXGA y SVGA/XGA/WXGA de más de 2000 lúmenes. (...)
Módulo de evaluación DLPC4420 para configuración de controlador doble con Altera FPGA
Módulo de evaluación DLPC7540 para controladores de pantalla de alta resolución
Los productos DLP® DLPC7540EVM, cuando se combinan con el DLP471TEEVM o el DLP650TEEVM, pueden acelerar el tiempo de creación de prototipos de un sistema DLP 4K UHD. El DLPC7540EVM proporciona una solución para accionar los dispositivos digitales de microespejos (DMD) estándar 4K UHD de (...)
Módulo de evaluación DLP471TE para dispositivo de microespejo digital (DMD) 4K UHD
Los productos DLP® DLP471TEEVM, combinados con el DLPC7540EVM, pueden acelerar el tiempo de creación de prototipos de un sistema DLP 4K UHD de 0.47 pulgadas. El DLP471TEEVM proporciona una solución para evaluar el DMD 4K UHD de 0.47 pulgadas, que está diseñado para emparejarse con el DLPC7540EVM y (...)
Módulo de evaluación DLP650TE para dispositivo de microespejo digital (DMD) 4K UHD
Los productos DLP® DLP650TEEVM, combinados con el DLPC7540EVM, pueden acelerar el tiempo de creación de prototipos de un sistema DLP 4K UHD de 0.65 pulgadas. El DLP650TEEVM proporciona una solución para evaluar el dispositivo de microespejo digital (DMD) 4K UHD de 0.65 pulgadas, que está diseñado (...)
Espectroscopia
Herramientas de hardware de TI
Módulo de evaluación DLP650LNIR DMD
Módulo de evaluación nano NIRscan™ DLP®
El Nano NIRscan DLP es un módulo de evaluación (EVM) compacto que funciona a batería para soluciones portátiles de espectroscopia de infrarrojo cercano. El Nino NIRscan, que presenta el dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP2010NIR, admite Bluetooth baja energía para permitir mediciones de (...)
Módulo de evaluación NIRscan™ DLP®
El NIRscan DLP es un módulo de evaluación (EVM) completo para diseñar un espectrómetro de infrarrojo cercano asequible y de alto rendimiento. Esta herramienta flexible contiene todo lo que un diseñador necesita para comenzar a desarrollar un espectrómetro basado en DLP desde el primer momento. (...)
Herramientas de hardware para socios
Módulo de evaluación de DMD Optecks DLP650LNIR
The Optecks DLP650LNIR evaluation module (EVM) includes DLP650LNIR DMD, a 0.65" NIR WXA Series 450 DMD designed to be used in applications that operate in 850-2000 nm near-infrared (NIR) spectrum. Optecks DLP650LNIR EVM is an advanced imaging solution for laser sintering, ablation, marking, coding, (...)
DLP(R) NIRscan Nano Transmissive EVM (módulos y placas de evaluación)
The DLP NIRscan nano transmissive EVM is designed for performing spectroscopic measurements on samples in the near infrared spectrum. The high performance transmissive module positions a sample between the illuminating source and the input of the NIRscan Nano to allow spectroscopic measurements (...)
Módulos V ViALUX para DLPC410
Sistema rápido Visitech LUXBEAM NIR
As a new approach for polymer-based Powder Bed Fusion, VISITECH is introducing the LRS-MCx-WX light engine, providing unprecedented Near-IR power of more than 100 W in the projected 2D image. This is offering a path towards high productivity systems in Powder Bed Fusion as an alternative to (...)
Software
Descargue el firmware adecuado para su controlador DLP o interfaz gráfica de usuario para controlar su EVM mediante comandos de interfaz periférica serie, I2C o USB.
Herramientas de desarrollo de software
Software de aplicación y estructura
API controlador DLP®
Herramientas de cálculo
Calculadora de estimación de brillo de la proyección dinámica del terreno
Esta calculadora Excel proporciona un punto de partida para estimar el brillo de una animación de proyección dinámica del terreno, un logotipo o un símbolo utilizando el dispositivo de microespejo digital (DMD) DLP3021-Q1. Esta calculadora tiene en cuenta las condiciones ambientales generales, como (...)
Calculadora de estimación de presupuesto de lúmenes de AR HUD
Calculadora de estimación de volumen AR HUD
DLP-PICO-CHIP-SEL
La calculadora ayuda a modelar los patrones de difracción de DMD y la eficiencia de la difracción
Firmware
Selector de firmware DLP® Pico™
Configuración y soporte del firmware DLPC900
The DLPR900 configuration and support firmware enables broad functionality of the DLPC900 digital controller. The DLPC900 offers reliable operation of DLP670S, DLP500YX, DLP6500FYE, DLP6500FLQ and DLP9000 digital micromirror devices (DMDs). Combined with the DLPC900 controller, the DLPR900 firmware (...)
Configuración y soporte del firmware DLPC350
GUI para el módulo de evaluación (EVM)
Instalador de la interfaz gráfica de usuario DLP® de EVM de control de luz y visualización
The DLP® Display and Light Control evaluation module (EVM) includes a Windows®-based GUI tool used to control the EVM through SPI, I2C, or USB commands.
Interfaz gráfica DLP NIRscan nano
Kit de desarrollo de software (SDK)
SDK con control de luz avanzado DLP® para controladores en serie LightCrafter™
This DLP® Software Development Kit (SDK) supports the DLPC900 controller used in multiple DLP Advanced Light Control LightCrafter™ series evaluation modules. The SDK provides APIs to integrate DLP technology with cameras to create 3D machine vision or 3D printer solutions for a variety of (...)
Módulos ópticos
Un módulo óptico es un conjunto compacto que incluye un DMD, iluminación (LED), óptica y mecánica asociada. El módulo óptico requiere una unidad electrónica para suministrar alimentación y video, que se puede fabricar a medida utilizando los diseños de referencia de TI o adquirir una plataforma de evaluación de terceras empresas independientes.