Escale su diseño con nuestra amplia gama de soluciones de control del motor. Diseñe para todos los rangos de precios con nuestra oferta, que abarca desde dispositivos para diseños de bajo costo hasta dispositivos de alto rendimiento para aplicaciones complejas, tales como tracción, compresores electrónicos de HVAC, dirección asistida eléctrica, automatización industrial y más. Ofrezca flexibilidad y comodidad, con opciones para admitir sistemas de motor en una amplia gama de opciones de diseño y topologías del cliente.
Buscar productos por categoría
Controladores BLDC de MCx integrado
Microcontroladores basados en MSP Arm®-Cortex
Microcontroladores en tiempo real C2000™
Microcontroladores en tiempo real AM2
Elija su dispositivo de control del motor
¿Por qué elegir TI para su aplicación digital de control de motores?
Descubra los diseños de referencia de control del motor
Electrodomésticos
Pequeños electrodomésticos
Diseño de referencia FOC de alta velocidad sin sensor para Drone ESC
Los módulos ESC son subsistemas importantes para drones no militares y usuarios que exigen modelos más eficientes que proporcionen tiempos de vuelo más largos y un comportamiento dinámico superior con un rendimiento más suave y estable. Este diseño implementa un controlador electrónico de velocidad (...)
Diseño de referencia de inversor de motor de 750 W con MCU C2000™ y MSPM0
Este diseño de referencia es un accionamiento de motor de 750 W para una lavadora o equipos similares, que muestra un método para implementar el control orientado al campo (FOC) sin sensores para un motor sincrónico de imanes permanentes (PMSM) trifásico con un codificador de software de observador (...)
Diseño de referencia de BLDC FOC sin sensor de 24 V y 35 W con PFC de una etapa de 85 VAC a 265 VAC
Para lograr eficiencia energética, se han reemplazado los motores de inducción de CA de los ventiladores de techo y de ventilación por motores de CC sin escobillas (BLDC). Este diseño de referencia cumple con estos desafíos de mayor eficiencia y factor de potencia mediante el uso de una entrada de (...)
Sistema de climatización
Diseño de referencia de amortiguador y controlador EEV con regulación de potencia y detección de
Este diseño de referencia muestra una solución de accionamiento de doble motor para actuadores de puertas y válvulas de expansión electrónicas. Los múltiples accionamientos de motor incluyen un controlador de motor bipolar de paso y un controlador de motor de CC sin escobillas que funcionan desde (...)
Acondicionador de aire residencial
Diseño de referencia de control de motor doble con PFC digital intercalado para HVAC
El diseño de referencia TIDM-02010 es un diseño de referencia de control PFC y accionamiento de motor dual de 1.5 kW para el controlador de unidad exterior de aire acondicionado de frecuencia variable en tareas de climatización, que ilustra un método para implementar el control vectorial PMSM (...)
Diseño de referencia de inversor de motor de 250 W
Este diseño de referencia es un accionamiento de motor de 250 W para grandes electrodomésticos o aplicaciones similares, que ilustra un inversor de motor de alta eficiencia basado en un módulo de alimentación inteligente (IPM) DRV7308 de nitruro de galio (GaN) sin disipador de calor y también (...)
Herramientas de jardín y eléctricas
Diseño de referencia de inversor de motor de CC sin escobillas, 18 V, 600 W
Diseño de referencia de control del motor sin escobillas de alta densidad de potencia de 18 V/1 W, 1
Diseño de referencia de control de motor BLDC de 18 V/600 W, con microcontrolador único y Bluetooth®
Grandes electrodomésticos
Diseño de referencia de inversor de motor de 750 W con MCU C2000™ y MSPM0
Este diseño de referencia es un accionamiento de motor de 750 W para una lavadora o equipos similares, que muestra un método para implementar el control orientado al campo (FOC) sin sensores para un motor sincrónico de imanes permanentes (PMSM) trifásico con un codificador de software de observador (...)
Diseño de referencia de inversor de motor de 250 W
Este diseño de referencia es un accionamiento de motor de 250 W para grandes electrodomésticos o aplicaciones similares, que ilustra un inversor de motor de alta eficiencia basado en un módulo de alimentación inteligente (IPM) DRV7308 de nitruro de galio (GaN) sin disipador de calor y también (...)
Automatización y control de fábricas
Robot industrial y colaborativo
Diseño de referencia de servomotor multieje distribuido sobre interfaz serie rápida (FSI)
Medicina y salud
Atención al paciente de hospital
Diseño de referencia de inversor GaN trifásico de factor de forma pequeño de 48 V/16 A para accio
Sistemas híbridos, eléctricos y de propulsión
Tracción para vehículos de 2 y 3 ruedas
Diseño de referencia del inversor de tracción de dos y tres ruedas
TIDM-02017 es un diseño de referencia de inversor de tracción de 5 kW y 48 V que tiene como objetivo proporcionar una base para que desarrolle sistemas de inversor de tracción de alta eficiencia y alto rendimiento para aplicaciones de 2 y 3 ruedas. De esta forma, podemos ayudarlo a llegar al (...)
Inversor de tracción
Diseño de referencia de inversor de tracción SiC de alta potencia y alto rendimiento automotriz
El TIDM-02014 es un diseño de referencia de sistema de inversor de tracción basado en SiC de 800 V y 300 kW desarrollado por Texas Instruments y Wolfspeed que proporciona una base para que los fabricantes de equipos originales y los ingenieros de diseño creen sistemas de inversor de tracción de (...)
Gestión térmica
Módulo compresor HVAC para automoción
Diseño de referencia de control de motores eCompressor HEV/EV HVAC de alta tensión con MathWorks®
El TIDM-02012 es un diseño de referencia de alto voltaje y 5 kW construido para tareas de compresión de HEV/EV (eCompressor) controladas por un MCU en tiempo real C2000™ TMS320F28003x de rendimiento medio. Está diseñado para evaluarse tanto con 400 V como con bus de CD 800 V, cubriendo la tendencia (...)
Discover featured applications
Maximice la eficiencia del motor y la potencia, optimice el coste del sistema y mejore la fiabilidad utilizando microcontroladores en tiempo real C2000™
Con 25 años de envíos en volumen, los controladores en tiempo real C2000™ ofrecen soluciones industriales probadas para accionamientos, servoamplificadores, control numérico por computadora (CNC), robótica, electrodomésticos, compresores, ventiladores, bombas, vehículos de trabajo, bicicletas eléctricas y herramientas eléctricas.
Elementos fundamentales para el desarrollo del control de los motores:
- control optimizado orientado al campo
- Información completa sobre la posición del rotor: Hall, solucionadores, codificadores incrementales/absolutos, observadores sin sensor
- múltiples técnicas de detección de corriente y arquitecturas de aislamiento
- conectividad flexible en tiempo real: EtherCAT, red de área de controlador (CAN) de velocidad de datos flexible (FD), CAN, interfaz serie rápida (FSI), interfaz periférica serie (SPI), receptores-transmisores asíncronos universales (UART), circuito inter-integrado (I2C)
- soporte de seguridad funcional IEC61508 e IEC60730
Recursos destacados
- TIDM-02006 – Diseño de referencia de servomotor multieje distribuido sobre interfaz serie rápida (FSI)
- TIDM-1011 – Diseño de referencia de interfaz maestra de codificador absoluto T-Format de Tamagawa para MCU de C2
- TMS320F28P650DK – Microcontrolador C2000™ de 32 bits, 2 CPU C28x+CLA, paso de bloqueo, flash de 1.28 MB, ADC de 16 b,
- TMS320F28P550SJ – MCU C2000™ de 32 bits con C28x + CLA de 150 MHz y 1.1 MB de memoria flash, 5 ADC, CLB, AES y NPU<
- TMS320F2800137 – MCU C2000™ de 32 bits con 120 MHz, 256 KB de memoria flash, FPU y TMU
- TMDSHVMTRINSPIN – Kit de control de motor de alta tensión con MCU Piccolo InstaSPIN-FOC y InstaSPIN-MOTION activado
- LAUNCHXL-F28P65X – Kit de desarrollo de LaunchPad™ F28P65x de MCU en tiempo real C2000™
- LAUNCHXL-F28P55X – Kit de desarrollo de LaunchPad™ F28P55X de MCU en tiempo real C2000™
- C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK – Kit de desarrollo de software (SDK) MotorControl para MCU C2000™
- CCSTUDIO – IDE CCStudio™: entorno de desarrollo con capacidades de IA.
Aumente su autonomía y rendimiento. Reduzca las pérdidas de potencia y mejore la capacidad de desarrollo para que su diseño sea más fiable manteniendo un par de motor ideal y mejorando la eficiencia general del sistema
Los microcontroladores (MCU) en tiempo real AM263Px y C2000™ crean innovaciones, tecnología y experiencia continuas para maximizar la autonomía de vehículos eléctricos e híbridos (EV/HEV) mediante el diseño de sistemas más pequeños y eficientes, la selección de dispositivos aptos para la industria automotriz compatibles pin a pin y la gestión térmica optimizada. Los inversores de tracción requieren un alto rendimiento computacional para mantener características de control precisas. El control de corriente de salida dinámica permite el uso dela tecnología de banda ancha, como el carburo de silicio (SiC).
Recursos destacados
- TIDM-02009 – Diseño de referencia de conversión CC/CC bidireccional de tracción de alta velocidad, evaluado media
- TIDM-02017 – Diseño de referencia del inversor de tracción de dos y tres ruedas
- TIDM-02014 – Diseño de referencia de inversor de tracción SiC de alta potencia y alto rendimiento automotriz
- AM263P4-Q1 – Unidad de microcontrolador (MCU) Arm® Cortex®-R5F de cuádruple núcleo, 400 MHz con encapsulado con f
- TMS320F280039C-Q1 – MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 120 MHz, Flash de 384 KB, FPU, TMU, CLA, CLB, AES y CAN-FD
- TMS320F28P559SJ-Q1 – MCU automotriz, C2000™ de 32 bits con 150 MHz, 1.1 MB flash C28x + CLA, cinco ADC, CLB, AES y NPU
Cree sistemas de accionamiento de motores de corriente continua sin escobillas competitivos en costos para aplicaciones de herramientas eléctricas de alto rendimiento
Nuestros controladores de puerta de alto rendimiento ofrecen soluciones eficaces a muchos de los desafíos que plantea el diseño de sistemas de motor de corriente continua sin escobillas (BLDC) mediante la introducción de integraciones destacadas y una diversa gama para adaptarse a las necesidades de diseño de las herramientas eléctricas.
Beneficios:
- Amplia gama de tensiones del motor que se adapta a condiciones de tensión de funcionamiento de 5 V a 100 V
- Integración de sistemas y tamaño reducido de los encapsulados para reducir el factor de forma
- Funciones avanzadas de protección y diagnóstico en el chip para reducir la complejidad del diseño y aumentar la robustez del sistema
- Bajo consumo de corriente quiescente para prolongar la vida útil de la batería en aplicaciones inalámbricas
Recursos destacados
- DRV8300 – Controlador de puerta trifásico de 100 V máx. con diodos bootstrap
- DRV8323 – Controlador de puerta trifásico inteligente de 65 V máx. con amplificadores de derivación de corr
- TMS320F2800137 – MCU C2000™ de 32 bits con 120 MHz, 256 KB de memoria flash, FPU y TMU
- C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK – Kit de desarrollo de software (SDK) MotorControl para MCU C2000™
Maximice el rango de conducción con un funcionamiento eficiente que optimiza la disipación de energía con algoritmos innovadores para una alta eficiencia, bajas vibraciones y acústica, así como una amplia adaptabilidad para la calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) automotriz
Los microcontroladores (MCU) en tiempo real C2000™ han aplicado innovaciones y experiencia para responder a la solución de costo optimizado para compresores electrónicos o sistemas HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado). Nuestros microcontroladores (MCU) C2000 ofrecen un excelente rendimiento de control en tiempo real, un amplio rango operativo de RPM y un bajo nivel de ruido acústico, todo en un tamaño reducido. El algoritmo RÁPIDO para InstaSPIN-FOC sin sensores identifica, ajusta y ejecuta el control orientado al campo (FOC) sin sensores en cuestión de minutos. Agilice y acelere los procesos de certificación ISO 26262, IEC 61508 e IEC 60730 con nuestros microcontroladores (MCU) C2000 que cumplen con las normas de seguridad funcional.
Recursos destacados
- TIDM-02012 – Diseño de referencia de control de motores eCompressor HEV/EV HVAC de alta tensión con MathWorks®
- TMS320F2800157-Q1 – MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 120 MHz, memoria flash de 256 KB con HRPWM, CAN-FD, lockst
- TMS320F280039-Q1 – MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 120 MHz, Flash de 384 KB, FPU, TMU, CLA, AES y CAN-FD
- TMS320F28P559SJ-Q1 – MCU automotriz, C2000™ de 32 bits con 150 MHz, 1.1 MB flash C28x + CLA, cinco ADC, CLB, AES y NPU
Design high speed and robust vacuum robots with our code-free integrated BLDC motor drivers.
Our integrated control BLDC drivers porfolio offers felixible options to fit different motor use case requirements, such as suction, brushbar and moping motors.
- High suction power (up to 3-kHz electrical speed) and high startup torque capbility enables vacuum to stay at constant speed regardless of the floor conditions
- Minimized power loses with ASR and AAR rectification techniques to prevent power losses and thermal dissipation
- Lock-up detection to recognize an obstruction (sock) in the brushed bar that jams or locks up the bar from spinning
Recursos destacados
- MCT8316A – Controlador de motor BLDC trifásico de 40 V máx., 8 A de pico, control trapezoidal sin sensor
- MCT8316Z – Controlador de motor BLDC trifásico de 40 V máx., 8 A de pico, control trapezoidal con sensor
- MCF8316A – Controlador de motor BLDC trifásico de 40 V máx., 8 A de pico, control FOC sin sensor
- MCT8316AEVM – Módulo de evaluación MCT8316 para controlador de motor BLDC trifásico MOSFET trapezoidal integrado s
Más información sobre tecnologías de control de motores
Medición precisa y rápida: con y sin sensores
TI ofrece soporte para una completa retroalimentación de la posición del rotor: Efecto Hall, resolvedores y codificadores incrementales y absolutos, así como observadores sin sensores. Para las mediciones de corriente y tensión, la cartera admite múltiples técnicas de medición de corriente y arquitecturas de aislamiento. En función de la aplicación, puede utilizar distintos canales avanzados de modulación por ancho de pulsos para controlar uno o varios motores simultáneamente.
Evalúe y póngase en marcha rápidamente con recursos de diseño:
Diseño de referencia de interfaz maestra de codificador absoluto T-Format de Tamagawa para MCU de C2000
Diseño de referencia de inversor de motor de CC sin escobillas, 1 kW
Guía de ajuste del MCF8316A
MSPM0G3507ACTIVO
TMS320F28P650DKACTIVO
Control de motores con control de velocidad y par, alto rendimiento y bajo ruido audible
Controle muchos tipos de motores (de escobillas, paso a paso, sin escobillas, sincrónicos de imanes permanentes, de inducción de CA) con una variedad de algoritmos de control adecuados para un alto rendimiento y un bajo nivel de ruido audible. Las carteras admiten algoritmos de control trapezoidal y orientado al campo (FOC), con y sin sensores, con tecnologías básicas para especificaciones del sistema como la detección de parámetros del motor, la detección de la posición inicial y la velocidad, el debilitamiento del campo, etc.
Evalúe y póngase en marcha rápidamente con los recursos de algoritmos de control de motores:
High-Efficiency Sensorless, Code-Free BLDC Motor Drives for Scalable Systems
Diseño de referencia de control de motor doble con PFC digital intercalado para HVAC
Diseño de referencia de conversión CC/CC bidireccional de tracción de alta velocidad, evaluado mediante concepto de seguridad ASIL D
MSPM0G3507ACTIVO
Realice más tareas y agregue precisión
Experimente una nueva dimensión en la potencia de cálculo de los microcontroladores para satisfacer las crecientes demandas de automatización en aplicaciones industriales. Accione más ejes de motor, agregue precisión e integre funciones como la corrección del factor de potencia, frontales activos, redes multiprotocolo en tiempo real, análisis de bordes, seguridad y protección en un único dispositivo.
Evalúe y póngase en marcha rápidamente con nuestros recursos de software:
Real-Time Benchmarks Showcasing C2000™ Control MCU's Optimized Signal Chain (Rev. A)
AM243x/AM64x Single Chip Motor Control Benchmark
Guía del usuario de MSPM0 IQMath
AM263P4-Q1ACTIVO
TMS320F28P650DKACTIVO
MSPM0G3507ACTIVO
De uso general a multiprotocolo avanzado
TI admite las tecnologías de comunicación necesarias para las aplicaciones de control de motores industriales y de automoción, desde interfaces de uso general hasta puertos multiprotocolo avanzados. Aproveche tecnologías innovadoras como serie de alta velocidad y EtherCat para permitir comunicaciones de aislamiento cruzado rápidas y fiables para las arquitecturas descentralizadas del mañana.
Evalúe y póngase en marcha rápidamente con nuestros recursos de software:
Industrial Communication Protocols Supported on TI Processors and MCUs (Rev. F)
Time Sensitive Networking for Industrial Automation (Rev. C)
Aplicaciones de servoaccionamiento multieje descentralizadas que utilizan la interfaz serie rápida (FSI)
MSPM0G3507ACTIVO
TMS320F28P650DKACTIVO
Optimice su proceso de certificación
Agilice y acelere los procesos de certificación 26262 de la Organización Internacional de Normalización (ISO), 61508 de la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) y 60730 de la IEC con productos, documentación, software y asistencia de TI compatibles con la seguridad funcional. Acelere el desarrollo de sus productos mediante diagnósticos en chip y documentación con procesos de desarrollo de seguridad funcional certificados por TÜV SÜD.