LLC コントローラ

最小の出力静電容量で負荷過渡応答を強化

parametric-filter製品をすべて表示
LLC (インダクタ - インダクタ - コンデンサ) は、高い電力出力レベルまでスケール化できます。複雑さ、軽負荷条件下での動作、システム・コストがこのトポロジの長年の課題となっています。ゼロ電圧スイッチング、低 EMI、小さい部品ストレスという特長のある TI のこれらのコントローラは、最適化済みの PFC (力率補正) や SR (同期整流器) の各コントローラと組み合わせると、優れた可聴ノイズ耐性を実現できます。非常に条件の厳しいシステム要件にも対応できます。

設計に最適な LLC コントローラの検索

UCC25660
LLC コントローラ

広い VIN/VOUT (入力電圧と出力電圧)、750kHz、LLC コントローラ

概算価格 (USD) 1ku | 0.9

電力密度

ソリューション・サイズを最小化すると同時に、効率を最大化

TI の各種最新 LLC コントローラ・ソリューションは、独自の制御手法と統合機能を通じて、システム設計の簡素化、負荷範囲全体での効率向上、可聴ノイズの最小化に役立ちます。高電圧スタートアップ機能とハイブリッド・ヒステリシス制御機能 (HHC) を内蔵しているため、受動部品のサイズを大幅に小型化できるほか、優れた過渡応答、高い電力密度、高い平均効率を維持できます。加えて、これらのソリューションはソフト・オン期間とソフト・オフ期間を含めた高効率のバースト・モードに対応し、非常に小さいスタンバイ電力と、スタンバイ動作時の可聴ノイズ低減を実現します。

電力密度 に関する主な製品
UCC256403 アクティブ 超低消費電力、超低静止電流スタンバイ動作の LLC 共振コントローラ
UCC256404 アクティブ 超低消費電力、超低スタンバイ動作、高電圧スタートアップ対応、LLC 共振コントローラ

技術リソース

ビデオ
ビデオ
電動工具の充電と LED ライティングの各アプリケーションで出力範囲の広い LLC を実装
このビデオは、LED ライティングや電動工具向けチャージャなどのアプリケーションに適した、可変出力電圧を供給する LLC 構造を想定し、実装と設計に関する実践的な検討事項を解説しています。
アプリケーション・ノート
アプリケーション・ノート
Improving Transient Response in LLC Converters Using Hybrid Hysteretic Control (Rev. B)
革新的な LLC 制御方式であるハイブリッド・ヒステリシス制御 (HHC) を採用して、優れた過渡性能と簡素化済みの LLC 電力段を実現する方法をご確認ください。
document-pdfAcrobat PDF
技術記事
技術記事
開発中の AC/DC 設計で、可聴ノイズとスタンバイ時の消費電力を低減する方法
この記事では、TI の PFC、LLR、SR の各コントローラが、AC/DC の新しい設計で可聴ノイズと消費電力の低減にどのように役立つかを解説します。

主なアプリケーションの概要

家電製品:バッテリ・チャージャ
TI の各種 LLC コントローラを採用すると、バッテリ動作アプリケーションで大電力の充電を実現可能
ライティング
ライティング・ソリューションで TI の各種 LLC コントローラを採用すると、高い電力密度、低スタンバイ消費電力、低い可聴ノイズを実現可能
テレビ
TI の各種 LLC コントローラは、電力密度の最大化や、要件を上回るスタンバイ電力の改善が可能

TI の各種 LLC コントローラを採用すると、バッテリ動作アプリケーションで大電力の充電を実現可能

バッテリ動作の電動工具で TI の各種 LLC (インダクタ - インダクタ - コンデンサ) コントローラを採用すると、150W ~ 1kW のアプリケーションをサポートし、電力供給能力の引き上げや、より効率的な充電ソリューションというニーズに対応できます。

主なリソース

リファレンス・デザイン
  • PMP40766 – ユニバーサル入力、500W CC/CV (定電流または定電圧) 電動自転車チャージャのリファレンス・デザイン
製品
  • UCC256402 – 超低消費電力のスタンバイ動作、高電圧スタートアップ対応、LLC 共振コントローラ

ライティング・ソリューションで TI の各種 LLC コントローラを採用すると、高い電力密度、低スタンバイ消費電力、低い可聴ノイズを実現可能

LED ライティング・ソリューション設計時の課題は、調光を目的とした幅広い出力電力のサポート、すべての負荷範囲にわたる効率の最大化、可聴ノイズの最小化です。TI の各種 LLC コントローラは、電力密度や効率の最大化と、全高調波歪み (THD) の低減を通じて、これらの課題に対処します。

主なリソース

製品
  • UCC256402 – 超低消費電力のスタンバイ動作、高電圧スタートアップ対応、LLC 共振コントローラ
ハードウェア開発
  • UCC25640EVM-020 – UCC25640x ハーフブリッジ LLC の評価モジュール
技術資料

TI の各種 LLC コントローラは、電力密度の最大化や、要件を上回るスタンバイ電力の改善が可能

TV の対角サイズ大型化と薄型化進行に伴い、電力密度や効率の最大化と同時に、スタンバイ消費電力の最小化を目的として、高度な電源ソリューションの必要性が増しています。TI の各種 LLC コントローラと PFC (力率補正) コントローラを組み合わせると、性能を最大化するための優れた電源構成を実現できます。

主なリソース

最終製品 / サブシステム
リファレンス・デザイン
  • PMP40580 – 180-W universal input PFC + LLC TV power supply reference design
製品
  • UCC256404 – 超低消費電力、超低スタンバイ動作、高電圧スタートアップ対応、LLC 共振コントローラ
ハードウェア開発
  • PFCLLCSREVM034 – AC to isolated DC EVM with UCC28056B, UCC256404 and UCC24624

設計と開発に役立つリソース

評価ボード
AC to isolated DC EVM with UCC28056B, UCC256404 and UCC24624

PFCLLCSREVM034 は、168W の AC/DC 電源であり、臨界モードの力率補正フロント・エンドや絶縁型ハーフ・ブリッジ LLC 共振コンバータを、同期整流と組み合わせています。この EVM は、90Vrms ~ 264Vrms の AC 入力を受け入れ、12V DC の電圧で、168W の全負荷出力電力を供給します。

評価ボード
UCC25640x ハーフブリッジ LLC の評価モジュール
UCC25640EVM-020 is a 180W, LLC resonant converter using UCC256404. This EVM accepts DC input from 360V to 410V, AC input voltage from 85VAC to 264VAC and outputs 12VDC with 180W full load output power.
リファレンス・デザイン
ユニバーサル入力、500W CC/CV (定電流または定電圧) 電動自転車チャージャのリファレンス・デザイン
このリファレンス デザインは、ユニバーサル入力を受け入れ、7A、71.4V の定電流と定電圧 (CC/CV) を供給する、電動自転車アプリケーション向けチャージャです。CCM PFC (連続導通モードの力率補正) ステージで UCC28180 デバイスを使用して 0.99 の力率を達成し、電流の全高調波歪み (THD) を低い値に抑えています。UCC256403 をハーフブリッジ共振コンバータに使用して 95.8% の効率を達成し、定電圧モードで高速負荷応答を実現します。UCC28910 を使用するフライバックは、PFC (力率補正)、LLC (インダクタ インダクタ (...)

LLC コントローラ 関連の各種リファレンス・デザイン

セレクションツールを使用すると、お客様のアプリケーションやパラメータに最適なリファレンス・デザインをご覧いただけます。