周波数コンバータ

高精度な信号変換を実現する電圧制御および周波数制御デバイス
すべての製品を表示

カテゴリ別の参照

各種 V/F コンバータ (電圧から周波数への変換) と F/V コンバータで構成された TI のモノリシック製品ファミリは、アナログ信号をデジタル パルス、またはその逆方向に変換するシンプルで低コストの方法を実現します。TI の各種デバイスは、高周波で高い直線性を維持し、モーターの速度監視と制御の目的で広いダイナミック レンジを達成しています。

    パラメータ仕様別の選択


    電圧/周波数コンバータ (VFC)


    周波数/電圧コンバータ (FVC)

    Technical Resources

    アプリケーション・ノート

    Voltage-to-Frequency Converters Offer Useful Options in A/D Conversion

    この記事は、速度と分解能を向上させる目的で特化型のカウント手法を掲載しています。
    アプリケーション・ノート

    Frequency-To-Voltage Conversion

    この資料は、VFC を使用して高精度 FVC を作成する 3 つの方法について説明します。
    アプリケーション・ノート

    AN-162 LM2907 Tachometer/Speed Switch Building Block Applications

    この記事は、電圧/周波数コンバータの基本的な理論と代表的なアプリケーションについて説明します。