I2C&SPI 汎用 I/O (GPIO)
小型フォーム ファクタ パッケージで、より多くのシステム I/O を利用可能
TI の I2C 汎用 I/O (GPIO) エクスパンダの製品ラインアップを採用すると、利用可能なシステム I/O 数を増やすことができ、マイコンの I/O 機能の拡張や、I2C ベースのキーパッド スキャナと LED ドライバの設計が容易になります。
Featured I2C GPIOs
TI の I2C GPIO デバイスを選択する理由
競争力の高い機能
開発中の設計を強化するため、または設計のニーズを満たすために、チャネル数 (4 ~ 24)、パッケージ サイズ、電源電圧範囲 (1.08V ~ 6V) など、複数の特性を指定して検索を進めることができます。
セキュアな動作と保護
開発中の設計に合わせて I/O を集約することができます。また採用する製品が、ESD 保護、広い温度範囲 (-40℃ ~ 125℃)、安全フィルタ (マスク割り込み) に対応している場合、それらの製品が過酷な環境でも動作することを想定できます。
電力とコストを最適化
TI の GPIO 製品ラインアップから最適な製品を選択し、ソリューションの検索を行うと、電力重視のシステムで消費電流を低減すると同時に、基板面積を節減する (X2QFN パッケージ) ことができます。
Technical Resources
アプリケーション・ノート
I2C Solutions for Hot Swap Applications (Rev. A)
動作中のバックプレーンへの I2C 活線挿入 / ホット スワップ、ユーザーが直面する可能性がある問題、および活線挿入アプリケーションでいくつかのデバイスを使用して安全レイヤーを追加する方法をご確認ください。
アプリケーション・ノート
I2C Bus Pull-Up Resistor Calculation (Rev. A)
I2C 設計では、通信を可能にするためにプルアップ抵抗を電源に接続する必要があります。この記事では、開発中の設計に使用するプルアップ抵抗の簡単な計算方法を紹介します。
アプリケーション・ノート
Features of TCAL Agile I/O Expanders
TCAL Agile I/O エクスパンダの多様な機能や、従来の TCA バリエーションの代わりに TCAL バージョンを使用する場合の利点をご確認ください。
設計ツール
I2C デザイナー ツール
I2C Designer ツールを使用すると、I2C ベースの設計で、アドレッシング、電圧レベル、周波数に関する競合を迅速に解決できます。マスター入力とスレーブ入力に関する指定を行い、I2C ツリーを自動的に生成すること、またはカスタム ソリューションを構築することができます。設計者の皆様はこのツールを使用すると、時間を節約できます。また、Ack (確認応答) の欠落に対するデバッグ、プルアップ抵抗の選定、I2C バス上での最大静電容量負荷の準拠に関するガイドラインを参照し、I2C 規格に準拠することもできます。
シミュレーション・ツール
TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)