近接センサ

タイム オブ フライト (ToF) ベースの近接センシングと距離計測に適した、高速、高分解能の AFE (アナログ フロント エンド)

parametric-filter製品をすべて表示
TI のタイム オブ フライト (ToF) 製品、ツール、開発キットは、ファクトリ オートメーション、ビル オートメーション、家電製品に対応する次世代の光学センシング システムを実現します。長距離の測距、物体検出、または障害物回避のアプリケーションで TI のタイム オブ フライト (ToF) チップセットを使用すると、開発中の設計でさまざまな要素を包括的にカスタマイズできます。

設計と開発に役立つリソース

シミュレーション・ツール
OPT3101 システム推定ツール

OPT3101 システム推定ツールは、タイム オブ フライト (ToF) ベースの長距離近接センサと距離センサ向けアナログ フロント エンド (AFE) である OPT3101 の性能を分析します。このツールは、OPT3101 がさまざまな条件下で設計要件を満たしているかどうかを判定します。

ソフトウェア開発キット (SDK)
OPT3101 ソフトウェア開発キット (SDK)

OPT3101 ソフトウェア開発キット (SDK) は、ToF (タイム オブ フライト) をベースとし、長距離に対応する近接 / 距離センサ向け AFE (アナログ フロント エンド) である OPT3101 を使用して、システムの制御とキャリブレーションを行う関数で構成された C++ ライブラリを収録しています。

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
OPT3101 構成ツール

ToF (タイム オブ フライト) 用途の AFE (アナログ フロント エンド) である OPT3101 向けのコンフィギュレータ ツールは、ToF をベースとし、長距離に対応する近接 / 距離センサ AFE である OPT3101 の構成をカスタマイズするためのオフライン GUI (グラフィカル ユーザー インターフェイス) です。OPT3101CONFIG-SW は高度な抽象化を実現するほか、OPT3101 の初期化と構成を行う C++ のコードを生成します。このツールは、OPT3101 ソフトウェア開発キット (OPT3101-SDK) に対応するヘッダー ファイルを生成します。

TI のタイム オブ フライト (ToF) センサの特長

checkmark

システム設計のフレキシビリティ

広い視野角または狭い視野角 (FoV) で、近距離や遠距離にあり、形状、サイズ、色、材質、反射率レベルがさまざまに異なる物体を検出できます。

checkmark

高精度の距離測定

3cm ~ 15m の距離にわたって、分解能 3mm という高精度で物体を検出できます。

checkmark

ターゲットのローカリゼーション

最大 3 個のセンシング ゾーンを使用して、物体の距離と方向を判定することができます。

技術リソース

アプリケーション・ノート
アプリケーション・ノート
適切な近接センサ技術を選択する方法
TI のインフォグラフィックをお読みになると、光学タイム オブ フライト(ToF)など TI が提供する各テクノロジーの長所と短所を簡単に理解できます。
document-pdfAcrobat PDF
ビデオ・シリーズ
ビデオ・シリーズ
タイム オブ フライト センサ関連トレーニング シリーズ
産業用アプリケーションとコンシューマ アプリケーションに実装するために TI が提供するタイム オブ フライのテクノロジーとツールの詳細.
アプリケーション・ノート
アプリケーション・ノート
Introduction to Time-of-Flight Long Range Proximity and Distance Sensor System (Rev. B)
この資料では、ToF (タイム オブ フライト) 近接システムの詳細な機能について説明し、標準的な ToF システムに関係するトレードオフについて取り扱うほか、設計フローをステップごとに示します。
document-pdfAcrobat PDF