電源設計のニーズに対応できるフレキシビリティ、効率、統合
TI のデジタル電源コントローラの特長
デジタル電源のリファレンス デザイン
パワー デリバリ
ラックとサーバー向けの電源
4 スイッチ、双方向、昇降圧 DC/DC コンバータのリファンレス デザイン
DC/DC パワー コンバータのリファレンス デザインは、バッテリ バックアップ アプリケーション向けの斬新なアプローチを実証します。通常動作中、このコンバータはリチウム イオン バッテリと互換性のある CC-CV トッピング充電アルゴリズムを備えたバッテリ チャージャとして動作します。DC バス電源が失われた場合、コンバータは直ちに動作をバックアップに変更し、シームレスにシステムに電力を供給します。DC バス電源が回復すると、コンバータは自動的にバッテリ充電モードに戻ります。バッテリ電圧は、DC バス電圧より高い場合も低い場合もあります。DC (...)
インターリーブかつマルチフェーズの反転昇降圧コンバータのリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、UCD3138064A をデジタル コントローラとして使用し、2 相のピーク電流モード制御をサポートする能力のある反転昇降圧回路を制御します。このデザインは、電力効率を向上させるために、ソフト スイッチング技術を採用しています。入力電圧範囲は -62V ~ -36V です。出力電圧範囲は 28V ~ 52V の範囲で調整できます。デフォルトの出力電圧は 48V で、最大電流は 14A です。
バッテリ充電アプリケーション向け非絶縁型双方向コンバータのリファレンス デザイン
TIDA–00653 は、UCD3138 デジタル電源コントローラを使用して実現された、48V バッテリ アプリケーション向けの非絶縁型 48V → 12V 双方向コンバータのリファレンス デザインです。この設計は、軽負荷時の効率を最適化するための ZVS遷移モード トポロジと、シンプルなシステム設計に適したハードスイッチング トポロジのいずれでも動作可能な柔軟性を備えています。この双方向コンバータは、96%を超える効率向上を実現するために、自動フェーズ (...)
アクティブ クランプ搭載、270W/立方インチ (16.48W/立方 cm) を上回る電力密度、3kW 位相シフト フルブリッジのリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、電力密度の最大化を目標とする、GaN ベースの 3kW 位相シフト フルブリッジ (PSFB) です。このデザインは、複数の 2 次側同期整流 MOSFET への電圧ストレスを最小化する目的でアクティブ クランプを採用しているので、より良好な性能指数 (FoM) を達成する、電圧定格のより低い MOSFET を複数使用することができます。PMP23126 は、1 次側に テキサス・インスツルメンツの 30mΩ の GaN、2 次側にシリコン MOSFET を使用しています。LMG3522 は、ドライバと保護機能を内蔵した上面冷却 GaN であり、Si (...)
GaN と C2000™ マイコン採用、3kW、2 相インターリーブ ハーフブリッジ LLC のリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、LMG3422 と F280039C の各デバイスを搭載した 3kW、2 相、インターリーブ ハーフブリッジ LLC (インダクタ - インダクタ - コンデンサ) です。この設計は、98.1% のピーク効率と 313W/立方インチの電力密度を達成でき、一般的な冗長電源(CRPS)サーバ電源の出力段として使用でき、2つの並列 LLC 段の制御方法(インターリーブや電流バランスなど)を評価するために使用できます。
C2000™ リアルタイム マイコン使用、1kW、12V、HHC (ハイブリッド ヒステリシス制御) LLC (インダクタ インダクタ コンデンサ) のリファレンス デザイン
e メーター機能搭載、3.6kW、単相トーテム ポール ブリッジレス PFC (力率補正) のリファレンス デザイン
可変周波数、ZVS (ゼロ電圧スイッチング)、5kW、GaN ベース、2 相トーテムポール PFC のリファレンス デザイン
最大 16A の入力に対応し、180W/in3 (10.98W/立方 cm) を上回る電力密度を達成する、3kW の単相トーテム ポール ブリッジレス PFC のリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、C2000 F28003x と F28004x の各マイコンを使用して、連続導通モードのトーテムポール PFC (力率補正) コンバータを制御する方法を提示します。この PFC はほかに、グリッド接続 (電流制御) モードでインバータとして動作します。このコンバータは、16A RMS の最大入力電流と 3.6kW のピーク電力をサポートできる設計を採用しています。ドライバと保護機能を内蔵した上面冷却型 GaN デバイスである LMG3522 を採用した結果、効率の向上や、電源のサイズ小型化と複雑さの低減を実現しています。C2000 コントローラをベースとする (...)
LFU 対応、1kW、80+ Titanium、GaN CCM トーテム ポール ブリッジレス PFC およびハーフ ブリッジ LLC のリファレンス デザイン
1500W AC スイッチ ブリッジレス PFC のリファレンス デザイン
効率 99% の 1kW GaN ベース CCM トーテムポール力率補正 (PFC) コンバータのリファレンス デザイン
高電圧 GaN FET を搭載した高効率、高電力密度 1kW 共振コンバータのリファレンス デザイン
PMP20978 リファレンス デザインは、高効率で電力密度が高く軽量な共振コンバータのリファレンス デザインです。390V の入力を 48V/1kW の出力に変換します。PMP20978 の電力段は、140W/インチ立方を上回る電力密度を実現します。基板全体の重量は 230g 未満です。定常状態でスイッチング周波数が 950kHz に固定されており、97.6% のピーク効率を達成します。
e メーターを使用するテレコム / サーバー PSU (電源) 向け 1kW、小型、効率 97.5% のデジタル PFC のリファレンス デザイン
TIDA-00707 は、テレコム、サーバー、産業用の各電源向けに設計された 1kW コンパクト (100mm x 80mm) 力率コンバータ (PFC) です。このリファレンス デザインは連続導通モードの昇圧コンバータであり、UCD3138A デジタル電源コントローラを使用して実装されており、さまざまな保護機能を内蔵しています。ハードウェアは、伝導エミッション、サージ、EFT (EN55014 準拠) の各要件を想定した設計およびテスト合格済みです。
このリファレンス デザインは、最大 1kW のさまざまな電源に対応するフロント エンド PFC (...)
テレコム向け電源
絶縁型デジタル電源コントローラ使用、48V から 12V への変換、GaN 対応、1.1kW、1/8 ブリックのリファレンス デザイン
C2000™ マイコン使用、48V から 12V への変換、GaN 対応、1.1kW、1/8 ブリック パワー モジュールのリファレンス デザイン
GaN と C2000™ マイコン採用、3kW、2 相インターリーブ ハーフブリッジ LLC のリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、LMG3422 と F280039C の各デバイスを搭載した 3kW、2 相、インターリーブ ハーフブリッジ LLC (インダクタ - インダクタ - コンデンサ) です。この設計は、98.1% のピーク効率と 313W/立方インチの電力密度を達成でき、一般的な冗長電源(CRPS)サーバ電源の出力段として使用でき、2つの並列 LLC 段の制御方法(インターリーブや電流バランスなど)を評価するために使用できます。
バレー スイッチング、昇圧、力率補正 (PFC) のリファレンス デザイン
最大 16A の入力に対応し、180W/in3 (10.98W/立方 cm) を上回る電力密度を達成する、3kW の単相トーテム ポール ブリッジレス PFC のリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、C2000 F28003x と F28004x の各マイコンを使用して、連続導通モードのトーテムポール PFC (力率補正) コンバータを制御する方法を提示します。この PFC はほかに、グリッド接続 (電流制御) モードでインバータとして動作します。このコンバータは、16A RMS の最大入力電流と 3.6kW のピーク電力をサポートできる設計を採用しています。ドライバと保護機能を内蔵した上面冷却型 GaN デバイスである LMG3522 を採用した結果、効率の向上や、電源のサイズ小型化と複雑さの低減を実現しています。C2000 コントローラをベースとする (...)
反転昇降圧のリファレンス デザイン
無停電電源 (UPS)
電圧源とグリッド接続モード搭載、単相インバータのリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、C2000™ F2837xD と F28004x の各マイコンを使用し、単相インバータ (DC/AC) の制御機能を実装しています。インバータの 2 つの動作モードをサポートしています。1 番目の動作モードは、出力 LC フィルタを使用する電圧源モードです。この制御モードは、通常、無停電電源 (UPS) で使用します。2 番目は、出力 LCL フィルタを使用するグリッド接続モードで、通常はソーラー インバータで使用します。ファームウェアは、powerSUITE フレームワーク内でサポートされており、Solution Adapter (ソリューション アダプタ) (...)
C2000 ™ マイコンを使用した双方向高密度 GaN CCM トーテムポール PFC
3.-kW の双方向、インターリーブ形式の連続導通モード (CCM) トーテムポール (TTPL) ブリッジレス力率補正 (PFC) 電力段であり、C2000™ リアルタイム制御コントローラと、ドライバや保護機能を統合した GaN (窒化ガリウム) である LMG3410R070 を使用しています。 この電源トポロジは、双方向の電源フロー (PFC とグリッド接続型インバータ) に対応する能力があるほか、LMG341x GaN デバイスを使用して、電源の効率向上とサイズ縮小を実現しています。このデザインは、位相シェディングおよびアダプティブ (...)
11kW、双方向、3 相、3 レベル (T タイプ) インバータと PFC のリファレンス デザイン
産業用電源
48Vin、300W、1/8 ブリック サイズ GaN FET デジタル モジュール リファレンス デザイン
PMP4435 は、産業および通信用途向けの GaN MOSFET 搭載 DC/DC 絶縁デジタル モジュール リファレンス デザインです。DC 入力範囲は 36V ~ 60V で、標準値は 12V、出力は 12V/5A です。本設計では、デジタル コントローラ UCD3138A を使用しています。効率は最大 95.8% であり、優れた放熱特性を実現しています。
340W デジタル制御 LLC 共振ハーフ ブリッジ DC/DC 電力変換のリファレンス デザイン
このデザインは、3138ACC32EVM-149 ドーター カードを使用したデジタル制御を実行する、LLC 共振ハーフ ブリッジ DC-DC パワー コンバータです。ロード済みのファームウェアを搭載したドーター カードを使用して、LLC 共振ハーフ ブリッジ コンバータで求められる制御機能を実現します。 TIDA-00512 (3138ALLCEVM-150) は、350VDC ~ 400VDC の DC 入力を受け取り、公称 12VDC を出力します。最大出力電力は 340W、または最大出力電流は 29A です。
APEC での出展状況
ハイブリッド、電気自動車、パワートレイン システム
オンボード チャージャ
C2000™ マイコン使用、CCM トーテムポール PFC と CLLLC DC/DC を搭載、7.4kW オンボード チャージャのリファレンス デザイン
TIDM-02013 は双方向オンボード チャージャのリファレンス デザインです。このデザインは、インターリーブ連続導通モード (CCM) トーテムポール (TTPL) ブリッジレス力率補正 (PFC) 電力段と、その後段にある CLLLC DC/DC 電力段で構成されています。これらはいずれも、単一の C2000™ リアルタイム制御マイクロコントローラ (MCU) を使用して制御するほか、TI の GaN (窒化ガリウム) パワー モジュールを活用しています。
この電源トポロジは、双方向の電源フロー (PFC とグリッド接続型インバータ) に対応する能力があるほか、GaN (...)
統合型高電圧 (OBC:オンボード チャージャと DC/DC)
アクティブ クランプ搭載、270W/立方インチ (16.48W/立方 cm) を上回る電力密度、3kW 位相シフト フルブリッジのリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、電力密度の最大化を目標とする、GaN ベースの 3kW 位相シフト フルブリッジ (PSFB) です。このデザインは、複数の 2 次側同期整流 MOSFET への電圧ストレスを最小化する目的でアクティブ クランプを採用しているので、より良好な性能指数 (FoM) を達成する、電圧定格のより低い MOSFET を複数使用することができます。PMP23126 は、1 次側に テキサス・インスツルメンツの 30mΩ の GaN、2 次側にシリコン MOSFET を使用しています。LMG3522 は、ドライバと保護機能を内蔵した上面冷却 GaN であり、Si (...)
C2000™ マイコン使用、CCM トーテムポール PFC と CLLLC DC/DC を搭載、7.4kW オンボード チャージャのリファレンス デザイン
TIDM-02013 は双方向オンボード チャージャのリファレンス デザインです。このデザインは、インターリーブ連続導通モード (CCM) トーテムポール (TTPL) ブリッジレス力率補正 (PFC) 電力段と、その後段にある CLLLC DC/DC 電力段で構成されています。これらはいずれも、単一の C2000™ リアルタイム制御マイクロコントローラ (MCU) を使用して制御するほか、TI の GaN (窒化ガリウム) パワー モジュールを活用しています。
この電源トポロジは、双方向の電源フロー (PFC とグリッド接続型インバータ) に対応する能力があるほか、GaN (...)
GaN HEMT を搭載した高電圧から低電圧への DC/DC コンバータのリファレンス デザイン
650V のGaN (窒化ガリウム) HEMT (高電子移動度トランジスタ) を搭載した、3.5kW の高電圧から低電圧への DC/DC コンバータのリファレンス デザインです。LMG3522R030 を 1 次スイッチとして使用すると、コンバータは高スイッチング周波数で動作します。このデザインでは、コンバータは小型化されたトランスを使用しています。アクティブ クランプ MOSFET (金属酸化膜半導体電界効果トランジスタ) の放熱性能を緩和するため、このコンバータは 2 チャネルのアクティブ クランプ回路を使用しています。
DC/DC コンバータ システム
アクティブ クランプ搭載、270W/立方インチ (16.48W/立方 cm) を上回る電力密度、3kW 位相シフト フルブリッジのリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、電力密度の最大化を目標とする、GaN ベースの 3kW 位相シフト フルブリッジ (PSFB) です。このデザインは、複数の 2 次側同期整流 MOSFET への電圧ストレスを最小化する目的でアクティブ クランプを採用しているので、より良好な性能指数 (FoM) を達成する、電圧定格のより低い MOSFET を複数使用することができます。PMP23126 は、1 次側に テキサス・インスツルメンツの 30mΩ の GaN、2 次側にシリコン MOSFET を使用しています。LMG3522 は、ドライバと保護機能を内蔵した上面冷却 GaN であり、Si (...)
GaN HEMT を搭載した高電圧から低電圧への DC/DC コンバータのリファレンス デザイン
650V のGaN (窒化ガリウム) HEMT (高電子移動度トランジスタ) を搭載した、3.5kW の高電圧から低電圧への DC/DC コンバータのリファレンス デザインです。LMG3522R030 を 1 次スイッチとして使用すると、コンバータは高スイッチング周波数で動作します。このデザインでは、コンバータは小型化されたトランスを使用しています。アクティブ クランプ MOSFET (金属酸化膜半導体電界効果トランジスタ) の放熱性能を緩和するため、このコンバータは 2 チャネルのアクティブ クランプ回路を使用しています。
ソーラー エネルギーとエネルギー インフラ
マイクロ インバータ
GaN ベース、1.6kW、双方向、マイクロインバータのリファレンス デザイン
ストリング インバータ
バッテリ エネルギー ストレージ システム搭載、10kW、GaN ベースの単相ストリング インバータのリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、バッテリ エネルギー ストレージ システム (BESS) 用の双方向電力変換システムを搭載した、GaN ベースの単相ストリング インバータの実装に関する概要を示します。このリファレンス デザインは、それぞれ最大 10 枚の太陽光発電 (PV) パネルを直列に接続可能な 2 つのストリング入力と、50V ~ 500V の範囲のバッテリ スタックに対応可能な 1 つのエネルギー ストレージ システム ポートで構成されています。ストリング入力から BESS までの公称定格電力は、最大 10kW です。構成可能な DC/AC コンバータは、230V で最大 4.6kW (...)
EV (電気自動車) 充電インフラ
レベル 3 の電気自動車 (EV) 充電ステーション向け、双方向、デュアル アクティブ ブリッジのリファレンス デザイン
11kW、双方向、3 相、3 レベル (T タイプ) インバータと PFC のリファレンス デザイン
エンタープライズ システム
データ センターとエンタープライズ コンピューティング
通信向け、1kW トリプルレール絶縁型 DC/DC デジタル電源 (-8V で 0.25A) のリファレンス デザイン
3 出力、48Vin (入力電圧) デジタル POL のリファレンス デザイン
デジタル電源制御をベースとした、1/8 ブリック絶縁型 DC/DC テレコム パワー モジュールのリファレンス デザイン
PMP8877 は、UCD3138 デジタル電源コントローラをベースとした、フル機能の 1/8 ブリック絶縁型 DC/DC テレコム パワー モジュールです。このリファレンス デザインは、2 次側制御とハード スイッチング フルブリッジ パワー トポロジを採用しており、36V ~ 72V の幅広い入力電圧で動作し、12V/180W の出力電力を供給します。このリファレンス デザインの特長は、94% のピーク効率、入力電圧のサージに対する高速入力電圧フィードフォワード応答、定電流 / 定電力の過負荷保護、プリバイアス起動、並列モジュール アプリケーション向けの電流共有制御、PMBus (...)
フレキシブルなデジタル電源ソリューションを採用すると、通信整流器やサーバー電源の各アプリケーションで電源ソリューションを最適化可能
TI のデジタル電源絶縁型コントローラは、効率と信頼性の向上や、開発期間の短縮に役立つと同時に、システムの統合度を高め、適応型デッドタイム制御やファームウェアのライブ アップデートなどの高度な機能と保護機能、UART、SPI、PMBus、I2C などの複数の通信インターフェイスを提供します。
TI の DSP ベースの C2000™ リアルタイム マイコンは、PFC、DC/DC エネルギー変換、セキュリティと通信を含む MCRPS 仕様のほか、将来の AI データ センターに向けてますます拡大する電力レベルとエネルギー効率の要件にも対応できる、ソフトウェア互換のプラットフォームとして利用できます。
注目のリソース
- TIDA-010062 – LFU 対応、1kW、80+ Titanium、GaN CCM トーテム ポール ブリッジレス PFC およびハーフ ブリッジ LLC のリファレンス デザイン
- PMP20873 – 効率 99% の 1kW GaN ベース CCM トーテムポール力率補正 (PFC) コンバータのリファレンス デザイン
- PMP20978 – 高電圧 GaN FET を搭載した高効率、高電力密度 1kW 共振コンバータのリファレンス デザイン
- UCD3138A – 絶縁電源用、UCD3138A 高集積デジタル コントローラ
- TMS320F28P550SJ – 1.1MB フラッシュと C28x + CLA (制御補償器アクセラレータ) と 5 個の ADC と CLB (構成可能ロジック ブロック) と AES と NPU 搭載、150MHz、C20
- CCSTUDIO – CCStudio™ IDE:AI 対応の開発環境
- FUSION-DIGITAL-POWER-STUDIO – Fusion Digital Power Studio
- C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK – C2000™ マイコン向け DigitalPower ソフトウェア開発キット (SDK)
TI の各種デジタル制御ソリューションを採用すると、持続可能な環境に適した開発を迅速化可能
デジタル コントローラは、電力供給を高精度で制御し、ループ帯域幅と電力密度の向上に貢献します。TI の各種コントローラが採用している Arm® Cortex® プロセッサは、最大電力点追従 (MPPT) や力率補正 (PFC) など高度な機能を実現し、内蔵の保護機能を通じてシステムの安全性と信頼性を確保するのに役立ちます。
利点:
- システムの電力品質向上に役立つさまざまな PFC 構成とトポロジに適した各種ソリューション
- UART、SPI、I2C など、複数の通信インターフェイスをサポート
- Fusion Digital Power™ GUI を使用して、電源アプリケーションの設計を簡素化する能力
注目のリソース
- TIDA-010933 – GaN ベース、1.6kW、双方向、マイクロインバータのリファレンス デザイン
- TIDA-010231 – 光起電力アプリケーション内のアーク検出向けアナログ フロント エンドのリファレンス デザイン
- TIDA-010054 – レベル 3 の電気自動車 (EV) 充電ステーション向け、双方向、デュアル アクティブ ブリッジのリファレンス デザイン
- UCD3138A – 絶縁電源用、UCD3138A 高集積デジタル コントローラ
- TMS320F28P550SJ – 1.1MB フラッシュと C28x + CLA (制御補償器アクセラレータ) と 5 個の ADC と CLB (構成可能ロジック ブロック) と AES と NPU 搭載、150MHz、C20
- TMS320F28P650DK – C2000™ 32 ビット マイコン、2 個の C28x+CLA (制御補償器アクセラレータ) CPU、ロックステップ、1.28MB フラッシュ、16 ビット ADC、HRPWM、EtherCAT、C
- CCSTUDIO – CCStudio™ IDE:AI 対応の開発環境
- FUSION-DIGITAL-POWER-STUDIO – Fusion Digital Power Studio
- C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK – C2000™ マイコン向け DigitalPower ソフトウェア開発キット (SDK)
安全性を犠牲にすることなく、高電圧バッテリの電圧を低電圧アプリケーション用に変換する際の電力効率を向上させる
C2000™ リアルタイム マイコンは、EV アーキテクチャの進化に応じてスケール化や課題の解決を行えるデバイスとして、EV/HEV に採用されています。TI の絶縁型ゲート ドライバ、バイアス電源、センシング関連の技術で電力効率と電力密度を高めるリアルタイム デジタル コントローラを利用することにより、EV の高電圧から低電圧への高速かつ効率的な DC/DC 変換を実現する、高度なアーキテクチャを設計できます。C2000 マイコンは、32 ビット DSP コア、高度な PWM、内蔵の高速 ADC、ウィンドウ コンパレータをベースにしたマイコンです。
- 電力密度向上
- 電力損失の低減
- 効率的で高性能な DC/DC
- 12V から 800V への DC/DC 変換
注目のリソース
- TMS320F280037C-Q1 – 車載、C2000™ 32 ビット マイコン、120MHz、256KB フラッシュ、FPU (浮動小数点演算ユニット)、CLA (制御補償器アクセラレータ) 搭載 TMU (三角関数算術演算ユニット)、
- TMS320F2800156-Q1 – 車載、C2000™ 32 ビット マイコン、100MHz、256KB フラッシュと CAN-FD 搭載、ロックステップ ASIL B 対応、グレード 0 と 1
- TMS320F28P559SJ-Q1 – 車載、1.1MB フラッシュと C28x + CLA (制御補償器アクセラレータ) と 5 個の ADC と CLB (構成可能ロジック ブロック) と AES と NPU 搭載、150MHz、
業界をリードする高電圧の電力、電流、電圧センシングおよびコネクティビティ関連の製品と設計により、充電時間を短縮し、効率的かつ高速な EV 充電ソリューションを設計
C2000™ リアルタイム マイコンは、EV アーキテクチャの進化に応じてスケール化や課題の解決を行えるデバイスとして、EV/HEV に採用されています。C2000 マイコンを利用すれば、効率的なオンボード チャージャを実現できます。TI のバイアス電源やセンシング関連の技術で電力効率と電力密度を向上させるリアルタイム デジタル コントローラを利用することにより、高速かつ効率的な EV 充電を実現する高度なアーキテクチャを設計できます。C2000 マイコンは、32 ビット DSP コア、高度な PWM、内蔵の高速 ADC、ウィンドウ コンパレータをベースにしたマイコンです。
- 充電口の制御性能の向上
- 電力密度向上
- 高速充電
- 効率的で高性能な OBC
注目のリソース
- TIDM-02013 – C2000™ マイコン使用、CCM トーテムポール PFC と CLLLC DC/DC を搭載、7.4kW オンボード チャージャのリファレンス デザイン
- TMS320F280037C-Q1 – 車載、C2000™ 32 ビット マイコン、120MHz、256KB フラッシュ、FPU (浮動小数点演算ユニット)、CLA (制御補償器アクセラレータ) 搭載 TMU (三角関数算術演算ユニット)、
- TMS320F28P659DK-Q1 – C2000™ 32 ビット マイコン、2 個の C28x+CLA (制御補償器アクセラレータ) CPU、ロックステップ、1.28MB フラッシュ、16 ビット ADC、HRPWM、CAN-FD、AES
さまざまな電源トポロジ向けに最適化済みである TI のデジタル制御ソリューションを活用すると、自動車の電動化を迅速化可能
TI の各種絶縁型デジタル電源コントローラは、電動自転車アプリケーションに活用できる、よりスマートでより安全な電気自動車充電ソリューションの製作に役立ちます。TI の各種コントローラは、出力電力の制御能力と精度の向上、電力密度の向上、より高速で動的な応答に対応しています。また、充電要件に基づく効率的な力率補正 (PFC) と DC/DC 変換の実現に役立ちます。
利点:
- さまざまな電力レベルに対応する各種リファレンス デザイン
- Fusion Digital Power™ GUI のような専用電源設計ツールと、Code Composer Studio™ ソフトウェアの組み合わせ
- 設計サイクルの短縮に役立つ、アプリケーションとソフトウェア開発キット
注目のリソース
- UCD3138A64 – 絶縁電源向け、高集積デジタル コントローラ
- UCD3138128A – 絶縁電源向け、高集積デジタル コントローラ
- UCD3138PFCEVM-026 – UCD3138 デジタル力率補正プリレギュレータ評価基板
- UCD3138PSFBEVM-027 – UCD3138PSFBEVM-027 評価基板
- CCSTUDIO – CCStudio™ IDE:AI 対応の開発環境
スケーラブルなデジタル電源プラットフォームで、どのような状況でも安定したエネルギーの流れを維持することにより、住居、サーバー機器、データ センター、産業用施設などを保護
TI の C2000™ リアルタイム マイコン プラットフォームを採用すれば、単相 UPS から 3 相オンライン UPS まで対応し、幅広い電力範囲や、双方向 DC/DC、マルチフェーズ機能、バッテリ バックアップなどの多様なオプションを提供する、ソフトウェア互換の UPS プラットフォームを開発できます。
利点:
- エネルギー効率を高める超低レイテンシのデジタル電源制御ループ
- GaN と SiC に対応した高分解能と高いスイッチング周波数能力
- 単相 UPS からマルチフェーズ、マルチレベルの UPS トポロジまで対応できる、価格の制約が厳しい設計に適した、ソフトウェア互換のリアルタイム マイコン プラットフォーム
注目のリソース
- TIDM-HV-1PH-DCAC – 電圧源とグリッド接続モード搭載、単相インバータのリファレンス デザイン
- TIDM-1000 – C2000 マイコンを使用した Vienna 整流器ベースの 3 相力率補正回路のリファレンス デザイン
- TIDA-01606 – 11kW、双方向、3 相、3 レベル (T タイプ) インバータと PFC のリファレンス デザイン
- TMS320F28P650DK – C2000™ 32 ビット マイコン、2 個の C28x+CLA (制御補償器アクセラレータ) CPU、ロックステップ、1.28MB フラッシュ、16 ビット ADC、HRPWM、EtherCAT、C
- TMS320F2800137 – 120MHz、256KBフラッシュ、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット) 搭載、C2000™ 32ビット マイコン
- C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK – C2000™ マイコン向け DigitalPower ソフトウェア開発キット (SDK)
最新のデジタル電源制御を使用して高度なトポロジを実装しましょう
電源や負荷の種類にかかわらず、デジタル電源ソリューションを使用すると、電力変換システムと配電システムの効率、信頼性、フレキシビリティが向上します。アナログ電源とは異なり、デジタル電源は高度なペリフェラルとデジタル信号処理を活用し、リアルタイム監視とアダプティブ フィードバックを実現します。リファレンス デザイン、評価基板、制御カードで構成された堅牢で包括的なエコシステムにより、次世代電源の開発期間が短くなります。
リアルタイム制御テクノロジーを活用して信頼性の高いスケーラブルな高電圧設計を実現する方法
デジタル電源コントローラの概要
C2000™ マイコン - デジタル電源
規制基準では、配電システムの負荷を低減するために力率補正 (PFC) システムが義務付けられています。また、PFC 段によってダウンストリーム変換効率も向上します。最大の効率を実現するため、最新のコンバータには絶縁型通信に加えて高度でフレキシブルなトポロジが必要です。デジタル電源ソリューションは、全高調波歪を改善し、PFC 段で EMI を低減します。
C2000 ™ マイコンを使用した双方向高密度 GaN CCM トーテムポール PFC
効率 99% の 1kW GaN ベース CCM トーテムポール力率補正 (PFC) コンバータのリファレンス デザイン
C2000™ マイコン使用、CCM トーテムポール PFC と CLLLC DC/DC を搭載、7.4kW オンボード チャージャのリファレンス デザイン
設計者にとって、DC 電圧をさまざまなトポロジで変換する必要はますます大きくなっています。最新の DC/DC コンバータでは、電力密度を犠牲にせずに、絶縁、双方向性、または反転 (グランドを基準としたスワップ電圧) を備える必要があります。デジタル電源ソリューションは、多くのパワー スイッチを同時に制御するとともに、システム用に最適化された保護機能によって堅牢性と安全性を監視します。リファレンス デザイン、評価基板、制御カードで構成されたTI の堅牢で幅広いエコシステムを活用すると、次世代電源の開発期間を短縮できます。
GaN HEMT を搭載した高電圧から低電圧への DC/DC コンバータのリファレンス デザイン
アクティブ クランプ搭載、270W/立方インチ (16.48W/立方 cm) を上回る電力密度、3kW 位相シフト フルブリッジのリファレンス デザイン
TI のデジタル電源インバータ ソリューションは、シンプルな単相 UPS から高度な 3 相 3 レベル双方向電源トポロジまで、単一のソフトウェア プラットフォームによって産業用から車載までのあらゆるアプリケーションに対応しています。
リファレンス デザイン、評価基板、制御カードで構成される TI の堅牢で幅広いエコシステムを活用して、次世代電源の開発期間を短縮しましょう。
電圧源とグリッド接続モード搭載、単相インバータのリファレンス デザイン
10kW、双方向、3 相、3 レベル (T タイプ) インバータと PFC のリファレンス デザイン
GaN ベース、11kW、双方向、3 相 ANPC (アクティブ中性点クランプ型) のリファレンス デザイン
デジタル電源の設計と開発
CCStudio™ IDE:AI 対応の開発環境
CCStudio™ 統合開発環境 (IDE) は、TI の広範な CCStudio™ 開発エコシステムの一部であり、TI のマイコン、プロセッサ、ワイヤレス コネクティビティ デバイス、レーダー センサ向けの統合開発環境です。CCStudio IDE は、デスクトップまたはクラウド ベースのアプリケーションとして利用できます。クラウド バージョンでは、大容量のソフトウェア ダウンロードが不要になります。さらに、このツールは Eclipse Theia フレームワークをベースに構築されているため、インターフェイスは VS Code® ユーザーにとって馴染み深いものになっています。VS Code (...)
システム構成ツール
CCStudio™ SysConfig is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a configuration tool that simplifies hardware and software configuration challenges to accelerate software development.
SysConfig provides an intuitive graphical user interface for configuring pins, peripherals, (...)
Fusion Digital Power Studio
Fusion Digital PowerTM Studio には、テキサス インスツルメンツの UCD3138 統合デジタル コントローラ ファミリ向けのソフトウェア ツールが付属しています。 Fusion Digital Power を使用すると、複雑なプログラミング スキルを習得する必要なしで、電源エンジニアがデジタル電源の利点を実現しやすくなります。Fusion Digital Power は直観的なツールであり、開発中の設計の評価フェーズ、開発フェーズ、テスト フェーズで役に立ちます。
Fusion Digital Power (...)