PLD(프로그래머블 로직 디바이스)

제로 소프트웨어 언어로 로직 설계를 사용자 지정할 수 있습니다

parametric-filter모든 제품 보기
TI의 고집적 PLD(프로그래머블 로직 디바이스)로 로직 설계를 간소화합니다. TI PLD는 단일 칩에 여러 로직 기능을 통합함으로써 차량용, 산업용 및 가전제품 애플리케이션을 비롯한 여러 시장에서 사용하기에 적합합니다. 당사의 직관적인 InterConnect Studio(ICS)와 결합된 PLD는 코딩 경험이 전혀 필요 없는 구성으로 쉽게 구성할 수 있으며, 버튼 한 번만 누르면 로직 설계를 시뮬레이션하고 프로그래밍할 수 있습니다.

카테고리별로 찾아보기

주요 기능별 선택
<10GPIO PLD

TI의 범용 입력/출력(GPIO) PLD는 상업용 또는 산업용 제품에 적합한 광범위한 온도 범위를 지원합니다.

≥10 GPIO PLDs

고급 PLD는 더 큰 I/O 수, 직렬 주변 기기 인터페이스, I²C, 상태 시스템을 지원합니다.

차량용 등급 PLD

TI의 차량용 전자 제품 위원회 Q-100 PLD는 차량용 설계 요구 사항을 충족하는 데 도움이 됩니다.

관련 카테고리

버퍼, 드라이버 및 트랜시버

1,100개 이상의 인버터, 버퍼 및 범용 트랜시버의 포트폴리오를 통해 일반적인 드라이브 강도 및 높은 정전식 라인 문제를 해결합니다. 

로직 게이트

AND, NAND 및 NOR를 포함한 TI의 개별 로직 게이트 포트폴리오를 살펴보세요.

플립플롭 래치 및 레지스터

900개 이상의 카운터, 플립플롭, 래치 및 레지스터 로직 기능으로 구성된 포트폴리오에서 동기 및 비동기 부울 메모리 스토리지 옵션을 선택하세요. 

TPLD2001
PLD(프로그래머블 로직 디바이스)

18GPIO 및 선택 가능한 I²C/SPI를 지원하는 프로그래머블 로직 장치

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.59

TPLD1201-Q1
PLD(프로그래머블 로직 디바이스)

8개의 범용 입력 또는 출력을 지원하는 차량용 프로그래밍 가능 논리 장치

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.461

TPLD801-Q1
PLD(프로그래머블 로직 디바이스)

6개의 범용 입력 또는 출력(GPIO)을 지원하는 차량용 프로그래밍 가능 논리 장치

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.258

TPLD2001-Q1
PLD(프로그래머블 로직 디바이스)

18GPIO 및 선택 가능한 I²C/SPI를 지원하는 차량용 프로그래머블 로직 장치

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.696

TPLD801
PLD(프로그래머블 로직 디바이스)

6개의 범용 입력 또는 출력(GPIO)을 지원하는 프로그래밍 가능 논리 장치

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.219

TI PLD를 선택해야 하는 이유 

checkmark

설계 복잡성과 크기를 줄입니다.

최대 40개의 디지털 및 아날로그 로직 요소를 결합하여 개별 로직 디바이스를 대폭 줄이고 솔루션 크기를 최대 94% 축소합니다.

checkmark

제로 코딩으로 손쉽게 설계하고 구성할 수 있습니다.

프로그래밍 지식이 필요하지 않으므로 InterConnect Studio를 사용하여 로직 설계를 빠르게 구성하고 하루 만에 개념에서 프로토타입으로 전환할 수 있습니다.

checkmark

산업 표준 패키지

온도 범위 –40°C~125°C 및 AEC Q-100 인증을 가진 표준 패키징으로 특별한 제조 요구 사항 없이 다양한 애플리케이션에서 사용할 수 있습니다.

PLD(프로그래머블 로직 디바이스)의 장점

TI의 PLD의 높은 수준의 통합으로 기능이나 크기에 영향을 주지 않으면서 수많은 개별 부품을 제거할 수 있습니다.     

설계에 필요한 부품의 구매, 재고 및 배치가 줄어듭니다. 설계 및 PLD 사용률에 따라 개별 부품 및 복잡성을 크게 줄일 수 있습니다. 

TI PLD는 개별 로직 및 경쟁 기술에 비해 전체 PCB 크기를 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다. 소형 패키지와 핀 수가 8개까지 낮아 엔지니어는 PCB 공간을 90% 이상 줄일 수 있습니다. 

TI의 무료 InterConnect Studio 설계 툴은 간단한 드래그 앤 드롭 인터페이스를 제공하여 소프트웨어 프로그래밍이 필요하지 않으므로 로직 회로를 쉽게 구축하고, 로직 요소를 미세 조정하고, 오류를 확인하고, 코딩 환경 없이 전력 소비 예측을 볼 수 있습니다. 여러 프로브 지점에 대해 내장 시뮬레이터를 조작하여 설계의 모든 섹션을 보고 요구 사항을 충족하는지 확인합니다.

PLD는 InterConnect Studio 그래픽 사용자 인터페이스에서 솔루션을 쉽게 설계하고 프로그래밍할 수 있는 기능을 제공합니다. TI PLD 프로그래머 및 관련 평가 모듈은 평가, 프로토타입 빌드 또는 생산을 위해 장치를 구성하는 데 필요한 유일한 하드웨어 조각입니다.  

InterConnect Studio에서 직접 맞춤형 샘플 또는 생산 디바이스를 손쉽게 요청하세요. 사용자든 TI가 PLD를 프로그래밍하든, 결과는 소프트웨어 개발 없이 사용할 수 있는 맞춤형 하드웨어 상태 시스템을 제공합니다.

기술 리소스

Application brief
Application brief
Smart Occupancy Lighting Using TI Programmable Logic Devices
스마트 재실 조명 애플리케이션에서 TI PLD를 사용하는 방법을 알아보세요.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Using Lookup-Tables in Programmable Logic
프로그래밍 가능한 로직 설계에서 조회 테이블을 사용하는 방법을 알아보세요.
document-pdfAcrobat PDF
Application brief
Application brief
Power Sequencing With Feedback Using TI Programmable Logic Devices
TI 프로그래머블 로직이 전원 시퀀싱 요구 사항을 어떻게 간소화할 수 있는지 알아보세요.
document-pdfAcrobat PDF

주요 애플리케이션 알아보기

산업용
산업용 애플리케이션의 경우 TI의 PLD는 업계 표준 패키징으로 제공됩니다.
차량용
AEC Q-100 인증 PLD를 사용하여 차세대 오토모티브 영역 컨트롤러 설계 최적화
개인용 전자 제품
소형 패키징으로 개인용 전자 제품의 PCB 크기를 최대 90% 줄이세요

산업용 애플리케이션의 경우 TI의 PLD는 업계 표준 패키징으로 제공됩니다.

TI의 PLD에는 설계 복잡성을 줄이고 개발 속도를 높이는 수많은 로직 기능이 포함되어 있습니다.

장점:

  • JEDEC을 충족하는 업계 표준 패키징.
  • 40°C~125°C의 넓은 온도 범위로 가장 혹독한 조건에서도 TI PLD를 사용할 수 있습니다. 
  • 간단하고 사용하기 쉬운 InterConnect Studio는 코딩 경험 요구 사항을 없애줍니다.

AEC Q-100 인증 PLD를 사용하여 차세대 오토모티브 영역 컨트롤러 설계 최적화

TI의 PLD는 AEC(Automotive Electronics Council) Q-100 인증을 제공하여 차량용 애플리케이션에 공간을 절약하고 습식 플랭크를 지원하는 리드 또는 무리드 패키지 옵션과 간편한 통합을 제공합니다. 이러한 장치 번호는 -Q1 접미사가 붙습니다.

장점: 

  • TI PLD는 설계 풋프린트를 줄일 수 있는 소형 AEC Q-100 인증 패키지를 제공합니다.
  • -40°C ~ 125°C의 폭넓은 온도 범위 
  • 자격 요건에 필요한 정보를 제공하는 기능 안전 기능.

소형 패키징으로 개인용 전자 제품의 PCB 크기를 최대 90% 줄이세요

당사의 PLD는 개인용 전자 설계를 위한 다양한 옵션을 제공합니다. 장치 폼 팩터를 줄이거나 배터리 수명을 늘리는 것을 찾고 있다면 TI의 PLD는 소형 리드 패키지 옵션과 초저 대기 전류를 제공하여 설계 목표를 실현합니다.

장점: 

  • 소형 패키지를 활용하여 전체 PCB 크기를 줄입니다.  
  • 1uA의 낮은 대기 전력으로 배터리 수명을 늘립니다. 
  • InterConnect Studio로 간편한 평가 및 설계를 수행합니다. 

주요 리소스

설계 및 개발 자료

평가 보드
RWB 패키지용 TPLD1201 평가 모듈
TPLD1201-RWB-EVM은 사용자가 보드에 장치를 납땜하지 않고도 TPLD1201RWB 장치를 구성할 수 있도록 도와줍니다. 빠른 평가, 개발, 시뮬레이션 및 프로그래밍을 위해 InterConnect Studio(ICS) 소프트웨어를 사용하십시오. 프로그래밍된 후 TI TPLD(프로그래머블 로직) 장치를 소켓에서 제거하여 사용자의 시스템에 배치할 수 있습니다. 장치를 프로그래밍하려면 TPLD-PROGRAM 보드와 InterConnect Studio가 필요합니다.
하드웨어 프로그래밍 도구
TI TPLD(프로그래머블 로직 디바이스) 평가 모듈과 호환되는 프로그래머 키트
이 툴을 사용하면 사용자가 InterConnect Studio를 실행하는 컴퓨터와 TPLD 평가 모듈(EVM) 간에 상호 작용하여 디바이스를 공급하고 프로그래밍할 수 있습니다. 이 툴은 TPLD EVM과 상호 작용하기 위한 것으로, TPLD 샘플과 함께 제공되지 않습니다.
평가 보드
DRL 패키지 소켓이 있는 TPLD801 평가 모듈
이 평가 모듈(EVM)을 사용하면 장치를 보드에 납땜할 필요 없이 TPLD801DRL 장치를 평가할 수 있습니다. 사용자는 빠른 평가, 개발, 시뮬레이션 및 프로그래밍을 위해 Interconnect Studio 소프트웨어를 활용할 수 있습니다. 프로그래밍된 후 TI TPLD 장치(프로그래머블 로직)를 소켓에서 제거하여 사용자의 시스템에 배치할 수 있습니다. 장치를 프로그래밍하려면 TPLD-PROGRAM 보드와 InterConnect Studio가 필요합니다.