Microcontrollers (MCU) SimpleLink MCUs SimpleLink wired MCUs

Microcontrollers (MCU)

이더넷 이진

통합 이더넷 MAC + PHY

BOM 비용을 간소화하고 통합된 ETH 및 유선 연결 옵션의 설계 복잡성을 줄입니다

  • 통합 이더넷 MAC 및 PHY로 비용 절감
  • 단순화된 보드 설계로 빠르게 시장 출시
  • 2x CAN, 1x USB, 암호화 액셀러레이터
연결된 클라우드

연결성이 우수한 산업용 게이트웨이

기존 설계에서 입증된 시스템까지 브리지

  • 20개 이상의 직렬 인터페이스로 더 많은 센서 연결
  • AES/SHA 암호화 액셀러레이터로 게이트웨이 보안 기능
  • 끊김 없이 무선 및 클라우드 연결 추가
simplelinksdklogo

센서 및 게이트웨이 전체에서 100% 코드 재사용

같은 코드 베이스를 스마트 센서 노드로 활용하여 무선 이더넷 게이트웨이 개발

  • SimpleLink 플랫폼 전반에서 100% 코드 재사용
  • SimpleLink 아카데미는 개발자가 신속하게 진행할 수 있도록 도와줍니다

통합형 이더넷 MAC/PHY:

기존 이더넷 지원 시스템은 수많은 패시브 및 기타 구성 요소를 필요로 하는 외부 PHY를 중심으로 제작되었습니다.

MSP432E4 MCU는 이더넷 PHY를 통합하여 보드 공간 차원을 단축하고 전력 소비 및 시스템 비용도 줄입니다. IEEE1588 정밀 시간 프로토콜(PTP) 지원에 대한 하드웨어 지원도 포함되어 있습니다.  

최대 91%의 BOM 및 외부 및 수동 번호를 제거하여 구성 요소 비용 절감. 

외부 트랜스포머 & ESD 보호를 고려하더라도 최대 93%의 PCB 보드 공간 절약. 

작동 전력 최대 76%, 대기 전력 최대 74% 절감.  

크리스탈 및 외부 신호를 제거하고 신호 마진을 개선하며 라우팅 제약 조건 및 설계 복잡성을 개선하여 시스템 노이즈를 줄입니다. 

신뢰성은 MAC&PHY 통합 및 잠재적인 오류 지점을 최소화하여 향상됩니다.

설계를 간소화하고 구현과 문제 해결에 걸리는 시간을 줄여 시장 출시 준비 기간을 단축합니다.  

SimpleLink 게이트웨이-클라우드

풍부한 기능의 유선 통신과 무선 연결을 결합하고 엔드 노드에서 클라우드로 연결하여 기존 설계부터 미래 대비 시스템 간의 격차를 줄일 수 있습니다. MSP432E4 이더넷 MCU는 SimpleLink SDK 플러그인을 통한 광범위한 통합 통신 주변 기기와 Sub-1GHz, Wi-FI 및 Bluetooth 저에너지 무선 연결을 활용해 산업용 게이트웨이를 쉽게 설계할 수 있게 도와줍니다. 

더 많은 센서 연결

가격, 성능 또는 전력 소비에 대한 부담 없이 더 많은 센서를 연결하고 더 많은 엑추에이터 에지 노드를 제어하세요. 주변 기기에는 통합된 ETH MAC & PHY, 8x UART, 및 10x I2C가 포함됩니다.

게이트웨이에 인텔리전스 추가

충분한 컴퓨팅 성능 및 산업용 임베디드 제어 게이트웨이를 위한 엑셀러레이터로 클라우드 통신에 앞서 센서 데이터를 집계, 필터 및 분석할 수 있습니다.

클라우드 연결

SimpleLink 클라우드 플러그인과 함께 다양한 IoT 플랫폼을 사용하여 무선 네트워크를 원활하고 안전하게(SSL/TLS 사용) 클라우드에 연결하세요. 

3단계로 게이트웨이 구축

SimpleLink 이더넷 MSP432E4 MCU로 손쉽게 지능형 게이트웨이를 구축하세요.  하드웨어, 소프트웨어 및 클라우드 파트너가 함께하는 완전한 솔루션입니다.

클라우드로 SimpleLink 게이트웨이 설계 시작: