AC/DC switching regulators
고도로 통합된 GaN 장치에서 유연한 PWM 컨트롤러까지 옵션을 활용하여 TI의 AC/DC 제품으로 더 높은 전력 밀도를 달성하십시오
카테고리별로 찾아보기
관련 카테고리
신제품
Radiation-tolerant 100% duty cycle PWM controller for driving MOSFETs
Radiation-tolerant, 50% duty cycle PWM controller for driving MOSFETs or GaN FETs
Radiation-tolerant, 100% duty cycle PWM controller for driving MOSFETs or GaN FETs
TI의 AC/DC 스위칭 레귤레이터를 선택하는 이유
모든 토폴로지에 맞춘 설계
간단한 범용 PWM 컨트롤러부터 고집적 컨버터에 이르기까지, TI의 장치는 고객이 필요로 하는 기능만 설계할 수 있도록 하여 전원 설계를 간소화합니다.
더 높은 전력 밀도 제공
TI의 스위칭 레귤레이터는 지능형 제어 방법을 사용하여 스위칭 손실을 최소화하며, 더 높은 스위칭 주파수, 더 작은 수동 부품 및 더 낮은 BOM 비용을 가능하게 합니다.
전원 스위치 기술에 최적화됨
TI의 포트폴리오는 기존(Si, BJT, IGBT) 또는 넓은 밴드갭(GaN & SiC) 전원 트랜지스터에 최적화된 게이트 드라이버 기술을 통합하여 광범위한 스위칭 주파수를 지원합니다.
기술 리소스
Power Topologies Handbook (Rev. A)
PFC(역률 보정) 기본 사항 및 토폴로지 분류
How to approach a power-supply design – part 1
설계 및 개발 자료
전류 모드 플라이백 컨트롤러용 UCC28750 평가 모듈
UCG28826 평가 모듈
UCG28826EVM-093은 AC/DC 어댑터, 충전기, USB 벽면 콘센트 및 기타 애플리케이션을 위한 오프라인 GaN 통합 반공진 플라이백 어댑터를 평가하기 위한 65W USB-C® PD 평가 모듈(EVM)입니다. EVM은 CoC 티어 2 및 DoE 레벨 6 효율 및 대기 전력 요구 사항을 충족합니다. EVM은 평가 목적으로만 사용되며, 최종 제품이 아닙니다. UCG28826EVM-093은 90VRMS~264VRMS의 입력 전압을 최대 3.25A, 최대 3.00A 출력 전류 정격을 지원하는 5VDC, 9VDC 및 15VDC의 (...)
UCC25661 평가 모듈
UCC25661 EVM(평가 모듈)은 설계자가 UCC25661x LLC 공진 컨트롤러(고전압 간극을 위해 핀이 제거된 16핀 SOIC 패키지)의 작동 및 성능을 평가할 수 있도록 지원합니다. 이 평가 모듈은 UCC25661x가 LLC 공진 하프 브리지 DC-DC 컨버터를 제어하여 다양한 부하 및 입력 전압 범위에서 고효율을 달성하는 방법을 보여줍니다.
WEBENCH® Power Designer
가장 자주 사용되는 스위치 모드 전원 공급 장치용 Power Stage Designer™ 소프트웨어 툴
Power Stage Designer는 사용자 입력에 따라 21 토폴로지의 전압 및 전류를 계산할 때 전원 공급 장치 설계 속도를 높이는 데 도움이 되는 Java 기반 툴입니다. 또한 Power Stage Designer에는 전원 공급 장치를 간편하게 설계할 수 있도록 다양한 기능을 갖춘 보드 플로팅 툴과 유용한 툴박스가 포함되어 있습니다. 모든 계산이 실시간으로 실행되므로 새 전원 공급 장치 설계를 시작하는 것이 가장 빠른 툴입니다.
- 토폴로지 창 - 입력 매개 변수를 기반으로 토폴로지 정보와 구성 요소 파형을 제공
- 루프 계산기 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)