고효율 스텝다운 솔루션. 컨트롤러 집적 회로의 유연성을 갖춘 벅 컨버터부터 고집적 벅 전력 모듈, 민감한 부하의 전원 공급 장치 잡음을 필터링하도록 설계된 LDO 선형 레귤레이터에 이르기까지 7,000개 이상의 개별 장치로 구성된 고효율 DC/DC 스텝다운 벅 스위칭 레귤레이터 및 LDO(저손실) 선형 레귤레이터 포트폴리오를 갖추고 있습니다. 1V~100V 입력 전압 범위와 50mA~420A의 출력 전압 범위를 지원하는 스텝다운 전압 레귤레이터는 시스템 요구 사항에 맞는 제품을 제공합니다.
카테고리별로 찾아보기
컨버터(통합 FET)
통합 FET 스텝다운 전압 컨버터로 단순성과 유연성을 균형 있게 유지하세요.
MINT(간섭 및 잡음 저감 기술)
간섭 및 잡음 저감 기술 또는 MINT이 적용된 TI의 스위칭 레귤레이터 포트폴리오는 근원적인 EMI를 해결하는 기능들을 포함하고 있어 회로 설계 시 EMI 문제를 최소화하는 데 도움을 줍니다.
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
간단한 선형 솔루션을 사용하여 최소한의 입력 전압 헤드룸으로 저잡음 레일을 생성합니다.
Factory automation and control
TI 벅 커버 및 모듈로 고성능, 비용 효율적인 공장 자동화 시스템 설계
TI 벅 커버 및 모듈로 고성능, 비용 효율적인 공장 자동화 시스템 설계
TI의 전력 밀도가 높은 벅 레귤레이터는 전자기 간섭 제한을 충족하여 공장 자동화 애플리케이션을 위한 고성능을 유지하면서 시스템 비용을 절감할 수 있습니다.
- 과도현상을 처리할 수 있는 넓은 입력 전압 범위를 갖춘 사용이 편리한 벅 레귤레이터입니다.
- 지정된 부하 범위에서 뛰어난 효율과 열 성능을 제공합니다.
- 벅 모듈에는 통합 인덕터가 포함되어 있어 솔루션 크기를 줄이고 BOM 수를 줄일 수 있습니다.
주요 리소스
완제품/서브시스템
레퍼런스 설계
- TIDA-010048 – 채널-채널 절연 아날로그 입력 모듈 레퍼런스 설계
- PMP15039 – 필드 트랜스미터를 위한 2상 전원 공급 장치 레퍼런스 설계
- PMP15040 – 공간이 제약된 산업용 센서용 광범위 VIN 전원 공급 장치 레퍼런스 설계
제품
HEV and EV
TI 벅 레귤레이터로 HEV 및 EV의 시스템 전력 요구 사항 충족
TI 벅 레귤레이터로 HEV 및 EV의 시스템 전력 요구 사항 충족
설계 엔지니어는 엄격한 비용 및 보드 공간 목표를 관리하면서 극복해야 할 많은 고려 사항을 갖고 있습니다. TI는 이러한 과제를 염두에 두고 전원 장치를 설계 및 개발했습니다.
- 높은 작동 온도 범위.
- Comité International Spécial des Perturbations Radioélectriques Class 5와 같은 엄격한 전자기 호환성 표준을 지원합니다.
- 넓은 입력 전압 기능으로 큰 입력 과도 조건을 관리할 수 있습니다.
- 유연 및 무연 패키지 모두에서 가용성
주요 리소스
완제품/서브시스템
제품
- LMR38020-Q1 – 오토모티브 SIMPLE SWITCHER® 전원 컨버터 4.2V~80V, 2A, 동기식 벅 컨버터
- LM5180-Q1 – 오토모티브 65-VIN no-opto 플라이백 컨버터(100V, 1.5A 통합 MOSFET 포함)
설계 툴 및 시뮬레이션
- LMR38020QEVM – LMR38020-Q1 평가 모듈 SIMPLE SWITCHER® 전원 컨버터 80V, 2A, 동기 벅, 40-µA IQ
Infotainment and cluster
TI 벅 컨버터 및 컨트롤러를 사용하여 차량용 인포테인먼트 및 클러스터 시스템의 기능 확장
TI 벅 컨버터 및 컨트롤러를 사용하여 차량용 인포테인먼트 및 클러스터 시스템의 기능 확장
오늘날의 자동차 인포테인먼트 및 클러스터 시스템은 현대 운전자에게 정보를 제공하고, 즐거움을 주고, 연결합니다. 미래를 내다볼 때 이러한 시스템 내의 기능 양은 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 동일한 물리적 공간 내에서 더 많은 처리 능력을 의미합니다. 이러한 차세대 시스템에 전원을 공급하려면 전력 컨버터가 두 가지 주요 측면에서 탁월해야 합니다.
- 과열 없이 높은 출력 전원 대 패키지 크기 비율.
- 최소한의 전도 및 복사 방출.
주요 리소스
완제품/서브시스템
레퍼런스 설계
제품
- LM61495-Q1 – 전력 밀도와 저 EMI에 최적화된 10A 오토모티브 벅 컨버터
- TPS62813-Q1 – 2x3mm 습식 플랭크에서 고정 Fsw 및 SYNC를 지원하는 오토모티브 2.75V ~ 6V, 3A 스텝다운 컨버터
- TPS62873-Q1 – 오토모티브 2.7V~6V 입력, 15A, 적층형 동기식 벅 컨버터
Data center and enterprise computing
TI의 DC/DC 컨버터 및 전원 모듈은 엔터프라이즈 애플리케이션의 전력 밀도 및 열 설계 과제를 해결합니다
TI의 DC/DC 컨버터 및 전원 모듈은 엔터프라이즈 애플리케이션의 전력 밀도 및 열 설계 과제를 해결합니다
데이터 센터는 무중단 업무 운영과 안정적인 통신을 위해 매우 중요합니다. TI의 전원 관리 솔루션은 고성능 프로세서에 전원을 공급하면서 조정된 전력을 제공할 때 높은 가용성과 효율성을 제공합니다.
- 원격 측정 기능을 갖춘 고효율, 탁월한 열 성능 및 PMBus로 데이터 센터를 낮은 온도로 유지하고 에너지를 절약합니다.
- 출력 필터 크기 감소를 위한 빠른 과도 응답.
- 최신 고급 프로세서에 전원을 공급하는 높은 출력 전압 정밀도.
주요 리소스
완제품/서브시스템
제품
하드웨어 개발
- TPS546D24AEVM – 고정 주파수 동기 벅 컨버터 2상 평가 모듈(EVM)
- TPS54J061EVM – 2.7V~16V 6A 스텝다운 컨버터 평가 보드
설계 툴 및 시뮬레이션
- WEBENCH-CIRCUIT-DESIGNER – 맞춤형 전원 공급 장치 및 액티브 필터 회로 생성
- PSPICE-FOR-TI – TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
소프트웨어 개발
- FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER – 디지털 전원 소프트웨어
Design & development resources
WEBENCH® Power Designer
WEBENCH® Power Designer는 사용자의 요구 사항에 기반한 맞춤형 전원 공급 장치 회로를 만듭니다. 종합적 전원 공급 장치 설계 기능을 갖춘 환경을 통해 설계 프로세스의 모든 단계에서 시간을 단축할 수 있습니다.
시뮬레이션 툴
TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
설계 툴
가장 자주 사용되는 스위치 모드 전원 공급 장치용 Power Stage Designer™ 소프트웨어 툴
Power Stage Designer는 사용자 입력에 따라 21 토폴로지의 전압 및 전류를 계산할 때 전원 공급 장치 설계 속도를 높이는 데 도움이 되는 Java 기반 툴입니다. 또한 Power Stage Designer에는 전원 공급 장치를 간편하게 설계할 수 있도록 다양한 기능을 갖춘 보드 플로팅 툴과 유용한 툴박스가 포함되어 있습니다. 모든 계산이 실시간으로 실행되므로 새 전원 공급 장치 설계를 시작하는 것이 가장 빠른 툴입니다.
- 토폴로지 창 - 입력 매개 변수를 기반으로 토폴로지 정보와 구성 요소 파형을 제공
- 루프 계산기 (...)