차동 증폭기

정밀 일치 저항 네트워크에 대한 높은 정확도 및 넓은 입력 공통 모드 전압 범위

카테고리별로 찾아보기

TI의 차동 증폭기는 높은 입력 공통 모드 전압 및 공통 모드 제거에 최적화되어 작은 차동 신호를 측정합니다. TI의 새로운 차세대 고성능 차동 증폭기는 박막 저항기 및 독점 e-Trim™ 기술과 같은 수상 경력을 자랑하는 프로세스와 정밀 기술을 사용하여 탁월한 DC 성능을 제공합니다.

매개 변수 사양으로 선택


높은 공통 전압(≥50V)


높은 CMRR(≥80dB)


낮은 오프셋(≤250uV)


소형 패키지(≤16mm2)


차량용 등급

설계에 가장 적합한 차동 증폭기 찾기

차동 증폭기를 선택하는 이유

checkmark

높은 DC 정밀도

제로 드리프트로 장기적인 안정성을 보장하고, e-트림으로 패키지 스트레스 매개 변수 변화를 제거하고, 높은 일치 0.001% 박막 저항에서 높은 CMRR과 낮은 게인 오류를 유지합니다.

checkmark

높은 동상 모드 입력 범위

최대 ±550V의 높은 공통 모드 전압에서 정확한 측정을 지원하는 고전압 애플리케이션을 사용합니다.

checkmark

저전력

최대 160µA의 낮은 정동작 전류 소비를 지원하는 정밀 차동 증폭기를 사용한 배터리 전원 공급 애플리케이션을 사용합니다.

checkmark

소형 패키지

업계 최고의 정밀도를 유지하면서 리드가 없는 3x3mm WSON 패키지로 보드 크기를 감소시킵니다.

기술 리소스

Analog Design Journal
Analog Design Journal
Precision signal-conditioning solutions for motor control with position feedback
이 문서에서는 위치 피드백 애플리케이션에서 3가지 정밀 신호 경로 솔루션을 비교합니다. 고성능 차동 증폭기는 최소한의 출력 기준 오프셋과 낮은 비용을 달성하는 데 사용됩니다. 
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Analysis of Improved Howland Current Pump Configurations (Rev. A)
이 문서에서는 차동 증폭기를 사용하여 몇 가지 향상된 하울랜드 전류 펌프 구성을 분석하고 성능 향상 방법에 대한 권장 사항을 제공합니다.
document-pdfAcrobat PDF
Circuit design
Circuit design
High common-mode differential input voltage to ±10-V ADC input circuit (Rev. A)
이 문서에서는 차동 증폭기를 사용하여 높은 공통 모드 전압(Vcm)이 있는 신호를 ADC가 수락할 수 있는 수준으로 변환하는 것의 장단점에 대해 설명합니다.
document-pdfAcrobat PDF

설계 및 개발 자료

레퍼런스 디자인
100/110Vac 전원을 공급받는 인버터를 위한 션트 기반 접지 고장 방지 레퍼런스 디자인

This is a reference design for detecting ground fault in inverter-based drives. Inverter current is measured on both DC-positive and DC-negative bus using shunt resistors. INA149 current sense amplifier having a common-mode voltage range of +275 V is used to measure current on DC-positive bus. (...)

레퍼런스 디자인
공기 청정도 모니터링용 PM2.5 및 PM10 입자 센서 아날로그 프론트 엔드 레퍼런스 디자인

TIDA-00378은 PM2.5 및 PM10 입자상 물질을 측정하기 위한 아날로그 프론트엔드를 제공합니다. 이 레퍼런스 설계는 공기 중에 부유하는 입자에 의해 산란되는 빛을 감지합니다. 설계의 아날로그 출력을 입자 크기 및 농도 측정으로 변환하는 샘플 소프트웨어 알고리즘이 제공됩니다. 담배 연기, 애리조나 먼지 및 뽕나무 꽃가루에 대한 테스트 결과 데이터는 모든 소프트웨어 및 하드웨어 설계 파일과 함께 제공됩니다.

레퍼런스 디자인
산업용 출력을 위한 아날로그 입력 모듈 및 온도 센서 레퍼런스 디자인

This reference design that is precision verified implements an analog input module for industrial voltages, currents and temperature sensors.  For industrial outputs, the possible input ranges include: 4 to 20 mA, 0 to 20 mA, +/-25 mA, 0 to 5 V, 0 to 10 V, +/-5 V and +/-10 V. The design (...)

INA510-Q1

차동-단일 종단 변환을 위한 차량용 13MHz 1.8V~5.5V 차동 증폭기

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.21

INA151

높은 공통 모드 전압 차동 증폭기

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.75

INA1H94-SEP

방사능 내성, 높은 동상 전압 차동 증폭기