라인 드라이버
통신 시스템을 지원하는 DSL 및 PLC 라인 드라이버
카테고리별로 찾아보기
TI의 첨단 DSL(디지털 가입자 회선) 및 PLC(전력선 통신) 라인 드라이버는 전류 및 차세대 유선 통신 시스템의 요구 사항을 충족할 수 있는 고출력 전원 및 유연한 전원 공급 옵션을 제공합니다. 고출력 드라이브 기능 덕분에 광 충실도(LiFi) 통신 시스템용 LED 드라이버로 사용하기에 적합합니다.
Technical Resources
Application note
Large-Signal Specifications for High-Voltage Line Drivers
최고의 라인 드라이버 성능을 달성하기 위해 선택 프로세스 중에 설계자가 다음 지침을 따르십시오.
Application note
A Powerline Communication Line Driver Requirement Overview
전력선 통신 라인 드라이버로 최고의 성능을 얻기 위해 설계자에게 중요한 매개 변수 및 지침을 따르십시오.
Application note
Wireline Data Transmission and Reception
고주파 콘텐츠를 사용하여 신호를 전송하는 시스템 아키텍처, 주파수 종속 감쇠 보상, 추가 처리를 위해 신호를 받는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
Design & development resources
평가 보드
THS6212 평가 모듈
THS6212 평가 모듈(EVM)은 24핀 QFN 패키지의 단일 포트 전류 피드백 아키텍처, 차동 라인 드라이버 증폭기 시스템인 THS6212를 평가하는 데 사용됩니다. 이 EVM은 10V/V 게인으로 THS6212의 기능과 성능을 쉽고 빠르게 입증하고, RLOAD(부하 저항) = 100Ω을 구동하도록 설계되었습니다. 이 EVM은 온 보드 커넥터를 사용하여 전원 공급 장치, 신호 소스 및 테스트 기기에 연결할 수 있습니다. 이 보드는 50Ω 테스트 장비와 인터페이싱하기 위한 단일 종단 입력 및 출력 작동을 위해 설정됩니다. (...)
평가 보드
THS6222 평가 모듈
이 평가 모듈은 증폭기의 기능과 다기능성을 빠르고 쉽게 시연할 수 있도록 설계되었습니다. EVM은 온보드 커넥터를 사용하여 전원, 신호 소스 및 테스트 기기에 연결할 수 있습니다. 이 EVM은 입력 및 출력에서 공통 50-Ω 실험실 장비와 쉽게 연결할 수 있도록 구성되어 있습니다. 이 증폭기는 게인이 10V/V인 차동 입력에서 차동 출력으로 구성됩니다. 보드에는 여러 바이어스 모드에서 디바이스를 쉽게 전환할 수 있는 점퍼와 IADJ 핀의 값을 설정하는 전위차계가 포함되어 있습니다. 이 EVM은 여러 다른 게인과 싱글 또는 분할 (...)
시뮬레이션 툴
TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)