트랜스컨덕턴스 증폭기 및 레이저 드라이버
TI의 트랜스컨덕턴스 증폭기 및 레이저 드라이버 포트폴리오는 광학 모듈, 레이저 드라이버, 활성 필터, 샘플 및 홀드 회로 등에 적합한 넓은 대역폭과 높은 회전률을 갖춘 다목적 제품으로 구성되어 있습니다. 펄스 및 연속 작동을 위한 옵션을 통해 TI의 고출력 전류 장치는 광범위한 출력 부하를 구동할 수 있습니다.
모든 작동 모드를 위한 드라이버
TI의 새로운 통합 전압 제어 전류 소스 시리즈는 시스템 복잡성과 솔루션 크기를 최소화하는 데 도움이 됩니다. 초저 패키징 인덕턴스를 통해 단일 채널에서 최대 2A의 출력 전류 드라이브를 제공할 수 있습니다.
High Speed ADCs and Amplifiers for Flow Cytometry Applications
LiFi: TI High-Speed Products for Optical Wireless Communication
광학 감지 또는 펄스 ToF(Time of Flight) 시스템은 LiDAR(조명 감지 및 범위 측정), 공장 자동화, 의료 및 광 네트워킹 등의 산업에 도입되는 기술을 확장하고 있습니다. TI는 시스템 정확도를 높이기 위해 매우 선명한 펄스를 지원하는 새로운 등급의 전류-전압 컨버터를 설계했습니다. TI의 최신 <1ns 5A 출력 드라이브 지원 레이저 드라이버 제품 라인으로 설계를 한 단계 업그레이드하세요.
Improving Mobile Robot Vision Sensors With LiDAR
Time of Flight and LIDAR - Optical Front End Design (Rev. A)
Technical Resources
Improving Mobile Robot Vision Sensors With LiDAR
Design & development tools
트랜스임피던스 증폭기 회로 설계 툴
SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
LMH13000 평가 모듈
LMH13000RQEEVM은 13핀 WQFN-HR(HotRod™) 패키지의 고속 출력 전류 드라이버인 LMH13000을 위한 EVM(평가 모듈)입니다. 이 EVM은 증폭기의 기능과 다기능성을 빠르고 쉽게 시연할 수 있도록 설계되었습니다. EVM은 온보드 커넥터를 사용하여 전원, 신호 소스 및 테스트 기기에 연결할 수 있습니다. EVM은 입력/출력의 공통 50Ω 실험실 장비, 공급을 위한 바나나 커넥터, 여러 작동 모드를 손쉽게 비활성화, 활성화 또는 구성할 수 있는 점퍼로 쉽게 연결할 수 있도록 구성되어 있습니다. 또한 레이아웃은 (...)