LIN 트랜시버

AEC-Q100 인증, LIN 2.2a, ISO 17987-4 및 SAE J2602 준수 LIN 트랜시버로 작고 견고한 설계를 개발하세요.
모든 제품 보기

카테고리별로 찾아보기

TI의 LIN 트랜시버는 웨이크/인히비트 및 최대 24V 시스템 및 K 라인 애플리케이션을 지원하는 등의 차별화된 기능을 갖춘 단일 채널 및 멀티 채널 옵션을 제공합니다. 업계 표준 SOIC 및 VSON과 함께 제공되는 업계에서 가장 작은 패키지 중 하나인 SOT을 사용하여 보드 공간을 줄여보세요. TI 제품을 사용하여 저속 단거리 오토모티브 애플리케이션에서 단선 통신을 위한 버스 고장 방지 및 방출을 개선하세요.

유형 선택


싱글 채널

억제 및 활성화, 고장 방지, 지배적 상태 시간 초과 및 K 라인 지원과 같은 향상된 기능을 갖춘 단일 채널 LIN 트랜시버

멀티 채널

차량용 애플리케이션을 위한 업계 표준과 혁신적인 패키지로 보드 공간을 줄이는 듀얼 및 쿼드 LIN 트랜시버

24V 지원

저속·단거리 차량용 애플리케이션의 24V 시스템과 호환되며 높은 내성 및 낮은 방출을 자랑하는 AEC-Q100 인증 LIN 트랜시버

관련 카테고리


CAN 트랜시버

CAN FD(유연한 데이터 속도) 및 CAN SIC(신호 개선 가능)을 지원하는 고내성 및 저방출 CAN 트랜시버

SBC(시스템 기반 칩)

TI의 SBC는 단일 장치에 트랜시버와 전원 요소를 통합합니다. 버스 보호 및 진단을 위한 통합 HSS, 워치독, 채널 확장으로 시스템 제어 기능을 향상시킵니다.

LIN 트랜시버를 선택해야 하는 이유

소형
탁월한 버스 고장 방지
저배출

Technical Resources

LIN(로컬 상호 연결 네트워크) 개요 및 교육

LIN 물리적 계층 및 프레임 구조와 LIN 트랜시버를 선택할 때 고려해야 할 주요 기능에 대해 알아보세요.
Application note

LIN Protocol and Physical Layer Requirements (Rev. A)

LIN 네트워크는 자동차에서 멀티포인트, 저비용, 손쉽게 구현할 수 있는 통신 버스입니다. 대부분의 애플리케이션에서 CAN의 하위 버스로 작동합니다. 이 애플리케이션 노트는 LIN 기술의 핵심 부분을 소개합니다.
Application note

CAN and LIN transceiver low-power modes

자동차가 점점 더 지능화되면서 구현되고 있는 전기 회로 수의 증가에 따라 배터리에서 공급되는 전력의 양이 증가합니다. 이 보고서는 TI의 저전력 모드가 CAN 및 LIN 애플리케이션에서 작동하는 방법을 설명합니다.

TLIN829-Q1

대략적인 가격 (USD)1ku |0.274

TLIN929-Q1

대략적인 가격 (USD)1ku |0.308

TLIN921-Q1

대략적인 가격 (USD)1ku |0.327

TLIN821-Q1

대략적인 가격 (USD)1ku |0.334

TLIN1124A-Q1

대략적인 가격 (USD)1ku |1.121