절연 CAN 트랜시버
기존의 CAN 및 CAN FD 버스 프로토콜을 지원하는 강력한 절연 CAN 트랜시버
카테고리별로 찾아보기
기본 및 강화 절연 컨트롤러 영역 네트워크(CAN) 트랜시버 포트폴리오를 검색해 보세요. TI의 절연 CAN 제품은 HEV/EV, 모터 드라이브, 그리드 인프라 및 전원 공급 등의 애플리케이션에서 안정적인 데이터 전송을 위해 높은 EMC, 높은 버스 고장 방지, 높은 내성 및 낮은 배출을 통해 기존의 CAN 및 CAN FD 통신을 지원합니다.
애플리케이션별 선택
차량용 절연 CAN 트랜시버
산업용 절연 CAN 트랜시버
관련 카테고리
절연 없는 CAN 트랜시버
기술 리소스
Application brief
Isolate Your CAN Systems Without Compromising on Performance or Space (Rev. F)
절연 정격, 크기, 데이터 속도, CMTI, 스탠드오프 전압 등과 같은 절연 CAN 설계에서 작업할 때 주요 성능 고려 사항을 알아보세요.
Application brief
How to Isolate Signal and Power in Isolated CAN Systems (Rev. D)
CAN 신호 및 전원을 절연하여 절연 CAN 서브시스템의 설계 프로세스를 간소화하는 개별 및 통합 옵션에 대해 알아보세요.
인증서
절연 인증
VDE, CSA, TUV, CQC 및 UL을 포함하여 TI의 절연 제품이 충족하는 전 세계 업계 표준을 빠르게 확인하세요.
설계 및 개발 자료
레퍼런스 디자인
48–1500V 에너지 저장 시스템을 위한 고정밀 배터리 관리 유닛 레퍼런스 설계
이 레퍼런스 설계는 적층형 BQ769x2 배터리 모니터 제품군을 사용하는 고압측, N채널 MOSFET 제어(최대 32s) 배터리 관리 유닛(BMU)입니다. 이 설계는 또한 고전압(최대 1500V) 에너지 저장소 애플리케이션을 위한 BMU 스택형 CAN 인터페이스를 통합합니다. 고압측, N-채널 MOSFET 아키텍처와 최적화된 구동 회로는 쉬운 스위치 제어를 제공합니다. 이 레퍼런스 디자인은 대기 모드와 배송 모드 소모를 줄이고 두 그룹 간의 전류 간격을 최적화합니다. 이 레퍼런스 설계는 48–1500V 에너지 저장 시스템용입니다.
레퍼런스 디자인
차량용 절연 CAN과 전원 프론트 엔드 레퍼런스 설계
이 레퍼런스 설계는 작은 풋프린트로 제공되며 차량용 환경에서 널리 사용되는 강화된 절연 CAN 통신을 보여줍니다. 하이브리드 및 전기 자동차(HEV/EV)에서 고전압 네트워크는 섀시 접지를 기준으로 부동됩니다. 부동 고전압 시스템 및 저전압 시스템 사이에 연결된 전력 및 통신 채널을 위해 절연이 필요합니다. 이 레퍼런스 설계는 전송 지연이 낮아 루프 지연을 줄이고 CAN의 더 높은 보 레이트를 지원합니다.
레퍼런스 디자인
에너지 효율적인 절연 CANopen 인터페이스 레퍼런스 디자인
CAN과 CANopen은 공장 자동화의 많은 애플리케이션에서 사용되는 레거시 필드버스 프로토콜입니다. 고전압으로 인해 최종 장비가 손상될 수 있는 경우 절연이 필요합니다. 오늘날의 스마트 공장은 에너지 효율적인 여러 자동화 노드를 활용합니다. ISO1050 및 SN6501 장치를 통합하는 이 레퍼런스 설계는 BeagleBone Black CAPE로 제작되었습니다. 그런 다음 기존 Linux 소프트웨어 인프라를 사용하여 BeagleBone Black 개발 보드에서 설계를 쉽게 테스트할 수 있습니다.