AC/DC 스위칭 레귤레이터

고도로 통합된 GaN 장치에서 유연한 PWM 컨트롤러까지 옵션을 활용하여 TI의 AC/DC 제품으로 더 높은 전력 밀도를 달성하십시오

카테고리별로 찾아보기

TI는 다양한 토폴로지와 애플리케이션에 걸쳐 AC/DC 전력 변환 제품을 제공합니다. TI의 스위칭 레귤레이터는 라인 및 부하 조건 전반에서 효율을 향상시키는 개선된 전기적 특성을 제공하여 최신 전원 공급 장치 요구 사항을 충족합니다. TI의 컨버터는 최고 수준의 통합을 제공하며 컨트롤러와 GaN 전력 스테이지를 단일 제품으로 결합하여 설계 단순성을 지원합니다. TI의 애플리케이션별 컨트롤러는 게이트 드라이버를 통합하고 통합 전력 트랜지스터 없이 소프트 스위칭 제어 알고리즘을 사용합니다. 범용 컨트롤러는 드롭인 또는 핀 투 핀 교체를 통해 더 높은 토폴로지 유연성을 제공합니다. 모바일 어댑터부터 전기 자동차 충전기, 스마트 TV, 데이터 센터 서버 전원 공급 장치, 에너지 인프라에 이르기까지, TI의 AC/DC 스위칭 레귤레이터는 전 세계의 에너지 핵심 애플리케이션에서 혁신적인 성능을 지원합니다.

관련 카테고리


DC/DC 스위칭 레귤레이터


DC/DC 전력 모듈


게이트 드라이버

TI의 AC/DC 스위칭 레귤레이터를 선택하는 이유

checkmark

모든 토폴로지에 맞춘 설계

간단한 범용 PWM 컨트롤러부터 고집적 컨버터에 이르기까지, TI의 장치는 고객이 필요로 하는 기능만 설계할 수 있도록 하여 전원 설계를 간소화합니다.

checkmark

더 높은 전력 밀도 제공

TI의 스위칭 레귤레이터는 지능형 제어 방법을 사용하여 스위칭 손실을 최소화하며, 더 높은 스위칭 주파수, 더 작은 수동 부품 및 더 낮은 BOM 비용을 가능하게 합니다.

checkmark

전원 스위치 기술에 최적화됨

TI의 포트폴리오는 기존(Si, BJT, IGBT) 또는 넓은 밴드갭(GaN & SiC) 전원 트랜지스터에 최적화된 게이트 드라이버 기술을 통합하여 광범위한 스위칭 주파수를 지원합니다.

설계에 맞는 AC/DC 스위칭 레귤레이터 카테고리를 선택하세요

기술 리소스

E-book
E-book
Power Topologies Handbook (Rev. A)
플라이백, 푸시-풀, 브리지를 비롯한 다양한 스위칭 전원 토폴로지의 기본 사항을 확인하십시오.
document-pdfAcrobat PDF
비디오 시리즈
비디오 시리즈
PFC(역률 보정) 기본 사항 및 토폴로지 분류
THD와 같은 PFC 성능 지표의 기본 사항과 PFC의 다양한 토폴로지를 자세히 확인하십시오.
Technical article
Technical article
How to approach a power-supply design – part 1
7부로 구성된 이 애플리케이션 요약 문서에서 애플리케이션에 적합한 토폴로지를 선택하는 방법을 알아보십시오.
document-pdfAcrobat PDF

AC/DC 스위칭 레귤레이터 관련 레퍼런스 디자인

레퍼런스 설계 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 찾을 수 있습니다.

설계 및 개발 자료

평가 보드
전류 모드 플라이백 컨트롤러용 UCC28750 평가 모듈
UCC28750EVM-071은 AC-DC 전력 컨버터를 평가하기 위한 60W 평가 모듈입니다. UCC28750EVM-071은 평가 목적으로만 사용되며, 최종 제품이 아닙니다. UCC28750EVM-071은 85VRMS에서 265VRMS 입력 전압을 24VDC로 변환하여 60W의 출력 전력을 제공할 수 있습니다.
평가 보드
UCG28826 평가 모듈

UCG28826EVM-093은 AC/DC 어댑터, 충전기, USB 벽면 콘센트 및 기타 애플리케이션을 위한 오프라인 GaN 통합 반공진 플라이백 어댑터를 평가하기 위한 65W USB-C® PD 평가 모듈(EVM)입니다. EVM은 CoC 티어 2 및 DoE 레벨 6 효율 및 대기 전력 요구 사항을 충족합니다. EVM은 평가 목적으로만 사용되며, 최종 제품이 아닙니다. UCG28826EVM-093은 90VRMS~264VRMS의 입력 전압을 최대 3.25A, 최대 3.00A 출력 전류 정격을 지원하는 5VDC, 9VDC 및 15VDC의 (...)

평가 보드
UCC25661 평가 모듈

UCC25661 EVM(평가 모듈)은 설계자가 UCC25661x LLC 공진 컨트롤러(고전압 간극을 위해 핀이 제거된 16핀 SOIC 패키지)의 작동 및 성능을 평가할 수 있도록 지원합니다. 이 평가 모듈은 UCC25661x가 LLC 공진 하프 브리지 DC-DC 컨버터를 제어하여 다양한 부하 및 입력 전압 범위에서 고효율을 달성하는 방법을 보여줍니다.

설계 툴
WEBENCH® Power Designer
WEBENCH® Power Designer는 사용자의 요구 사항에 기반한 맞춤형 전원 공급 장치 회로를 만듭니다. 종합적 전원 공급 장치 설계 기능을 갖춘 환경을 통해 설계 프로세스의 모든 단계에서 시간을 단축할 수 있습니다.
설계 툴
가장 자주 사용되는 스위치 모드 전원 공급 장치용 Power Stage Designer™ 소프트웨어 툴

Power Stage Designer는 사용자 입력에 따라 21 토폴로지의 전압 및 전류를 계산할 때 전원 공급 장치 설계 속도를 높이는 데 도움이 되는 Java 기반 툴입니다. 또한 Power Stage Designer에는 전원 공급 장치를 간편하게 설계할 수 있도록 다양한 기능을 갖춘 보드 플로팅 툴과 유용한 툴박스가 포함되어 있습니다. 모든 계산이 실시간으로 실행되므로 새 전원 공급 장치 설계를 시작하는 것이 가장 빠른 툴입니다.

  • 토폴로지 창 - 입력 매개 변수를 기반으로 토폴로지 정보와 구성 요소 파형을 제공
  • 루프 계산기 (...)
시뮬레이션 툴
TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.

TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
6 May 2025 | 블로그
텍사스 인스트루먼트가 PCIM(Power Conversion, Intelligent Motion) 엑스포 및 컨퍼런스에서 새로운 전력 관리 제품과 설계를 시연합니다. 이번 전시회에서 TI는 지속 가능한 에너지, 자동차, USB Type-C® 및 USB 전력 전달(PD), 로봇, 모터 제어 분야를 위한 반도체 기술의 발전 사항을 선보입니다.
더 보기
TPS7H5031-SEP

MOSFET 구동을 위한 방사선 내성 50% 듀티 사이클 PWM 컨트롤러

UCG28846

최대 65W 출력 전원 애플리케이션을 위한 GaN FET가 통합된 고주파 플라이백 컨버터

대략적인 가격 (USD) 1ku | 2.05

TPS7H5031-SP

MOSFET 구동용 방사능 저항 QMLP, 50% 듀티 사이클 PWM 컨트롤러

UCG28836

GaN(65W) 통합 및 낮은 대기 전력을 지원하는 자체 바이어스 고주파 QR 플라이백 컨버터

대략적인 가격 (USD) 1ku | 2.358

TPS7H5030-SP

MOSFET 구동용 방사능 저항 QMLP, 100% 듀티 사이클 PWM 컨트롤러

UCG28824

GaN(45W)이 통합된 자체 바이어스드 고주파 QR 플라이백 컨버터

대략적인 가격 (USD) 1ku | 2.255