ADS5474IPFPR

AKTIV

Analog-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 400 MSPS | PFP | 80 | -40 to 85

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

ADS5474IPFP AKTIV
Gehäusemenge | Träger 96 | JEDEC TRAY (10+1)
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-4-260C-72 HR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: 3A001A5A4

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins HTQFP (PFP) | 80
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 1.000 | LARGE T&R

Merkmale von ADS5474

  • 400-MSPS Sample Rate
  • 14-Bit Resolution, 11.2-Bits ENOB
  • 1.4-GHz Input Bandwidth
  • 80-dBc SFDR at 230 MHz and 400 MSPS
  • 69.8-dBFS SNR at 230 MHz and 400 MSPS
  • 2.2-VPP Differential Input Voltage
  • LVDS-Compatible Outputs
  • 2.5-W Total Power Dissipation
  • 50-mW Power-Down Mode
  • Offset Binary Output Format
  • Output Data Transitions on the Rising and Falling Edges of a Half-Rate Output Clock
  • On-Chip Analog Buffer, Track-and-Hold, and Reference Circuit
  • HTQFP-80 PowerPAD™ Package
    (14-mm × 14-mm Footprint)
  • Industrial Temperature Range:
    –40°C to +85°C
  • Pin-Similar, -Compatible With 12-, 13-, and 14-Bit Family: ADS5463, ADS5440, ADS5444

Beschreibung von ADS5474

The ADS5474 device is a 14-bit, 400-MSPS analog-to-digital converter (ADC) that operates from both a 5-V supply and 3.3-V supply while providing LVDS-compatible digital outputs. This ADC is one of a family of 12-, 13-, and 14-bit ADCs that operate from 210 MSPS to 500 MSPS. The ADS5474 device has an input buffer that isolates the internal switching of the onboard track and hold (T&H) from disturbing the signal source while providing a high-impedance input. An internal reference generator is also provided to simplify the system design.

Designed with a 1.4-GHz input bandwidth for the conversion of wide-bandwidth signals that exceed 400 MHz of input frequency at 400 MSPS, the ADS5474 device has outstanding low-noise performance and spurious-free dynamic range over a large input frequency range.

The ADS5474 device is available in an TQFP-80 PowerPAD package. The device is built on Texas Instruments complementary bipolar process (BiCom3) and is specified over the full industrial temperature range (–40°C to +85°C).

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

ADS5474IPFP AKTIV
Gehäusemenge | Träger 96 | JEDEC TRAY (10+1)
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren