ADS5510IPAP

AKTIV

Analog-Digital-Wandler (ADC), 11 Bit, 125 MSPS | PAP | 64 | -40 to 85

Gleich wie: ADS5510IPAP.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
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
Gehäuse | Pins HTQFP (PAP) | 64
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 160 | JEDEC TRAY (10+1)

Merkmale von ADS5510

  • 11-bit Resolution
  • 125-MSPS Sample Rate
  • High SNR: 66.3 dBFS at 100 MHz fIN
  • High SFDR: 81 dBc at 100 MHz fIN
  • 2.3-VPP Differential Input Voltage
  • Internal Voltage Reference
  • 3.3-V Single-Supply Voltage
  • Analog Power Dissipation: 578 mW
  • Serial Programming Interface
  • TQFP-64 PowerPAD Package
  • Pin-Compatible With:
    • ADS5500 (14-Bit, 125 MSPS)
    • ADS5541 (14-Bit, 105 MSPS)
    • ADS5542 (14-Bit, 80 MSPS)
    • ADS5520 (12-Bit, 125 MSPS)
    • ADS5521 (12-Bit, 105 MSPS)
    • ADS5522 (12-Bit, 80 MSPS)
  • Recommended Operational Amplifiers: THS3201, THS3202, THS4503, THS4509, THS9001, OPA695, OPA847
  • APPLICATIONS
    • Wireless Communication
      • Communication Receivers
      • Base Station Infrastructure
    • Test and Measurement Instrumentation
    • Single and Multichannel Digital Receivers
    • Communication Instrumentation
      • Radar
      • Infrared
    • Video and Imaging
    • Medical Equipment

PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.

Beschreibung von ADS5510

The ADS5510 is a high-performance, 11 bit, 125 MSPS analog-to-digital converter (ADC). To provide a complete converter solution, it includes a high-bandwidth linear sample-and-hold stage (S&H) and internal reference. Designed for applications demanding the highest speed and highest dynamic performance in little space, the ADS5510 has excellent power consumption of 578 mW at 3.3-V single-supply voltage. This allows an even higher system integration density. The provided internal reference simplifies system design requirements. Parallel CMOS-compatible output ensures seamless interfacing with common logic.

The ADS5510 is available in 64-pin TQFP PowerPAD™ package over the industrial temperature range.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren