ADS7253IRTER

AKTIV

Single-ended/Pseudo-Differential-SAR-ADC, 12 Bit, 1 MSPS, Dual, simultane Abtastung | RTE | 16 | -40 to 125

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: ADS7253IRTER.A, ADS7253IRTER.B Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
open-in-new Alternativen anzeigen
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

ADS7253IRTET AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Gehäuse | Pins WQFN (RTE) | 16
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von ADS7253

  • 16-, 14-, and 12-Bit, Pin-Compatible Family
  • Simultaneous Sampling of Two Channels
  • Supports Single-Ended and Pseudo-Differential Inputs
  • High Speed:
    • ADS8353: 16 Bits, 600 kSPS
    • ADS7853: 14 Bits, 1 MSPS
    • ADS7253: 12 Bits, 1 MSPS
  • Excellent DC Performance:
    • ADS8353:
      • 16-Bit NMC DNL, ±2.5-LSB Max INL
    • ADS7853:
      • 14-Bit NMC DNL, ±2-LSB Max INL
    • ADS7253:
      • 12-Bit NMC DNL, ±1-LSB Max INL
  • Excellent AC Performance:
    • ADS8353:
      • 89-dB SNR, –95-dB THD
    • ADS7853:
      • 82-dB SNR, –90-dB THD
    • ADS7253:
      • 72-dB SNR, –90-dB THD
  • Dual, Programmable, and Buffered
    2.5-V Internal Reference
  • Fully-Specified Over the Extended Industrial Temperature Range: –40°C to 125°C
  • Small Footprint:
    WQFN-16 (3-mm × 3-mm) and TSSOP-16

Beschreibung von ADS7253

The ADS8353, ADS7853, and ADS7253 belong to a family of pin-compatible, dual, high-speed, simultaneous-sampling, analog-to-digital converters (ADCs) that support single-ended and pseudo-differential analog inputs.

Each device includes two individually programmable reference sources that can be used for system-level gain calibration. Also, a flexible serial interface that can operate over a wide power-supply range enables easy communication with a large variety of host controllers. Power consumption for a given throughput can be optimized by using the two low-power modes supported by the device. All devices are fully specified over the extended industrial temperature range (–40°C to 125°C) and are available in pin-compatible, WQFN-16 (3-mm × 3-mm) and TSSOP-16 packages.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

ADS7253IRTET AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren