AMC67048PAPR

AKTIV

12-Bit-40-Kanal-ADC, 8-Kanal-DAC, flexibler 6-Kanal-E/A, Systemüberwachung und Systemschutz | PAP | 64 | -40 to 125

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
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
Gehäuse | Pins HTQFP (PAP) | 64
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 1.000 | LARGE T&R

Merkmale von AMC67048

  • Eight monotonic 12-bit DACs
    • Output range: 0V to 5V
    • High current-drive capability
  • Up to 40-channel, 12-bit SAR ADC
    • High sample rate: 250kSPS
    • Input ranges: 0V to 5V and 0V to 2.5V
    • Programmable out-of-range alarms
  • Guard logic
    • Six FlexIO pins
    • Programmable threshold detector with hysteresis
    • Sequencing features
  • Internal 2.5V reference
  • Internal temperature sensor
    • Accuracy: ±2.5°C, maximum
    • Resolution: 0.0625°C
    • Out of-range temperature alarm
  • Selectable SPI and I2C interfaces: 1.65V to 5.5V
  • Specified temperature range: –40°C to +125°C
  • Operating temperature range: –40°C to +150°C

Beschreibung von AMC67048

The AMC67048 is a highly integrated analog system-guard designed for high-density, general-purpose monitor-control systems, telemetry, and redundancy safety. The AMC67048 has a 12-bit, 250kSPS analog-to-digital converter (ADC) with up to 40 channels. The ADC has a programmable output range from either 0V to 2.5V or 0V to 5V. The device incorporates eight, 12-bit digital-to-analog converters (DACs) with a high-current drive capable of sourcing and sinking up to 100mA. In addition, the device contains FLEXIO pins that can either be device inputs or outputs, and are part of the device guard logic. The guard logic is designed to simplify monitoring through multiple alarms, out-of-bound ADC monitoring, and sequencing. The FLEXIO and DAC pins can be used as additional ADC channels.

Communication to the device is done through an autodetected, 4-wire SPI-compatible or 2-wire I2C interface.

The AMC67048 high channel density, guard features, wide operating temperature range, and guard logic make this device an excellent choice for system monitoring and redundancy safety monitoring in applications such as servers and avionics telemetry. This device is designed to work independently through the integrated alarm detection or work with an MCU to provide all-in-one system monitoring.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren