BQ25708RSNT

AKTIV

SMBus-Batterie-Abwärts-/Aufwärtsladeregler mit unterschiedlicher chemischer Zusammensetzung | RSN | 32 | -40 to 85

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: BQ25708RSNT.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

BQ25708RSNR AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
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
Gehäuse | Pins WQFN (RSN) | 32
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von BQ25708

  • Charge 1- to 4-Cell Battery From Wide Range of Input Sources
    • 3.5-V to 24-V Input Operating Voltage
    • Supports USB2.0, USB 3.0, USB 3.1 (Type C), and USB_PD Input Current Settings
    • Seamless Transition Between Buck and Boost Operation
    • Input current and Voltage Regulation (IDPM and VDPM) Against Source Overload
  • Power/Current Monitor for CPU Throttling
    • Comprehensive PROCHOT Profile, IMVP8 Compliant
    • Input and Battery Current Monitor
    • System Power Monitor, IMVP8 Compliant
  • Narrow-VDC (NVDC) Power Path Management
    • Instant-On With No Battery or Deeply Discharged Battery
    • Battery Supplements System When Adapter is Fully-Loaded
    • Ideal Diode Operation in Supplement Mode
  • 800-kHz or 1.2-MHz Programmable Switching Frequency for 1-µH to 3.3-µH Inductor
  • Host Control Interface for Flexible System Configuration
    • SMBus Port for Optimal System Performance and Status Reporting
    • Hardware Pin to Set Input Current Limit Without EC Control
  • Integrated ADC to Monitor Voltage, Current and Power
  • High Accuracy Regulation and Monitor
    • ±0.5% Charge Voltage Regulation
    • ±2% Input/Charge Current Regulation
    • ±2% Input/Charge Current Monitor
    • ±5% Power Monitor
  • Safety
    • Thermal Shutdown
    • Input, System, Battery Overvoltage Protection
    • MOSFET Inductor Overcurrent Protection
  • Low Battery Quiescent Current
  • Input Current Optimizer (ICO) to Extract Max Input Power
  • Charge any Battery Chemistry: Li+, LiFePO4, NiCd, NiMH, Lead Acid
  • Package: 32-Pin 4 × 4 WQFN

Beschreibung von BQ25708

The bq25708 is a synchronous NVDC battery buck-boost charge controller, offering low component count, high efficiency solution for space-constraint, multi-chemistry battery charging applications.

The NVDC-1 configuration allows the system to be regulated at battery voltage, but not drop below system minimum voltage. The system keeps operating even when the battery is completely discharged or removed. When load power exceeds input source rating, the battery goes into supplement mode and prevents the system from crashing.

The bq25708 charges battery from a wide range of input sources including USB adapter, high voltage USB PD sources and traditional adapters.

During power up, the charger sets converter to buck, boost or buck-boost configuration based on input source and battery conditions. The charger automatically transits among buck, boost and buck-boost configuration without host control.

The bq25708 monitors adapter current, battery current and system power. The flexibly programmed PROCHOT output goes directly to CPU for throttle back when needed.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

BQ25708RSNR AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren