Batterie-Ladezustandsmesser
Präzise Messprodukte für jedes Batteriesystem
Nach Kategorien durchsuchen
Produkte nach Typ suchen
Zellenanzahl
Zellenchemie
Neue Produkte
Single-cell Dynamic Z-Track™ fuel gauge with protector, current limiter and authentication
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.43
Gehäuseseitiger Einzellen-Ladezustandsmesser mit integriertem Protektor und dynamischem Z-Track
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1
Erste Schritte mit der Impedance Track™ -Technologie für Batteriemessanwendungen
Erfahren Sie, was genau Batteriemessung ist und warum sie unentbehrlich ist
Es ist von entscheidender Bedeutung, dass Sie die verbleibende Ladekapazität Ihrer batteriebetriebenen Geräte kennen, von Mobiltelefonen über Staubsauger bis hin zu Elektrofahrzeugen. Unsere Batteriemessgeräte können Ihrem System genaue Informationen über Ladestand und Allgemeinzustand liefern, wodurch die Batterielaufzeit verlängert wird. Sie müssen sich nie mehr Gedanken über die verbleibende Batterieladung machen.
Battery Gauging Algorithm Comparison
Choosing Between Battery Gas Gauges & Monitors to Track Charge Availabilility
Benefits of Battery Gauges and Protectors in Medical Applications
Vorgestellte Produkte für Impedance Track-Batteriemessgeräte
Vertiefung der Impedance Track-Technologie
Erfahren Sie mehr über den Impedance Track-Algorithmus für die Batteriemessung und die genaue Funktionsweise dieses Algorithmus. Die Impedance Track-Technologie verwendet viele verschiedene Faktoren zur Berechnung des Ladezustands, einschließlich der Entladungstiefe (DOD), der gesamten chemischen Kapazität (Qmax) und der Abhängigkeit des internen Batteriewiderstands von DOD, Stromlast und Temperatur.
Vertiefung der Impedance Track-Technologie von TI
Impedance Track-Startseite für häufig gestellte Fragen (FAQ)
Evaluation 3: Theory/Implementation Impedance Track Battery Fuel-Gauging Algo (Rev. B)
Vorgestellte Produkte für Ladestandsanzeigen
Ermöglichen Sie eine fortschrittlichere Batterieüberwachung
Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen unserer Dynamic Z-Track™-Technologie, des branchenweit neuesten Algorithmus für Batteriemessung. Dynamic Z-Track baut auf unserer bestehenden Impedance-Track™-Technologie auf, um eine noch bessere Leistung zu liefern, insbesondere bei unvorhersehbaren und extrem dynamischen Lasten an der Batterie.
Dynamic Z-Track™ Technology: An Advanced Battery Gauging Algorithm for Dynamic Load Applications (Rev. A)
Redefining battery accuracy: How the Dynamic Z-Track™ algorithm predicts unpredictable battery loads
Erste Schritte in mit BQStudio
BQStudio bietet eine vollständige Suite mit Tools, die Sie bei der Evaluierung, dem Design, der Konfiguration, dem Test oder der Nutzung unserer Produkte für das Batteriemanagement unterstützen. Weitere Informationen zur Verwendung von BQStudio finden Sie hier.
Einführung in BQStudio und die TI-Toolchain zur Messgeräteevaluierung
Information to Provide When Reporting Issues With TI Gauges
Erfahren Sie, wie Sie die Leistung Ihrer Batteriemessgeräte optimieren können
Nur mit der richtigen Konfiguration kann eine optimale Leistung von Batteriemessgeräten auf Basis der Impedance Track-Technologie erzielt werden. Die beiden wichtigsten Schritte bei der Konfigurierung eines Messgerätes sind die Programmierung der richtigen chemischen ID (ChemID) und die Durchführung eines Lernzyklus.
Simple Guide to CEDV Data Collection for Gauging Parameter Calculator (GPC) (Rev. B)
Golden GG Maker and Resistance Temperature Compensation Optimizer (Rev. A)
Impedance Track Gauge Configuration For Dynamic Loads (EPOS)
Nützliche Ressourcen
Nachdem Sie nun Ihren Lernzyklus durchgeführt und Ihr auf der Impedance Track-Technologie basierendes Batteriemessgerät konfiguriert haben, ist es an der Zeit, dass wir uns dem Thema Produktion zuwenden.
Gauge Communication
Information to Provide When Reporting Issues With TI Gauges
SMBus Made Simple
Technische Ressourcen
Dynamic Z-Track™ Technology: An Advanced Battery Gauging Algorithm for Dynamic Load Applications (Rev. A)
Gauge Communication
Batterieschutzvorrichtung, Monitor oder Anzeige?
Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen
Bauen Sie mit unserer Batteriemesstechnologie ein sicheres und langlebiges Batteriesystem in medizinischen Anwendungen auf
Vorteile:
- Der in die Batterieanzeige integrierte Schutz erhöht die Sicherheit von Batteriemanagementsystemen und senkt gleichzeitig die Anlagenkosten.
- Mit Funktionen wie der maximalen chemischen Kapazität (QMax) bleiben Batteriemanagementsysteme so lange wie sicher wie möglich ganz gleich, ob sie täglich verwendet werden oder im Regal liegen.
- Eine durch Zellausgleich maximierte Batterielebensdauer verhindert, dass einzelne Zellen über- oder unterladen werden.
Ausgewählte Ressourcen
- TIDA-00553 – Multizellen-Batteriemanagereinheit mit integrierter Ladung, Messung, Authentifizierung und Schutz
- PMP5722 – Referenzdesign für Stromversorgung mit einzelner Batteriezelle
- BQ27Z561-R2 – Impedance Track™-Batteriegasfühlerlösung für 1-S-Li-Ion-Akkupacks
- BQ40Z50-R2 – Li-Ion-Akkupack-Manager für 1–4 in Serie geschaltete Zellen mit Unterstützung für den Turbo-Modus 2.
- BQ35100 – Batterie-Ladezustandsmesser für nicht wiederaufladbare Batterien (Lithium-Primärbatterie) und Überwa
- BQ27Z561EVM-011 – BQ27Z561 Evaluierungsmodul für programmierbaren 1S-Zellen-Batteriemanager
- BQ40Z50EVM-561 – Li-Ion-Akkupack-Manager der Serien 1, 2, 3 und 4 – Evaluierungsmodul
- BQ35100EVM-795 – bq35100 Lithium-Primärzellen-Evaluierungsmodul mit End-of-Service-Monitor-Gasmessung
- BQSTUDIO – Software „Battery Management Studio“ (bqStudio)
Mit unserer Batteriemesstechnologie wissen Sie, wann Sie in E-Mobilitätsanwendungen aufladen müssen
Vorteile:
- Die integrierte Authentifizierung verhindert die Verwendung von Akkupacks anderer Hersteller und nicht zugelassener Akkupacks und erhöht die Betriebssicherheit der Anlage.
- Eine integrierte Black-Box-Funktion liefert Lebensdauerdaten bei unerwarteten Ergebnissen.
- Ein Betriebstemperaturbereich von –40 bis 150 °C gewährleistet Zuverlässigkeit in nahezu jeder Umgebung
Ausgewählte Ressourcen
- TIDA-010030 – Präzise Messung und Referenzdesign für Li-Ionen-Akkupack mit 50-μA-Standby-Strom, 13 seriellen Zelle
- TIDA-00255 – Analog-Frontend-Referenzdesign für Lithium-Ion-Akkucontroller mit 15 Zellen
- TIDA-00792 – Referenzdesign für Batteriemanagementsystem mit mehreren Zellen, 36–48 V
- BQ34Z100 – 1 S bis 16 S Impedance Track™ Ladestandsmesser | Batteriegasmesser
- BQ78350-R1A – CEDV-Li-Ion-Gasfühler und Batterie-Management-Controller
- BQ34Z100EVM – Bq34z100EVM Evaluierungsmodul für 1s bis 16s Impedanzverfolgungs-Ladestandsmesser | Batterie-Ladesta
- BQ76940EVM – µC-gesteuerte AFE-Familie für Li-Ionen- und Phosphat-Zellen der 5/10/15-Serie – Evaluierungsmodul
- BQSTUDIO – Software „Battery Management Studio“ (bqStudio)
Ermöglichte eine effiziente Batterieverwendung in Automatisierungs- und Zahlungsanwendungen im Einzelhandel mit unserer Batteriemesstechnologie
Vorteile:
- Präzise Messalgorithmen gewährleisten den genauen Ladezustand der Batterie.
- Einzelzellen-Ladestandsmesser in Die-Size Ball-Grid Array (DSBGA)-Gehäuses sorgen für einen geringen Platzbedarf.
- Ein Chemie-ID-System ermöglicht kürzere Designzyklen ohne Kompromisse bei der Messgenauigkeit.
Ausgewählte Ressourcen
- PMP40496 – Referenzdesign für Aufwärtsladungssystem mit 2 Zellen und 5 V-USB
- TIDA-00593 – Referenzdesign für einzellige Li-Ion-Akkupack mit seitlicher Treibstoffanzeige
- BQ27426 – Systemseitiger Batteriegasmesser mit einzelner Zelle mit vorprogrammiertem chemischem Profil
- BQ28Z610-R1 – Batterie-Ladestandsmesser mit integrierter Schutzschaltung für Akkupacks mit 1-2 Zellen
- BQ27Z561-R2 – Impedance Track™-Batteriegasfühlerlösung für 1-S-Li-Ion-Akkupacks
- BQ27426EVM-738 – BQ27426 EVM für Impedance Track-Ladezustandsmesser mit einfach zu verwendenden vorprogrammierten Che
- BQ28Z610EVM-532 – BQ28Z610-Evaluierungsmodul für programmierbaren Batterie-Manager mit 1 bis 2 Zellen
- BQ27Z561EVM-011 – BQ27Z561 Evaluierungsmodul für programmierbaren 1S-Zellen-Batteriemanager
- BQSTUDIO – Software „Battery Management Studio“ (bqStudio)
Unsere Batteriemesstechnologie sorgt für längere Laufzeiten und höhere Unabhängigkeit von der Basis
Vorteile:
- Messgenauigkeit von ±1 mV ermöglicht längere Laufzeiten und höhere Unabhängigkeit von der Basis.
- Die integrierte Authentifizierung verhindert die Verwendung von Akkupacks anderer Hersteller und nicht zugelassener Akkupacks und erhöht die Betriebssicherheit der Anlage.
- Maximale Batterielebensdauer durch Zellausgleich verhindert, dass einzelne Zellen über- oder untergeladen werden.
Ausgewählte Ressourcen
- TIDA-00883 – Referenzdesign für 1 bis 4 Zellen des Li-Ion-Akkupack-Managers
- TIDA-00553 – Multizellen-Batteriemanagereinheit mit integrierter Ladung, Messung, Authentifizierung und Schutz
- BQ40Z50-R2 – Li-Ion-Akkupack-Manager für 1–4 in Serie geschaltete Zellen mit Unterstützung für den Turbo-Modus 2.
- BQ4050 – Ladestands-IC mit CEDV-Technologie für 1 bis 4 Zellen
- BQ40Z50EVM-561 – Li-Ion-Akkupack-Manager der Serien 1, 2, 3 und 4 – Evaluierungsmodul
- BQ4050EVM-561 – Li-Ion-Akkupack-Manager der Serien 1, 2, 3 und 4 – Evaluierungsmodul
- BQSTUDIO – Software „Battery Management Studio“ (bqStudio)
Design- & Entwicklungsressourcen
Software „Battery Management Studio“ (bqStudio)
Battery Management Studio (bqStudio) bietet eine vollständige Suite robuster Tools, die Sie bei der Evaluierung, dem Design, der Konfiguration, dem Test oder der anderweitigen Nutzung von TI-Produkten für das Batteriemanagement unterstützen. Dazu gehören Funktionen, die den (...)
Rechner für Messparameter
MathCAD-Tool für CEDV-(Compensated End of Discharge Voltage)-Berechnung
Mathematisches Berechnungs- und Simulationstool, das Batteriedesignern hilft, mit einem auf CEDV-Algorithmen basierenden Ladezustandsmesser von TI passende CEDV-Koeffizienten für die spezifische Chemie im Akkupack zu erhalten. Es akzeptiert 3 Paare von Protokolldateien, die mit der Smart Battery (...)