DAC7802LU

AKTIV

Zweifacher monolithischer CMOS-Digital-Analog-Wandler, 12 Bit, multiplizierend | DW | 24 | -40 to 85

Gleich wie: DAC7802LU.A, DAC7802LUG4 Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Eine neuere Version dieses Produkts ist verfügbar

open-in-new Alternativen vergleichen

Ähnliche Funktionalität wie der verglichene Baustein.

DAC7822IRTAR AKTIV 12-Bit, zweikanaliger, multiplizierender Digital-zu-Analog-Wandler mit parallelem Eingang | RTA | 40 | -40 to 125
DAC7822IRTAT AKTIV 12-Bit, zweikanaliger, multiplizierender Digital-zu-Analog-Wandler mit parallelem Eingang | RTA | 40 | -40 to 125

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
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
Weitere DAC7802 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOIC (DW) | 24
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 25 | TUBE

Merkmale von DAC7802

  • TWO DACs IN A 0.3" WIDE PACKAGE
  • SINGLE +5V SUPPLY
  • HIGH SPEED DIGITAL INTERFACE:
      Serial—DAC7800
      8 + 4-Bit Parallel—DAC7801
      12-Bit Parallel—DAC7802
  • MONOTONIC OVER TEMPERATURE
  • LOW CROSSTALK: –94dB min
  • FULLY SPECIFIED OVER –40°C TO +85°C
  • APPLICATIONS
    • PROCESS CONTROL OUTPUTS
    • ATE PIN ELECTRONICS LEVEL SETTING
    • PROGRAMMABLE FILTERS
    • PROGRAMMABLE GAIN CIRCUITS
    • AUTO-CALIBRATION CIRCUITS

All trademarks are the property of their respective owners.

Beschreibung von DAC7802

The DAC7800,DAC7801 and DAC7802 are members of a new family of monolithic dual 12-bit CMOS multiplying Digital-to-Analog Converters (DACs). The digital interface speed and the AC multiplying performance are achieved by using an advanced CMOS process optimized for data conversion circuits. High stability on-chip resistors provide true 12-bit integral and differential linearity over the wide industrial temperature range of –40°C to +85°C.

The DAC7800 features a serial interface capable of clocking-in data at a rate of at least 10MHz. Serial data is clocked (edge triggered) MSB first into a 24-bit shift register and then latched into each DAC separately or simultaneously as required by the application. An asynchronous CLEAR control is provided for power-on reset or system calibration functions. It is packaged in a 16-pin 0.3" wide plastic DIP.

The DAC7801 has a 2-byte (8 + 4) double-buffered interface. Data is first loaded (level transferred) into the input registers in two steps for each DAC. Then both DACs are updated simultaneously. The DAC7801 features an asynchronous CLEAR control. The DAC7801 is packaged in a 24-pin 0.3" wide plastic DIP. The DAC7802 has a single-buffered 12-bit data word interface. Parallel data is loaded (edge triggered) into the single DAC register for each DAC. The DAC7802 is packaged in a 24-pin 0.3" wide plastic DIP.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren