DAC8564ICPW

AKTIV

Vierkanaliger Vout-DAC mit 16 Bit, extrem geringer Störimpulse und interner Referenz für 2,5 V, 2 ppm/C. | PW | 16 | -40 to 105

Gleich wie: DAC8564ICPW.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
open-in-new Alternativen anzeigen
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

DAC8564ICPWR AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
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
Gehäuse | Pins TSSOP (PW) | 16
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 105
Gehäusemenge | Träger 90 | TUBE

Merkmale von DAC8564

  • Relative Accuracy: 4LSB
  • Glitch Energy: 0.15nV-s
  • Internal Reference:
    • 2.5V Reference Voltage (enabled by default)
    • 0.004% Initial Accuracy (typ)
    • 2ppm/°C Temperature Drift (typ)
    • 5ppm/°C Temperature Drift (max)
    • 20mA Sink/Source Capability
  • Power-On Reset to Zero-Scale
  • Ultra-Low Power Operation: 1mA at 5V
  • Wide Power Supply Range: +2.7V to +5.5V
  • 16-Bit Monotonic Over Temperature Range
  • Settling Time: 10µs to ±0.003% Full-Scale Range (FSR)
  • Low-Power Serial Interface with Schmitt-Triggered Inputs: Up to 50MHz
  • On-Chip Output Buffer Amplifier with Rail-to-Rail Operation
  • 1.8V to 5.5V Logic Compatibility
  • Temperature Range: –40°C to +105°C
  • APPLICATIONS
    • Portable Instrumentation
    • Closed-Loop Servo-Control
    • Process Control, PLCs
    • Data Acquisition Systems
    • Programmable Attenuation
    • PC Peripherals

All other trademarks are the property of their respective owners

Beschreibung von DAC8564

The DAC8564 is a low-power, voltage-output, four-channel, 16-bit digital-to-analog converter (DAC). The device includes a 2.5V, 2ppm/°C internal reference (enabled by default), giving a full-scale output voltage range of 2.5V. The internal reference has an initial accuracy of 0.004% and can source up to 20mA at the VREFH/VREFOUT pin. The device is monotonic, provides very good linearity, and minimizes undesired code-to-code transient voltages (glitch). The DAC8564 uses a versatile 3-wire serial interface that operates at clock rates up to 50MHz. The interface is compatible with standard SPI, QSPI, Microwire, and digital signal processor (DSP) interfaces.

The DAC8564 incorporates a power-on-reset circuit that ensures the DAC output powers up at zero-scale and remains there until a valid code is written to the device. The device contains a power-down feature, accessed over the serial interface, that reduces the current consumption of the device to 1.3µA at 5V. Power consumption is 2.9mW at 3V, reducing to 1.5µW in power-down mode. The low-power consumption, internal reference, and small footprint make this device ideal for portable, battery-operated equipment.

The DAC8564 is drop-in and functionally compatible with the DAC7564 and DAC8164, and functionally compatible with the DAC7565, DAC8165, and DAC8565. All these devices are available in a TSSOP-16 package.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

DAC8564ICPWR AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren