Home Schnittstelle Ethernet-ICs Ethernet-PHYs
NEU

DP83C8512

VORSCHAU

Produktdetails

Operating temperature range (°C) to
Operating temperature range (°C) to
VQFN (RHB) 32 25 mm² (5 mm × 5 mm)
  • Robust and small system implementation
    • Fast link-drop < 10µs
    • Integrated MAC interface terminations
    • Voltage tolerance: ±10%
  • One device for each MAC interface: MII (M), RMII Leader (RL), RMII Follower (RF)

  • Two programmable LEDs

  • Low power consumption < 160mW
  • Programmable energy-saving modes
    • Active sleep
    • Deep power down
    • Energy Efficient Ethernet (EEE) IEEE 802.3az
    • Wake-on-LAN (WoL)
  • Diagnostic tools: built-in self-test (BIST), loopback modes
  • Single, 3.3V power supply
  • I/O voltages: 1.8V or 3.3V
  • RMII back-to-back repeater mode
  • DP83C8512Ex operating temp range: –40°C to 105°C
  • DP83C8512Ix operating temp range: –40°C to 85°C
  • IEEE 802.3 compliant: 10BASE-Te, 100BASE-TX
  • Robust and small system implementation
    • Fast link-drop < 10µs
    • Integrated MAC interface terminations
    • Voltage tolerance: ±10%
  • One device for each MAC interface: MII (M), RMII Leader (RL), RMII Follower (RF)

  • Two programmable LEDs

  • Low power consumption < 160mW
  • Programmable energy-saving modes
    • Active sleep
    • Deep power down
    • Energy Efficient Ethernet (EEE) IEEE 802.3az
    • Wake-on-LAN (WoL)
  • Diagnostic tools: built-in self-test (BIST), loopback modes
  • Single, 3.3V power supply
  • I/O voltages: 1.8V or 3.3V
  • RMII back-to-back repeater mode
  • DP83C8512Ex operating temp range: –40°C to 105°C
  • DP83C8512Ix operating temp range: –40°C to 85°C
  • IEEE 802.3 compliant: 10BASE-Te, 100BASE-TX

The DP83C8512x supports 10BASE-Te, 100BASE-TX Ethernet protocols in real-time industrial Ethernet systems.

The DP83C8512x supports both the standard Ethernet mode and multiple other industrial Ethernet fieldbus applications with the additional features and hardware bootstraps configuration.

The DP83C8512x supports 10BASE-Te, 100BASE-TX Ethernet protocols in real-time industrial Ethernet systems.

The DP83C8512x supports both the standard Ethernet mode and multiple other industrial Ethernet fieldbus applications with the additional features and hardware bootstraps configuration.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Datenblatt DP83C8512x Multisource, Pin-to-Pin, 10/100Mbps, Industrial Ethernet PHY datasheet PDF | HTML 02.11.2026

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Evaluierungsplatine

DP83CX-M-EVM — DP83Cx – Evaluierungsmodul

Die DP83CX-M-, DP83CX-RL- und DP83CX-RF-Evaluierungsmodule (EVMs) evaluieren die Funktionalität und Leistung der Ethernet-Bitübertragungsschicht-Transceiver DP83CX-M, DP83CX-RL und DP83CX-RF. Die DP83CXEVMs unterstützen sowohl 10BASE-Te- als auch 100BASE-TX-Ethernet-Protokolle an der (...)

Benutzerhandbuch: PDF | HTML
Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Limit:
??asset.out-of-stock-ti_de_DE??
Nicht verfügbar
Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian

Bestellen & Qualität

Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos