3-pin (DBZ) package image

DRV5013AGEDBZRQ1 AKTIV

Hall-Effekt-Latch für die Automobilindustrie mit hoher Spannung (bis zu 38 V) und hoher Bandbreite (
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
Beurteilung Automotive
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAUAG
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
Gehäuse | Pins SOT-23 (DBZ) | 3
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 150
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von DRV5013-Q1

  • AEC-Q100 qualified for automotive applications:
    • DRV5013xxQ grade 1: TA = –40°C to 125°C (see Device Nomenclature)
    • DRV5013xxE grade 0: TA = –40°C to 150°C (see Device Nomenclature)
  • Digital bipolar-latch Hall sensor
  • Superior temperature stability
    • BOP ±10% over temperature
  • Multiple sensitivity options (BOP / BRP)
    • ±1.3 mT (FA, see Device Nomenclature)
    • ±2.7 mT (AD, see Device Nomenclature)
    • ±6 mT (AG, see Device Nomenclature)
    • ±12 mT (BC, see Device Nomenclature)
  • Supports a wide voltage range
    • 2.7 V to 38 V
    • No external regulator required
  • Open-drain output (30-mA sink)
  • Fast 35-µs power-on time
  • Small package and footprint
    • Surface mount 3-pin SOT-23 (DBZ)
      • 2.92 mm × 2.37 mm
    • Through-hole 3-pin TO-92 (LPG)
      • 4.00 mm × 3.15 mm
  • Protection features:
    • Reverse supply protection (up to –22 V)
    • Supports up to 40-V load dump
    • Output short-circuit protection
    • Output current limitation
    • OUT short to battery protection

Beschreibung von DRV5013-Q1

The DRV5013-Q1 device is a chopper-stabilized Hall effect sensor that offers a magnetic sensing solution with superior sensitivity stability over temperature and integrated protection features.

The magnetic field is indicated through a digital bipolar latch output. The IC has an open-drain output stage with 30-mA current sink capability. A wide operating voltage range from 2.7 V to 38 V with reverse polarity protection up to –22 V makes the device suitable for a wide range of automotive applications.

Internal protection functions are provided for reverse supply conditions, load dump, and output short circuit or overcurrent.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren