FPC202RHUT

AKTIV

Zweifacher Port-Controller mit erweiterten E/As | RHU | 56 | -40 to 85

Gleich wie: FPC202RHUT.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

FPC202RHUR AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls Sn
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Gehäuse | Pins WQFN (RHU) | 56
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von FPC202

  • Supports control signal management and I2C aggregation across two ports
  • Four LED drivers and 12 general-purpose I/Os per port
  • General-purpose outputs can be used to drive >4 LEDs per port
  • Combine multiple FPC202s to control 28 total ports through a single host interface
  • Eliminates need for discrete I2C multiplexers, LED drivers, and high-pin-count FPGA/CPLD control devices
  • Reduces PCB routing complexity by handling all low-speed control signals close to the port
  • Selectable I2C (up to 1 MHz) or SPI (up to 10 MHz) host control interface
  • Automatic pre-fetching of critical, user-specified data from the modules
  • Broadcast mode allows writes to all ports simultaneously across all FPC202 controllers
  • Advanced LED features for port status indication, including programmable blinking and dimming
  • Customizable interrupt events
  • Separate host-side I/O voltage: 1.8 V to 3.3 V
  • Small QFN package enabling placement on bottom side of PCB underneath ports

Beschreibung von FPC202

The FPC202 dual port controller serves as a low-speed signal aggregator for common port types such as SFP, QSFP, Mini-SAS HD, and others. The FPC202 aggregates all low-speed control and I2C signals across two ports and presents a single easy-to-use management interface to the host (I2C or SPI). Multiple FPC202s can be used in high-port-count applications with one common control interface to the host.

The FPC202 is designed to allow placement on the bottom side of the PCB, underneath the press fit connector, to simplify routing. This localized control of the ports’ low-speed signals cuts system bill of materials (BOM) cost by enabling the use of smaller I/O count control devices (FPGAs, CPLDs, MCUs) and by reducing routing layer congestion.

The FPC202 is compatible with standard SFF-8431, SFF-8436, and SFF-8449 low-speed management interfaces, including a dedicated 100/400-kHz I2C interface to each port. Additional general-purpose pins are available to perform functions such as driving port status LEDs or controlling power switches. The LED drivers have convenience features such as programmable blinking and dimming. The interface to the host controller can operate on a separate supply voltage between 1.8 V and 3.3 V to support low-voltage I/Os.

For each port, the FPC202 has a total of four LED drivers, 12 general-purpose I/Os, and two downstream I2C busses. This expanded set of I/Os allows for control of additional components and features within a system. The general-purpose outputs can be used to drive additional LEDs if more than four are required per port.

The FPC202 can pre-fetch data from user-specified registers in each module, making the data readily accessible to the host through a fast I2C (up to 1 MHz) or SPI (up to 10 MHz) interface. In addition, the FPC202 can trigger an interrupt to the host whenever critical, user-configurable events occur associated with any of the ports under its control. This eliminates the need to continuously poll the modules.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

FPC202RHUR AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren