FPC401RHUR

AKTIV

Vierfach-Port-Controller | RHU | 56 | -40 to 85

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: FPC401RHUR.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls Sn
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Gehäuse | Pins WQFN (RHU) | 56
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R

Merkmale von FPC401

  • Supports Control Signal Management and I2C Aggregation Across Four Ports
  • Combine Multiple FPC401s to Control 56 Total Ports Through a Single Host Interface
  • Eliminates Need for Discrete I2C Muxes, LED Drivers, and High-Pin-Count FPGA/CPLD Control Devices
  • Reduces PCB Routing Complexity by Handling All Low-Speed Control Signals Close to the Port
  • Selectable I2C (Up to 1 MHz) or SPI (Up to 10 MHz) Host Control Interface
  • Automatic Pre-Fetching of Critical, User-Specified Data From the Modules
  • Low Single-Port and Multi-Port Read/Write Latency: <50 µs for SPI Mode, <400 µs for I2C Mode
  • Broadcast Mode Allows Writes to All Ports Simultaneously Across All FPC401 Controllers
  • Advanced LED Features for Port Status Indication, Including Programmable Blinking and Dimming
  • Customizable Interrupt Events
  • Separate Host-Side I/O Voltage: 1.8-V to 3.3-V
  • Small QFN Package Enabling Placement on Bottom Side of PCB Underneath Ports

Beschreibung von FPC401

The FPC401 quad port controller serves as a low-speed signal aggregator for common port types such as SFP+, QSFP+, and SAS. The FPC401 aggregates all low-speed control and I2C signals across four ports and presents a single easy-to-use management interface to the host (I2C or SPI). Multiple FPC401s can be used in high-port-count applications with one common control interface to the host. The FPC401 is designed to allow placement on the bottom side of the PCB, underneath the press fit connector, to simplify routing. This localized control of the ports’ low-speed signals cuts system BOM cost by enabling the use of smaller IO count control devices (FPGAs, CPLDs, MCUs) and by reducing routing layer congestion.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren