GD75232DBR

AKTIV

5-V-Mehrfachkanal-120kbps-RS-232-Leitungstreiber/‑Empfänger mit +/-7,5V-Ausgang und +/-1,5-kV-ESD-Schutz | DB | 20 | 0 to 70

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: GD75232DBR.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SSOP (DB) | 20
Betriebstemperaturbereich (°C) 0 to 70
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R

Merkmale von GD75232

  • Single chip with easy interface between UART and serial-port connector of IBM PC/AT and compatibles
  • Meet or exceed the requirements of TIA/EIA-232-F and ITU v.28 standards
  • Designed to support data rates up to 120kbits
  • Pinout compatible with SN75C185 and SN75185
  • ESD performance tested per JESD 22: HBM; 1500V, CDM: 500V, MM; 200V

Beschreibung von GD75232

The GD65232 and GD75232 combine three drivers and five receivers from the Texas Instruments trade-standard SN75188 and SN75189 bipolar quadruple drivers and receivers, respectively. The pinout matches the flow-through design of the SN75C185 to decrease the part count, reduce the board space required, and allow easy interconnection of the UART and serial-port connector of an IBM™ PC/AT and compatibles. The bipolar circuits and processing of the GD65232 and GD75232 provide a rugged, low-cost solution for this function at the expense of quiescent power and external passive components relative to the SN75C185.

The GD65232 and GD75232 comply with the requirements of the TIA/EIA-232-F and ITU (formerly CCITT) V.28 standards. These standards are for data interchange between a host computer and a peripheral at signaling rates up to 20kbits. The switching speeds of these devices are fast enough to support rates up to 120kbits with lower capacitive loads (shorter cables). Interoperability at the higher signaling rates cannot be expected unless the designer has design control of the cable and the interface circuits at both ends. For interoperability at signaling rates up to 120kbits, use of TIA/EIA-423-B (ITU V.10) and TIA/EIA-422-B (ITU V.11) standards is recommended.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren