INA149AMDREP

AKTIV

Verbessertes Produkt – Differenzialverstärker mit hoher Gleichtaktspannung | D | 8 | -55 to 125

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: V62/12614-01XE Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung HiRel Enhanced Product
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Gehäuse | Pins SOIC (D) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -55 to 125
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R

Merkmale von INA149-EP

  • Common-Mode Voltage Range: ±275 V
  • Minimum CMRR: 84 dB from –55°C to +125°C
  • DC Specifications:
    • Maximum Offset Voltage: 3500 µV
    • Maximum Gain Error: 0.047%
    • Maximum Gain Nonlinearity: 0.001% FSR at 25°C
  • AC Performance:
    • Bandwidth: 500 kHz
    • Typical Slew Rate: 5 V/µs
  • Wide Supply Range: ±2.0 V to ±18 V
    • Maximum Quiescent Current: 1100 µA
    • Output Swing on ±15-V Supplies: ±13.5 V
  • Input Protection:
    • Common-Mode: ±500 V
    • Differential: ±500 V

Beschreibung von INA149-EP

The INA149 is a precision unity-gain difference amplifier with a very high input common-mode voltage range. It is a single, monolithic device that consists of a precision op amp and an integrated thin-film resistor network. The INA149 can accurately measure small differential voltages in the presence of common-mode signals up to ±275 V. The INA149 inputs are protected from momentary common-mode or differential overloads of up to
500 V.

In many applications, where galvanic isolation in not required, the INA149 can replace isolation amplifiers. This ability can eliminate costly isolated input side power supplies and the associated ripple, noise, and quiescent current. The excellent 0.0005% nonlinearity and 500-kHz bandwidth of the INA149 are superior to those of conventional isolation amplifiers.

The INA149 is pin-compatible with the INA117 and INA148 type high common-mode voltage amplifiers and offers improved performance over both devices. The INA149 is available in the SOIC-8 package with operation specified over the military temperature range of –55°C to +125°C.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren