6-pin (DCK) package image

INA190A1QDCKRQ1 AKTIV

Bidirektionaler ultrapräziser Strommessverstärker, AEC-Q100, 40 V, mit IB im Picoampere-IB & AKTIVIE
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
Beurteilung Automotive
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Gehäuse | Pins SOT-SC70 (DCK) | 6
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von INA190-Q1

  • AEC-Q100 qualified for automotive applications:
    • Temperature grade 1: –40°C to +125°C, TA
  • Functional Safety-Capable
  • Low input bias currents: 500 pA (typical) (enables microamp current measurement)
  • Low power:
    • Low supply voltage, VS: 1.7 V to 5.5 V
    • Low shutdown current: 100 nA (maximum)
    • Low quiescent current: 50 µA at 25°C (typical)
  • Accuracy:
    • Common-mode rejection ratio: 132 dB (minimum)
    • Gain error: ±0.2% (A1 device)
    • Gain drift: 7 ppm/°C (maximum)
    • Offset voltage, VOS: ±15 µV (maximum)
    • Offset drift: 80 nV/°C (maximum)
  • Wide common-mode voltage: –0.2 V to +40 V with survivability up to 42 V
  • Bidirectional current sensing capability
  • Gain options:
    • INA190A1-Q1: 25 V/V
    • INA190A2-Q1: 50 V/V
    • INA190A3-Q1: 100 V/V
    • INA190A4-Q1: 200 V/V
    • INA190A5-Q1: 500 V/V

Beschreibung von INA190-Q1

The INA190-Q1 is an automotive, low-power, voltage-output, current-shunt monitor (also called a current-sense amplifier). This device is commonly used for monitoring systems directly connected to an automotive 12-V battery. The INA190-Q1 can sense drops across shunts at common-mode voltages from –0.2 V to +40 V, independent of the supply voltage. In addition, the input pins have an absolute maximum voltage of 42 V.

The low input bias current of the device permits the use of larger current-sense resistors, thus providing accurate current measurements in the microamp range. The low offset voltage of the zero-drift architecture extends the dynamic range of the current measurement. This feature allows for smaller sense resistors with lower power loss, while still providing accurate current measurements.

The INA190-Q1 operates from a single 1.7-V to 5.5-V power supply, and draws a maximum of 65 µA of supply current when enabled; only 0.1 µA when disabled. Five fixed gain options are available: 25 V/V, 50 V/V, 100 V/V, 200 V/V, or 500 V/V. The device is specified over the operating temperature range of –40°C to +125°C, and offered in SC70 and SOT-23 packages.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren