INA201AIDRG4

AKTIV

Strommessverstärker, -16 bis 80 V, 500 kHz, mit Komparator | D | 8 | -40 to 125

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: INA201AIDRG4.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Gehäuse | Pins SOIC (D) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R

Merkmale von INA201

  • Complete Current Sense Solution
  • Three Gain Options Available:
    • INA200 = 20 V/V
    • INA201 = 50 V/V
    • INA202 = 100 V/V
  • 0.6-V Internal Voltage Reference
  • Internal Open-Drain Comparator
  • Latching Capability on Comparator
  • Common-Mode Range: –16 V to 80 V
  • High Accuracy: 3.5% Maximum Error Over Temperature
  • Bandwidth: 500 kHz (INA200)
  • Quiescent Current: 1800 µA (Maximum)
  • Packages: SOIC-8, VSSOP-8

Beschreibung von INA201

The INA200, INA201, and INA202 devices are high-side current-shunt monitors with voltage output and integrated comparator. The INA20x devices can sense drops across shunts at common-mode voltages from –16 V to 80 V. The INA20x series is available with three output voltage scales: 20 V/V, 50 V/V, and 100 V/V, with a bandwidth up to 500-kHz.

The INA200, INA201, and INA202 devices incorporate an open-drain comparator and internal reference providing a 0.6-V threshold. External dividers set the current trip point. The comparator includes a latching capability, that can be made transparent by grounding (or leaving open) the RESET pin.

The INA200, INA201, and INA202 devices operate from a single 2.7-V to 18-V supply, drawing a maximum of 1800 µA of supply current. Package options include the very small VSSOP-8 and the
SOIC-8. All versions are specified over the extended operating temperature range of –40°C to +125°C.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren