14-pin (PW) package image

INA302A2IPW AKTIV

Hochpräziser, bidirektionaler Strommessverstärker, 36V, 550 kHz, 4 V/µs, mit zwei Komparatoren

open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

INA302A2IPWR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Gehäuse | Pins TSSOP (PW) | 14
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 90 | TUBE

Merkmale von INA302

  • Wide common-mode input range: –0.1 V to +36 V
  • Dual comparator outputs:
    • INA302: Two independent overlimit alerts
    • INA303: Window comparator
    • Threshold levels set individually
    • Comparator 1 alert response: 1 µs
    • Comparator 2 adjustable delay: 2 µs to 10 s
    • Open-drain outputs with independent latch control modes
  • High accuracy amplifier:
    • Offset voltage: 30 µV (max, A3 version)
    • Offset voltage drift: 0.5 µV/°C (max)
    • Gain error: 0.15% (max, A3 version)
    • Gain error drift: 10 ppm/°C
  • Available amplifier gains:
    • INA302A1, INA303A1: 20 V/V
    • INA302A2, INA303A2: 50 V/V
    • INA302A3, INA303A3: 100 V/V

Beschreibung von INA302

The INA302 and INA303 (INA30x) devices feature a high common-mode, bidirectional, current-sensing amplifier and two high-speed comparators to detect out-of-range current conditions. The INA302 comparators are configured to detect and respond to overcurrent conditions. The INA303 comparators are configured to respond to both overcurrent and undercurrent conditions in a windowed configuration. These devices feature an adjustable limit threshold range for each comparator set using an external limit-setting resistor. These current-shunt monitors can measure differential voltage signals on common-mode voltages that can vary from –0.1 V up to +36 V, independent of the supply.

The open-drain alert outputs can be configured to operate in either a transparent mode (output status follows the input state), or in a latched mode (alert output is cleared when the latch is reset). The alert response time for comparator 1 is under 1 µs, and the alert response for comparator 2 is set through an external capacitor ranging from 2 µs to 10 s.

These devices operate from a single 2.7-V to 5.5-V supply, drawing a maximum supply current of 950 µA. The devices are specified over the extended operating temperature range of –40°C to +125°C, and are available in a 14-pin TSSOP package.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

INA302A2IPWR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren